Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Maksymalny odzysk, minimum przestojów

inteligentny monitoring temperatury w procesach wysokociśnieniowego ługowania kwasowego (HPAL)

Maksymalny odzysk, minimum przestojów – dokładny i wiarygodny monitoring temperatury to klucz do zapewnienia wydajności autoklawów do wysokociśnieniowego ługowania kwasowego (HPAL). Precyzyjny pomiar zapewnia bezpieczeństwo i efektywność pracy, co przyczynia się do utrzymania stabilności i maksymalizacji wielkości odzysku metali w procesach ekstrakcji. Autoklawy HPAL używane w branży wydobywczej do ekstrakcji niklu i kobaltu z rud laterytowych odgrywają tu kluczową rolę.

Maksymalny odzysk, minimum przestojów ©Endress+Hauser

Korzyści

  • Szybszy proces rozpuszczania minerałów w celu zwiększenia odzysku metali

  • Niezawodna praca w warunkach ekstremalnych ciśnień i korozji

  • Krótki czas odpowiedzi zapewniający optymalną kontrolę procesu

  • Efektywność ekstrakcji na poziomie 90% i krótsze czasy przestojów

Opis zadania

W procesach HPAL ruda jest rozdrabniana i mieszana z wodą w celu utworzenia zawiesiny, a następnie pompowana do autoklawów, gdzie w temperaturze powyżej 260°C i ciśnieniu przekraczającym 33 bar, kwas siarkowy wywołuje reakcję chemiczną. Aby zapewnić optymalną efektywność ługowania, odpowiednie prowadzenie procesu hydrolizy żelaza i bezpieczeństwo procesu, niezbędna jest precyzyjna kontrola temperatury.
Jednak podczas grzania ulega zmianie lepkość zawiesiny, co utrudnia dokładny pomiar. Tradycyjne czujniki często mają zbyt długi czas odpowiedzi lub nie wytrzymują trudnych warunków pracy, co w konsekwencji prowadzi do spadku efektywności, zagraża bezpieczeństwu i powoduje obniżenie poziomu odzysku metali.

Nasze rozwiązanie

Aby sprostać wysokim wymaganiom związanym z pomiarem temperatury w autoklawach HPAL, Endress+Hauser oferuje solidne i modułowe rozwiązanie wykorzystujące termometr przemysłowy iTHERM ModuLine TM151. Termometr ten jest wyposażony w czujnik rezystancyjny QuickSleeve, który zapewnia krótki czas odpowiedzi i umożliwia precyzyjny pomiar zmian temperatury zawiesiny. Osłona prętowa termometru została zaprojektowana tak, aby wytrzymać ekstremalne ciśnienie i warunki korozyjne typowe dla procesów wysokociśnieniowego ługowania kwasowego, co znacznie wydłuża trwałość czujnika i ogranicza konieczność konserwacji. Sygnał temperatury jest przetwarzany przez przetwornik iTEMP TMT72 na sygnał HART, co zapewnia niezawodną komunikację z systemem sterowania. W celu wizualizacji wartości mierzonych w punkcie pomiarowym, rozwiązanie można uzupełnić dodatkowo o wyświetlacz lokalny TID10. Istnieje również możliwość wizualizacji wartości mierzonych bezpośrednio na urządzeniu mobilnym klienta z zainstalowaną aplikacją SmartBlue. Te komponenty razem tworzą system monitorowania temperatury, który zwiększa efektywność procesu, poprawia bezpieczeństwo i zapewnia ciągłość procesów odzysku metali w jednym z najtrudniejszych środowisk w branży wydobywczej.

Skontaktuj się z nami

Czy jesteś zainteresowany naszą ofertą? Czy chciałbyś porozmawiać o swojej aplikacji?

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.