©Endress+Hauser
Następca
Metric RTD/TC thermometer with protection tube for a wide range of industrial applications
Więcej informacji
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Charakterystyka / Aplikacja
S.A. Style universal range of application usable with or without a thermowell spring loaded for use in thermowell Options available to construct removable inserts (spare parts)
Osłona czujnika
to use with or without thermowell (can be ordered separately)
Wkład / sonda
mineral insulated (MI), flexible
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
Przyłącze technologiczne
Fixed thread: NPT 1/4" NPT 1/2" G1/4" G1/2" Union nipple: NPT 1/2" G1/2"
Zakres temperatur pracy
PT 100: -200 ...600 °C (-328 ...1.112 °F)
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 10 bar (150 psi) without thermowell
Błąd pomiaru
class A acc. to IEC 60751 Band 5 (1/10 DIN)
Czas odpowiedzi
depending on configuration
Integration head transmitter
yes (4 ... 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Certyfikaty
EN10204 3.1 Material traceability
Dokumentów: 1
Technical Information
TLSR5 RTD measuring sensor, South African style
Springloaded, replaceable insert Assembly with threaded process connection and terminal head
EN
PL
08/07/2014
23/11/2012
20/06/2011
Język:
Angielski
Wersja:
08/07/2014
Rozmiar pliku:
723.9 KB
Nazwa pliku:
TI00160ren_0314.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Fixing kit cpl.TMT8x/7x EU (european)
Kod zamówieniowy
71044061
Modem konfiguracyjny TXU10
Oprogramowanie ReadWin 2000
Kod zamówieniowy
READWIN-
iTEMP TMT180 - przetw. głowicowy Pt100
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT180-
iTEMP TMT181, przetwornik PCP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT181-
iTEMP TMT84, Przetwornik Profibus PA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Przetwornik FF
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT85-
iTEMP TMT82,Redundantny przetwornik HART
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT82-
iTEMP TMT84, Przetwornik Profibus PA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Przetwornik FF
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT85-
iTEMP TMT82,Redundantny przetwornik HART
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT82-
Wyświetlacz dla przetwornik. głowicowych
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TID10-
Przetw. temperatury iTEMP TMT182 HART
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT182-
iTEMP TMT82,Redundantny przetwornik HART
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT82-
Spare part set for TMT181/187/188/182
Kod zamówieniowy
51001112
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko