Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Product picture of RTD or TC thermometer TM101

iTHERM ModuLine TM101
Industrial modular thermometer

Fundamental metric RTD/TC direct contact thermometer for a wide range of industrial applications

TM101
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
5-letnia gwarancja

Zaprojektowana z myślą o zaufaniu

Nasze instrumenty z serii Fundamental Selection objęte są przedłużoną 5-letnią gwarancją – to wyraźny znak naszego zaufania do ich długoterminowej niezawodności i wydajności.

W przypadku zgłoszenia gwarancyjnego możesz liczyć na szybką wymianę i minimalne formalności – zapewniając spokój ducha w najważniejszych momentach i pomagając utrzymać płynność operacyjną.

Obowiązują warunki gwarancji

Przedłużona gwarancja podlega określonym warunkom. Szczegóły można znaleźć w lokalnie obowiązujących Ogólnych Warunkach Handlowych (GTC) na odpowiedniej stronie naszego serwisu.

Kluczowe parametry

  • Błąd pomiaru

    Class A acc. to IEC 60751
    Class B acc. to IEC 60751
    Class standard acc. to ASTM E230
    Class 2 acc. to IEC 60584-2

  • Czas odpowiedzi

    t90 around 17 s
    depending on configuration

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    depending on the configuration

  • Zakres temperatur pracy

    Basic PT100 TF:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    Typ K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    up to 1.000,0 mm (39'')

Zastosowanie

iTHERM ModuLine TM101 is a modular metric RTD or TC thermometer with direct contact (without thermowell). With best price-performance ratio it is suitable for basic measurement tasks in non-hazardous areas across all industries.

  • For universal use across all industries: Ideal for standard applications and use in non-hazardous areas.

  • iTEMP temperature transmitter with widely used communication protocols (4–20 mA, HART, IO-Link).

Korzyści

  • Modular configuration for all applications: A wide selection of components, all combined under a single order code.

  • Excellent price-performance ratio: Purpose-built, reliable temperature measurement with basic features.

Segment Fundamental

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products