-
Seminarium online
TST40N
Modułowy termometr RTD
Wszechstronna i najczęściej stosowana technologia pomiaru temperatury w prawie wszystkich branżach przemysłu
Termometr o modułowej, solidnej konstrukcji, przeznaczony do zastosowań w prawie wszystkich branżach przemysłu. Przetworniki główkowe (opcja) z obsługą popularnych protokołów komunikacji obiektowej umożliwiają zachowanie podwyższonej dokładności pomiaru i niezawodności w porównaniu z czujnikami podłączanymi bezpośrednio (bez przetwornika). Duży wybór przyłączy technologicznych, wymiarów i materiałów zapewnia swobodny dobór do aplikacji pomiarowej.
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
class A acc. to IEC 60751
class AA acc. to IEC 60751 -
Czas odpowiedzi
depending on configuration
t50 = 3 s
t90 = 6 s -
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 20 bar (290 psi)
-
Zakres temperatur pracy
PT 100:
-50 °C ...600 °C
(-58 °F ...1.112 °F) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 10.000,00 mm (393,70'')
-
Szybki wybór
Indywidualna konfiguracja
-
Korzyści
Wysoka elastyczność dzięki modułowej konstrukcji, standardowe głowice przyłączeniowe wg PN-EN 50446, głębokość zanurzenia zgodna z zamówieniem
Kompatybilne wkłady pomiarowe, konstrukcja zgodna z DIN 43772
Krótki czas odpowiedzi dzięki zastosowaniu...
-
Zastosowanie
TST40N jest termometrem rezystancyjnym ogólnego przeznaczenia, odpowiednim do pomiaru temperatury cieczy i gazów.
Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie
-
New Version (01.14): Omnigrad TST40N, TST41N
Modular resistance thermometer with threaded process connection
Karta katalogowa (TI) -
Old version (11.98): RTD Thermometer
omnigrad TST40N
Contact thermometer - Fast response M.I. cable
Threaded process connection and extension neck
With TIG welded reinforcing tubeKarta katalogowa (TI) -
Измерение температуры
Ключевые особенности термометров Endress+Hauser для нефтегазовой отрасли
Broszura dot. kompetencji (CP)08/11Rosyjski -
Инженерные решения по термометрии
Специальные решения по термометрии для химической и
нефтеперерабатывающей промышленностиBroszura dot. kompetencji (CP)04/10Rosyjski -
Process RTD Direct contact
Kod przyrządu: TST40N-
Numer deklaracji: HE_00528_01.17
Producent Specyfikacja: RoHSManufacturer DeclarationAngielski -
Process TC Heavy duty, Process TC General purpose, Process TC Direct contact, Process RTD Hygienic, Process RTD Heavy duty, Process RTD General purpose, Process RTD Direct contact, Low cost RTD General purpose
Kod przyrządu: TM412-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TST40N-, TST41N-, TST434-, TM411-, TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC420-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM401-, TM402-
Numer deklaracji: EC_00136_02.16EU DeclarationNiemiecki , Angielski -
RTD-thermometer, Process TC Heavy duty, Process TC General purpose, Process TC Explosion proof, Process TC direct in contact, Process TC Direct contact, Process RTD Hygienic, Process RTD Heavy duty, Process RTD General purpose, Process RTD Explosion proof, Process RTD direct in contact, Process RTD Direct contact, Plugs RTD direct contact, Magphant, Low cost RTD General purpose, Industrial Modular Thermometer
Kod przyrządu: TR15-, TR13-, TR12-, TR11-, TR10-, TMT470L-, TMT162R-, TMT162C-, TMT142R-, TMT142C-, TMR35L-, TMR35-, TMR31L-, TMR31-, TM411-, TM401-, TH56-, TH55-, TH54-, TH53-, TH52-, TH51-, TR24-, TTR35-, TTR31-, TST90-, TST602-, TST487-, TST434-, TST41N-, TST414-, TST410-, TST40N-, TST310-, TST187-, TSM487-, TSM187-, TSC310-, TR88-, TR66-, TR65-, TR63-, TR62-, TR61-, TR25-, TH27-, T55-, T54-, T53-, T15-, T14-, T13-, OTR96-, OTR95-, OTR94-, OTR93-, OTR92-, OTR91-, OTR90-, OTR35-, OTR31-, MLTTS01-, MLTTS00-, GPTL-, DTT35L-, DTT35-, DTT31L-, DTT31-, TAF11-, TH18-, TH17-, TH15-, TH14-, TH13-, TH12-, TH11-, TEC420-, TC88-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TC15-, TC13-, TC12-, TC10-, TAF16-, TAF12T-, TAF12S-, TAF12D-
Numer deklaracji: EC_00568_01.17EU DeclarationNiemiecki , Angielski , fr -
ACCESSORIES: RTD INSERT, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: T_INSERTS, Low cost RTD General purpose, Process RTD Direct contact, Process RTD General purpose, Process RTD Heavy duty, RTD-thermometer
Kod przyrządu: TR88-, TS111-, TSM187-, TSM487-, TST187-, TST310-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST487-, TST602-, TR66-, TR65-, TR63-, TR62-, TR61-, TR25-, TR24-, TR15-, TR13-, TR12-, TR11-, TR10-, TPR300-, TPR100-
Region: Russia
Jednostka certyfikująca: Rosstandart
Numer dopuszczenia: IT.C.32.004.A_66572MetrologyRosyjski
Akcesoria / Części zamienne
-
-
Order code 71044061
Fixing kit cpl.TMT85/84 EU (european)
2x screws, 2x springs, 2x spring rings, 1x sealing CDI-connector
-
Order code 71367414
-
Order code 71367420
-
Order code 71367424
-
Order code 71367425
-
Order code 71367427
-
Order code FXA195-
Commubox FXA195
Modem do połączenia inteligentnych przetworników z komputerem PC poprzez złącze USB, umożliwiający konfigurację za pomocą oprogramowania narzędziowe lub Field Care :: możliwość podłączenia do obwodów iskrobezpiecznych :: Sil2, IEC61508
-
Order code READWIN-
Oprogramowanie ReadWin 2000
ReadWin 2000 operation/read out software
-
-
-
Nr B Order code TMT180-
iTEMP TMT180 - przetw. głowicowy Pt100
Programowalny przetwornik temperatury dla czujnika Pt100. Dwuprzewodowe wyjście prądowe 4-20mA. Sygnalizacja usterki wg NAMUR NE43. Montaż w głowicy forma B wg EN50446. UL listed.
-
Nr B Order code TMT181-
iTEMP TMT181, przetwornik PCP
Przetwornik temperatury, programowalny Zastosowanie: RTD, TC, R(Ohm), U(mV). 2-przewod.4-20mA separacja galw.we/wy Sygn.błędów zgodnie z NAMUR NE 43. Montaż: główka forma B, DIN EN50446. znak UL
-
-
-
Order code TXU10-
Modem konfiguracyjny TXU10-
Dla urządzeń programowalnych. Oprogramowanie oraz kabel USB dla PC.
-
-
-
Nr B Order code TMT84-
iTEMP TMT84, Przetwornik Profibus PA
Głowicowy przetwornik temperatury z protokołem Profibus PA Profil 3.02. Posiada dwa wejścia dla czujników rezystancyjnych i termopar. Separacja galwaniczna wej./wyj. 2kV. Niski pobór prądu 11mA. Kształt B wg DIN EN50446. Konfiguracja fabryczna: Kanał 1: Pt100, 3-przew., Kanał 2: nieaktywny.
-
Nr B Order code TMT85-
iTEMP TMT85, Przetwornik FF
Głowicowy przetwornik temperatury z protokołem FOUNDATION Fieldbus. Posiada dwa wejścia dla czujników rezystancyjnych i termopar. Separacja galwaniczna wej./wyj. 2kV. Niski pobór prądu 11mA. Kształt B wg DIN EN50446. Konfiguracja fabryczna: Kanał 1: Pt100, 3-przew., Kanał 2: nieaktywny.
-
Nr B Order code TID10-
wyświetlacz dla przetw. główkowych TID10
Wyświetlanie wartości mierzonej na wyświetlaczu typu Dot-Matrix. 12 przełączników. Ustawienia: FF: symulacja, blokada zapisu, PA: adres, Write blokada zapisu. Kompatybilność: TM71, TM72, TM82, TMT84, TMT85,
-
-
-
Nr D Order code TA20A-
Terminal Head TA 20A
Produkt w trakcie wycofania z produkcji, dostępność ograniczona Connection head to mount a measuring insert with head transmitter or a connection socket. To be mounted on an armature or protective sleeve. Material: Aluminium epoxy resin coating Area temperature : max. +100 oC; ATEX: +95 oC.
-
Nr D Order code TA20B-
Głowica zaciskowa TA20B
Produkt w trakcie wycofania z produkcji, dostępność ograniczona Connecting head to mount a measuring insert with head transmitter or a connection socket. To be mounted on an armature or protective sleeve. Material:Polyamid black. Ambient temperature: max. +80 oC. Protection: IP65.
-
Nr D Order code TA20D-
Głowica zaciskowa TA20D
Produkt w trakcie wycofania z produkcji, dostępność ograniczona. Connection head to mount a measuring insert with up to two head transmitters or a connection socket and one head transmitter. For mounting on armature or protection sleeve. Material: Aluminium, varnished Ambient temperature: max. +100 oC; ATEX: +95 oC. Protection: IP66
-
Nr D Order code TA30A-
Głowica zaciskowa TA30A
Głowica do montażu listwy zaciskowej lub głowicowego przetwornika temperatury opcjonalnie z wyświetlaczem. Pokrywa: Niska na zawiasie, opcjonalnie z wziernikiem wyświetlacza. Materiał: Aluminium. Pokrycie: Malowanie proszkowe farbą poliestrową. Kolor: Korpus niebieski, pokrywa szara. Temp. otoczenia -50...150 oC (obudowa). St. ochrony: IP66/68, NEMA 4X (obudowa).
-
Nr D Order code TA30D-
Głowica zaciskowa TA30D
Głowica zaciskowa do montażu dwóch głowicowych przetworników temperatury lub bloków zaciskowych. Wysoka pokrywa na zawiasie wykonana z Aluminium. Pokryta proszkowo farbą poliestrową. Korpus obudowy w kolorze niebieskim, pokrywa w kolorze szarym. Temperatura otoczenia: -50...150 oC (obudowa). Stopień ochrony: IP66/68, NEMA 4X (obudowa).
-
-
-
Nr B Order code TMT182-
Przetw. temperatury iTEMP TMT182 z HART
Głowicowy przetwornik temperatury wyjście 4-20mA, protokół HART. Wejście RTD, TC, R(Ohm), U(mV). :: Separacja galwaniczna 2kV :: Sygnalizacja usterki wg NAMUR NE43 Montaż: w głowicy forma B wg EN50446 :: Atest UL
-
Nr B Order code TMT82-
iTEMP TMT82,Redundantny przetwornik HART
Przetwornik temperatury z dwoma wejściami dla termopar i czujników rezystancyjnych. Wyjście prądowe 4-20mA z komunikacją cyfrową HART 7 i rozszerzeniem "bezpieczny HART". :: Funkcja redundancji, sygnalizacja dryftu, obliczenie wartości średniej, średniej z redundancją lub różnicy. :: Diagnostyka przerwy, zwarcia i korozji styków. :: Rejestr 5 ostatnich komunikatów diagnostycznych. :: Linearyzacja czujników Pt100 z użyciem parametrów równania CvD opisującego charakterystykę czujnika. :: Separacja galwaniczna 2kV(wej./wyj.) :: Deklaracja zgodności SIL2/3 dostępna jako opcja dodatkowa .
-
-
Następca