Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Nieinwazyjny termometr usprawnia proces kalibracji

W jaki sposób termometry iTHERM SurfaceLine TM611 mogą zwiększyć efektywność pracy

Temperatura jest kluczowym parametrem w branży chemicznej, ponieważ ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i wydajność procesów. Aby zapewnić stałą jakość i zgodność z przepisami, konieczna jest częsta kalibracja termometrów. Podczas uruchomienia procesu w zakładach chemicznych, wartości przepływu uzyskuje się na podstawie wskazań termometrów powierzchniowych zamontowanych w osłonach, co pozwala zapewnić dokładne odczyty, niezależnie od warunków otoczenia.

Zakład produkcji etylenu ©Adobe Stock/ Tanakorn

Korzyści

  • Szybka kalibracja bez konieczności zdejmowania osłony

  • Nieinwazyjny sposób montażu jest bardziej bezpieczny i zmniejsza ryzyko przestojów

  • Dokładność pomiarów jest porównywalna do wyników uzyskiwanych za pomocą czujników inwazyjnych

  • Minimalny dryft i stabilna, długoterminowa wydajność

  • Nieinwazyjny sposób montażu ułatwia obsługę przyrządu

Problem

Konstrukcje z sondą przewodową są długie i montuje się je bezpośrednio na powierzchni rury, co sprawia, że kolejne kalibracje są pracochłonne: należy zdjąć osłonę, wyjąć i skalibrować długą sondę, a następnie z powrotem ją zamontować i założyć osłonę. Konieczność wykonywania wszystkich tych czynności stanowi spore wyzwanie w zadaniu o tak dużym znaczeniu. Ponadto, podczas rozgrzewania ulega zmianie lepkość zawiesiny, co utrudnia dokładny pomiar. Tradycyjne czujniki często mają zbyt długi czas odpowiedzi lub nie wytrzymują trudnych warunków pracy, co w konsekwencji prowadzi do spadku efektywności, zagraża bezpieczeństwu i powoduje obniżenie poziomu odzysku metali.

Nasze rozwiązanie

Aby rozwiązać te problemy, jeden z zakładów chemicznych w Europie Północnej nawiązał współpracę z Endress+Hauser, której efektem stało się opracowanie termometru iTHERM SurfaceLine TM611. Ten nieinwazyjny termometr został poddany badaniom w rzeczywistych warunkach procesowych, a ich wyniki wykazały, że kalibrację można teraz wykonać łatwiej i w znacznie krótszym czasie.

Skontaktuj się z nami

Czy jesteś zainteresowany naszą ofertą? Czy chciałbyś porozmawiać o swojej aplikacji?

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.