©Endress+Hauser
Następca
Metric RTD/TC direct contact thermometer for a wide range of industrial applications
Więcej informacji
Fundamental metric RTD/TC direct contact thermometer for a wide range of industrial applications
Więcej informacji
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Charakterystyka / Aplikacja
metric style modular temperature assembly process connection as compression fitting without neck
Osłona czujnika
without (not intended to use with thermowell)
Wkład / sonda
mineral insulated (MI), flexible
Średnica zewnętrzna osłony
3,0 mm (0,12'') 6,0 mm (0,24'')
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 10.000,00 mm (393,70'')
Przyłącze technologiczne
compression fitting: G1/2" NPT1/2" weld in version
Chropowatość powierzchni Ra
Zakres temperatur pracy
PT 100: -200 °C …600 °C (-328 °F …1112 °F)
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 40 bar (580 psi)
Błąd pomiaru
class A acc. to IEC 60751 class AA acc. to IEC 60751
Czas odpowiedzi
depending on configuration t50 = 2 s t90 = 5 s
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Dopuszczenia Ex
ATEX II1D Ex ia IIIC, II1G Ex ia IIC T6 ATEX II1/2D Ex ia IIIC,II1G Ex ia IIC T6 ATEX II1G Ex ia IIC T6 ATEX II 3 G Ex nA IIC T6, II3D NEPSI Ex ia IIC T6, Ex iaD 20 T85-T450 IECEx Ex ia IIC T6 Ga/Gb NEPSI Ex nA IIC T6
Certyfikaty
Gost Metrology SIL (transmitter only)
Najczęściej pobierane
Omnigrad T TR24
Technical Information
Wersja angielska - 08/2016
Modular RTD assembly with threaded or weld-in compression fitting
EN
PL
DE ES FR IT JA PT RU SV ZH
23/08/2016
09/04/2013
Język:
Angielski
Wersja:
23/08/2016
Rozmiar pliku:
649.1 KB
Nazwa pliku:
TI01117TEN_0216.pdf
Technical Information TR24, omnigrad T
Wersja angielska - 12/2008
Modular RTD assembly, threaded or weld-in compression fitting
EN
PL
CS DE ET FR IT ZH
01/12/2008
01/08/2008
01/09/2004
Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2008
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
TI269ten_1208.pdf
Dokumentów: 21
TI iTHERM ModuLine TST434B
Modułowy termometr rezystancyjny do pomiarów temperatury otoczenia w pomieszczeniach lub na zewnątrz
EN
PL
Bułgarski Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Słoweński Chiński
07/08/2024
30/11/2023
20/11/2018
16/01/2014
Język:
Polski
Wersja:
07/08/2024
Rozmiar pliku:
840.5 KB
Nazwa pliku:
TI01140TPL_0424-00.pdf
Omnigrad T TR24
Technical Information
Modular RTD assembly with threaded or weld-in compression fitting
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Szwedzki Chiński
23/08/2016
09/04/2013
Język:
Angielski
Wersja:
23/08/2016
Rozmiar pliku:
649.1 KB
Nazwa pliku:
TI01117TEN_0216.pdf
Technical Information TR24, omnigrad T
Modular RTD assembly, threaded or weld-in compression fitting
EN
PL
Czeski Niemiecki Estoński French Włoski Chiński
01/12/2008
01/08/2008
01/09/2004
Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2008
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
TI269ten_1208.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Termometry rezystancyjne (RTD)/termoparowe (TC) ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Włoski Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Portugalski Rumuński Słowacki Słoweński Szwedzki
28/03/2023
20/12/2021
01/08/2016
Język:
Polski
Wersja:
28/03/2023
Rozmiar pliku:
454.5 KB
Nazwa pliku:
XA00072RPL_1623-00.pdf
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts Ex ia IIC T1...T6 Ga Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200 </sub> 450 °C Da
EN
PL
Chiński
30/08/2023
15/05/2023
Język:
Angielski
Wersja:
30/08/2023
Rozmiar pliku:
474.5 KB
Nazwa pliku:
XA02109TEN_0323-00.pdf
RTD/TC thermometers Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db Х
EN
PL
Rosyjski
17/07/2024
10/03/2020
02/11/2016
Język:
Angielski
Wersja:
17/07/2024
Rozmiar pliku:
453.6 KB
Nazwa pliku:
XA01459TEN_0324-00.pdf
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
Termometry rezystancyjne (RTD)/termoparowe (TC) ATEX: Ex nA IIC T6 Gc Ex ec IIC Txxx°C Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Włoski Lithuanian Latvian Niderlandzki Portugalski Rumuński Słowacki Słoweński Szwedzki Chiński
28/07/2025
27/01/2025
20/11/2023
13/12/2022
14/03/2022
Język:
Polski
Wersja:
28/07/2025
Rozmiar pliku:
462.3 KB
Nazwa pliku:
XA00044RPL_2225-00.pdf
TRxx、TCxx、TS211、iTHERM
TS111、TM211、TPx100、TSx310、TM1x1、TM411、TM412
温度计和测温芯子 Ex nA IIC T6-T1 Gc
Język:
Chiński
Wersja:
31/07/2020
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
XA02111TZH_0120.pdf
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
Product family: Process RTD general purpose
Product root: TR24- Declaration number: HE_00512_01.17 Manufacturer specification: RoHS
Język:
Angielski
Wersja:
13/03/2017
Rozmiar pliku:
188.6 KB
Nazwa pliku:
HE_00512_01.17 China RoHS TR24.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Gasket 67,5x2,9x1,5 VMQ/PTFE, 5 pieces
Kod zamówieniowy
52028179
Housing filter plastic F15, 3 pieces
Kod zamówieniowy
71043745
Connector 4p M20/M12 150mm
Kod zamówieniowy
71313382
Spare parts kit gasket ring D21/d6 Viton
Kod zamówieniowy
71586353
Spare parts kit gasket ring D21/d6 Neop.
Kod zamówieniowy
71586366
Spare parts kit gasket ring D21/d3 Viton
Kod zamówieniowy
71586370
Spare parts kit gasket ring D21/d3 Neop.
Kod zamówieniowy
71586372
Zestaw uszczelki D21/di 10xgreen,10p
Kod zamówieniowy
71367427
Wkład wymienny RTD TPR100
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
A
TPR100-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
F
TA50-
Spare part kit TA50-GB/NB/HB/PB/BB/CB/DB
Kod zamówieniowy
71744221
Spare part kit TA50-GP/NP/HP/PP/BP/CP/DP
Kod zamówieniowy
71744222
iTEMP TMT82,Redundantny przetwornik HART
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT82-
iTEMP TMT84, Przetwornik Profibus PA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Przetwornik FF
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT85-
Wyświetlacz dla przetwornik. głowicowych
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TID10-
iTEMP TMT82,Redundantny przetwornik HART
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT82-
iTEMP TMT84, Przetwornik Profibus PA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Przetwornik FF
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT85-
iTEMP TMT180 - przetw. głowicowy Pt100
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT180-
iTEMP TMT181, przetwornik PCP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT181-
iTEMP TMT184, Profibus PA, głowicowy
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT184-
Przetw. temperatury iTEMP TMT182 HART
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
B
TMT182-
Fixing kit cpl.TMT8x/7x EU (european)
Kod zamówieniowy
71044061
Oprogramowanie ReadWin 2000
Kod zamówieniowy
READWIN-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA30A-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA30D-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA21E-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA30H-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA30P-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA20B-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA30E-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA20W-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA20R-
Spare parts kit O-ring TA20R
Kod zamówieniowy
71586415
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA20A-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA20D-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
D
TA20J-
Kod zamówieniowy
60017971
Term.block DIN B (42mm) 4 term. Spc 5 pc
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71111514
Term.block DIN B (42mm) 3 term. Spc 5 pc
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71111513
Term.block DIN B (42mm) 6 term. Spc 5 pc
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
C
71111515
Modem konfiguracyjny TXU10
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko