Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Przetwornik do pomiaru ciśnienia bezwzględnego i względnego
Ceraphant PTP31B

Ceraphant PTP31B — Pomiar ciśnienia bezwzględnego i względnego ©Endress+Hauser

Zasada pomiaru ciśnienia

Ekonomiczny sygnalizator ciśnienia z przespawanym metalowym czujnikiem do pomiaru gazów, pary i cieczy

Ceraphant PTP31B to wyróżniający się atrakcyjną ceną sygnalizator ciśnienia z czujnikiem piezorezystancyjnym umożliwiający bezpieczne pomiary i monitorowanie ciśnienia bezwzględnego i względnego. Sygnalizator ciśnienia posiada kompaktową konstrukcję: charakteryzuje się bardzo wysoką stabilnością i odpornością na przeciążenia do +400 barów.

Szybki wybór

Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

lub

Indywidualna konfiguracja

Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
  • Korzyści

    • Wbudowana elektronika umożliwiająca ekonomiczne monitorowanie i sterowanie procesem w systemach o strukturze rozproszonej

    • Diagnostyka oraz sygnalizacja lokalna zapewniona przez wskaźniki LED i wyświetlacz cyfrowy

    • Cela pomiarowa odporna na przeciążenia do...

  • Zastosowanie

    Sygnalizator ciśnienia z metalową membraną pomiarową, do pomiaru i sygnalizacji ciśnienia gazów, par, cieczy i pyłów.

    • Przyłącza technologiczne: gwintowe

    • Temperatura medium: od -40°C do +100℃

    • Ciśnienie procesowe: od 400 mbarów do +400 barów

    • Dokładność: do ± ...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Pressure switch

  • Charakterystyka

    Intelligent pressure switch with piezoresistive sensor,
    longterm stable and overload resistant

  • Zasilanie / Komunikacja

    10...30 VDC

  • Błąd pomiaru

    0.5 %,

    Platinum: 0.3 %

  • Stabilność długoterminowa

    0.2 % of URL/year

  • Temperatura procesu

    -40 °C...+100 °C

    (-40 °F...+212 °F)

  • Temperatura otoczenia

    -20 °C...+70 °C

    (-4 °F...+158 °F)

  • Zakres pomiarowy

    +400 mbar....+400 bar

    (+6 psi...+6000 psi)

  • Wartość graniczna nadciśnienia

    600 bar (9000 psi)

  • Przyłącze technologiczne

    Threads:

    G1/4, G1/2,

    MNPT1/4, MNPT1/2,

    DIN13,

    JIS R1/2

  • Wyjście

    1x PNP switch

    2x PNP switch

    1x PNP switch +

    4...20mA analogue

  • Design approvals

    EN 10204-3.1 Final inspection report

    Cleaned from oil and grease

    Set min alarm

  • Wersje specjalne

    Digital display

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification
    • Order code 52002643

      Adapter do wspawania G1/2, 316L

      Przyłącze czołowe. Materiał: 316L. Zastosowanie: Usage: PMP51, PMP21, PTP31B. Prawidłowy montaż z narzędziem do spawania.

    • Order code 52006263

      Gniazdo dla wtyku 4p-125V, 4A-M12

      Gniazdo M12 dla wtyku.

    • Order code 52009800

      Sealing ring 18.5x23.9x1.5 FKM, 5 pieces

      Process gasket FKM Viton. Usage: Cerabar M/S, Cerabar PMP11/PMP21, metal cell.

    • Order code 52010172

      Adapter do wspawania G1/2, 316L, 3.1

      Przyłącze czołowe. Materiał: 316L. Cert. spraw. mat. EN10204-3.1 Zastosowanie: PMP21, PMP51, PTP31B. Prawidłowy montaż z narzędziem do spawania.

    • Order code 52010285

      Kabel 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m

      M12 plug connector. 5m cable PVC, Cu Sn/Ni lock. Usage: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B.

    • Order code 71114212

      Wtyk M12 90stopni

      Wtyk do samodzielnego montażu. Rodzaj: M12.

    • Order code 71286350

      Zestaw uszczelek PMPx1 PTP31B,FKM, 2szt.

      Consists of: gasket 18.5x23.9x1.5 FKM. O-ring 14x1.78, FKM. Usage: PMP11/PMP21, PMP51, PTP31B.

    • Order code 71336104

      Wtyk zaworowy ISO4400 M16, PTP/PTC3xB

      4-styki Zawiera: wtyk, śruba, uszczelka. Zastosowanie:PTP31B/PTP33B, PTC31B.

    • Order code 71336105

      Wtyk zaworow ISO4400 NPTF1/2, PTP/PTC3xB

      4-styki Zawiera: wtyk, śruba, uszczelka. Zastosowanie:PTP31B/PTP33B, PTC31B.

    • Order code

      Unit is not repairable.