
Kluczowe parametry
-
Typ sygnału wejściowego
2 x universal (current, voltage, R, RTD, TC, resistance)
-
Typ sygnału wyjściowego
2 x Analog (current, voltage)
-
Wyświetlacz
LCD
7 segment
Multicolour
Bargraph
TAG unit
Colour change in case of failure -
Power Supply
Wide range power supply 24 to 230 V AC/DC (-20 % / +10 %) 50/60 Hz
Zastosowanie
RMA42 jest sterowanym mikroprocesorowo przetwornikiem procesowym, który posiada wyświetlacz, wejścia analogowe akceptujące sygnały procesowe i statusowe oraz wyjścia cyfrowe, jak również interfejs konfiguracyjny.
Zasilanie przetworników pomiarowych z wbudowanego zasilacza pętli prądowej. Sygnały pomiarowe są poddawane konwersji z postaci analogowej na cyfrową, przetwarzane cyfrowo w urządzeniu, ponownie konwertowane na postać analogową i następnie udostępniane do przesyłania na różne wyjścia. Wszystkie wartości pomiarowe oraz wartości obliczeniowe mogą być użyte jako sygnał wejściowy do wyświetlacza, wszystkich wyjść i przekaźników.
Systemy aparatowe i przemysłowe
Sterownie i szafy systemów automatyki
Pomiary laboratoryjne
Monitorowanie i rejestracja danych procesowych
Sterowanie procesem
Przetwarzanie i dopasowanie sygnału pomiarowego
Zabezpieczenie przed przelaniem zgodnie z WHG
Korzyści
1 lub 2 wartości obliczane i tabela linearyzacji
Rejestracja przekroczeń wartości granicznych (wbudowana pamięć)
5-cyfrowy, 7-segmentowy podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny
1 lub 2 wejścia uniwersalne
2 wyjścia przekaźnikowe (opcja)
Sygnalizacja statusu (wyjście typu "otwarty kolektor")
Certyfikat SIL2 (opcja), Dopuszczenie morskie
Filmy
Segment Lean
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Instrukcja obsługi RMA42
Wersja polska - 02/2010
Uniwersalny przetwornik sygnałów pomiarowych RMA42, dwukanałowy do montażu na szynie DIN
EN PL 04/03/202231/07/201910/03/201602/11/201530/01/2014Język:
Polski
Wersja:
24/02/2010
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
Ba287Rpl_0210.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Karta katalogowa RMA42
Wersja polska - 09/2009
Uniwersalny przetwornik sygnałów pomiarowych Cyfrowy przetwornik procesowy do monitorowania i wizualizacji analogowych wartości pomiarowych przeznaczony do zabudowy na szynie DIN
EN PL 04/03/202231/07/201910/03/201602/11/201517/12/2014Język:
Polski
Wersja:
18/09/2009
Rozmiar pliku:
739.4 KB
Nazwa pliku:
TI150Rpl_0909.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Karta katalogowa RMA42
Uniwersalny przetwornik sygnałów pomiarowych
Cyfrowy przetwornik procesowy do monitorowania i wizualizacji
analogowych wartości pomiarowych przeznaczony do zabudowy
na szynie DINEN PL 04/03/202231/07/201910/03/201602/11/201517/12/2014Język:
Polski
Wersja:
18/09/2009
Rozmiar pliku:
739.4 KB
Nazwa pliku:
TI150Rpl_0909.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Instrukcja obsługi RMA42
Uniwersalny przetwornik sygnałów pomiarowych RMA42, dwukanałowy
do montażu na szynie DINEN PL 04/03/202231/07/201910/03/201602/11/201530/01/2014Język:
Polski
Wersja:
24/02/2010
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
Ba287Rpl_0210.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
RMA42
Przetwornik procesowy
EN PL 04/03/202231/07/201912/07/201924/06/201627/03/2015Język:
Polski
Wersja:
04/03/2022
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
KA00286RPL_1822-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
RMA42X-HA
Einbauanleitung für den Austausch des Display des RMA42
EN PL 30/01/2025Język:
Angielski
Wersja:
30/01/2025
Rozmiar pliku:
250 KB
Nazwa pliku:
71098916.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
RMA42X-Nx
Einbauanleitung für den Austausch des Powerbaord des RMA42
EN PL 30/01/2025Język:
Angielski
Wersja:
30/01/2025
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
71098919.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
RMA42X-Nx
Einbauanleitung für den Austausch des Mainboard RMA42
EN PL 30/01/2025Język:
Angielski
Wersja:
30/01/2025
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
71098917.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
RMA42T-
Einbauanleitung für den Austausch des CPU Karte inkl. Display RAM42
EN PL 30/01/2025Język:
Angielski
Wersja:
30/01/2025
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
71098914.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
RMA42X-DA
Einbauanleitung für den Austausch des Display des RMA42
EN PL 30/01/2025Język:
Angielski
Wersja:
30/01/2025
Rozmiar pliku:
259.3 KB
Nazwa pliku:
71098915.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
RMA42X-Nx
Einbauanleitung für den Austausch des Mainbaord des RMA42
EN PL 30/01/2025Język:
Angielski
Wersja:
30/01/2025
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
71098917.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
RMA42X-Nx
Einbauanleitung für den Austausch des Powerboard RMA42
EN PL 30/01/2025Język:
Angielski
Wersja:
30/01/2025
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
71098919.pdf
-