-
Seminarium online
RTA421
Programowalny sygnalizator wartości granicznych
Programowalny moduł przekaźnikowy z zasilaczem pętli prądowej przeznaczony do monitorowania sygnałów prądowych i napięciowych
Programowalny przekaźnik RTA421 jest przeznaczony do monitorowania procesów przemysłowych zapewniając ich bezpieczny przebieg. Moduł analizuje wartość prądowego (0/4...20 mA) lub napięciowego (0/2...10 V) sygnału wejściowego i przełącza styki przekaźników jeśli przekroczy ona zaprogramowane granice. Równolegle, obie wartości graniczne są pokazywane na wyświetlaczu. Aktualna wartość sygnału wejściowego jest zawsze widoczna na wykresie słupkowym. Typowe zastosowania modułu to sterowanie pracą pomp w branży wodno-ściekowej. W łatwy sposób można też zrealizować monitorowanie poziomów w silosach i zbiornikach.
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
Kluczowe parametry
-
Typ sygnału wejściowego
1 x analog (U, I)
-
Typ sygnału wyjściowego
1 x transmitter power supply
-
Wyjście
1 x transmitter power supply
-
Wyświetlacz
LCD 6 mm (0.24")
4-digit
Bargraph -
Power Supply
Not defined
-
Szybki wybór
Indywidualna konfiguracja
-
Korzyści
2 przekaźniki do sygnalizacji programowalnych progów alarmowych (ze stykami SPDT)
Wbudowany zasilacz pętli prądowej dla podłączonych czujników
Wyświetlacz LCD do programowania progów alarmowych, bargraf
Kompaktowa obudowa
Łatwe programowanie za pomocą 3...
-
Zastosowanie
Infrastruktura zakładowa oraz konstrukcje maszyn
Producenci szaf sterowniczych
Monitorowanie wartości procesowych
Proste sterowanie procesami produkcji
Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie
-
Technical information Contactor RTA421
Contactor with loop power supply for monitoring current or voltage
signalsKarta katalogowa (TI) -
Betriebsanleitung
Operating Manual
Mise en service
Manuale operativo
RTA421
Contactor RTA421
Contactor with loop power supply for monitoring current or voltage
signalsInstrukcja obsługi (BA) -
Componenti di sistema e data manager
Soluzioni per il completamento del punto di misura
Publikacje (PU)05/19Włoski -
Portfolio Overview
System products and data manager
Products and Solutions for completion of the measuring loop
Publikacje (PU)05/19Angielski -
E-direct Produktcatalogus 2018-2019
High quality, low price
Katalogi Endress+Hauser (EC)10/18Niderlandzki -
Catalogue Produits E-direct 2019/2020 Français
La qualité Endress+Hauser à petit prix !
Katalogi Endress+Hauser (EC)09/19fr -
E-direct Produktkatalog 2019/2020
Hohe Qualität zum kleinen Preis!
Katalogi Endress+Hauser (EC)06/20Niemiecki -
Grenzwertschalter RTA421
Grenzwertschalter für aktive und passive Zweileitergeräte,
Mikroprozessor gesteuertTekst oferty11/09Niemiecki -
contactors / transmitters
Kod przyrządu: RTA421-
Numer deklaracji: HE_00450_01.17
Producent Specyfikacja: RoHSManufacturer DeclarationAngielski -
Soliswitch, process displays, Preline, power supply and barrier, power supply, over voltage protector, Mini-Log, Memo-Graph, Ecograph, controller, contactors / transmitters, Configuration Kit
Kod przyrządu: RIA452-, RIA452L-, RIA46-, RID14-, RID16-, RMA42-, RMC621-, RMC621L-, RMS621-, RMS621L-, RN221N-, RN221NL-, RNB130-, RNS221-, RNS221L-, RS33-, RSG35-, RSG40-, RSG45-, RTA421-, RTA421L-, TXU10-, RIA45-, FML621-, FTE20-, FTE30-, FTE31-, HAW562-, HAW569-, OFTE20-, ORIA15-, ORIA45-, ORIA46-, ORMA42-, ORSG35-, ORSG45-, OSG40-, OSG45-, RA33-, RB223-, RDL10-, RH33-, RIA14-, RIA15-, RIA16-
Numer deklaracji: EC_00569_01.17EU DeclarationNiemiecki , Angielski , fr -
contactors / transmitters
Kod przyrządu: RTA421-
Numer deklaracji: EC_00348_01.16EU DeclarationNiemiecki , Angielski , fr
Akcesoria / Części zamienne
-
-
Nr 3 Order code 51000777
-
-
-
Nr 4 Order code 51000778
-
-
-
Nr 1 Order code 51000780
Supply terminal 4 pole
-
-
-
Nr 2 Order code 51001339
Terminal plug-in anal.input no loop pow.
-
Nr 2 Order code 51001340
Terminal plug-in anal.input w.loop power
-
-
-
Order code 71402350
Set, 10x fixing lever housing
for RMA42x/RMx621/RTA421/RN221N/TMT12x
-
-
-
Nr 5 Order code RTA421X-HB
SPARE PART RTA 421 RTA421X-
-
-
Poprzednia wersja