Kluczowe parametry
-
Typ sygnału wejściowego
1 x analogue 4...20 mA/HART®
-
Typ sygnału wyjściowego
Not defined
-
Wyświetlacz
LCD 17 mm (0.67")
5-digit
7-segment bargraph
Plain text display for unit/TAG
Activatable backlight -
Power Supply
Loop powered
Zastosowanie
Wskaźnik procesowy jest dostępny w wersji analogowej 4...20 mA oraz z protokołem HART®. W wersji HART® możliwość naprzemiennego wyświetlania wskazań maksymalnie czterech wartości mierzonych. W wersji HART® wskaźnik może być skonfigurowany jako urządzenie primary lub secondary master i wysyłać zapytania do podłączonych czujników. Dzięki kompaktowej konstrukcji wersji z obudową obiektową i tablicową, urządzenie może być stosowane w wielu aplikacjach. Ogromną zaletą, szczególnie w przypadku aplikacji Ex, jest niewielki spadek napięcia < 1V (<1.9 V dla wersji HART®).
Wyświetla zmierzone wartości 4...20mA lub zmienne procesowe HART we wszystkich branżach przemysłu
Wyświetla wartość sygnału pomiarowego na ekranie za pomocą cyfr i wskaźnika słupkowego
Przedstawia wartość skalowalną
Za pomocą opcji "Poziom" lub "Analiza" możliwość dokonywania ustawień na wybranych czujnikach oraz dostępnych wartościach mierzonych, wraz z szybkim i łatwym ustawieniem jednostek.
Korzyści
Wyświetla wartości mierzone odwzorowujące sygnał prądowy 4...20 mA lub do 4 zmiennych z podłączonych czujników HART® (opcja); Możliwość skonfigurowania jako primary i secondary HART® master
5-cyfrowy wyświetlacz wartości mierzonych z podświetleniem, wysokość liter: 17 mm (0.67"), wraz z jednostką i wskaźnikiem słupkowym
Stopień ochrony wersji z obudową tablicową: IP65, obiektową: IP66; dopuszczenie Ex;
Minimalna głębokość zabudowyBrak konieczności zewnętrznego zasilania; spadek napięcia ≤1 V (HART® ≤1.9 V)
Łatwa obsługa i parametryzacja za pomocą 3 przycisków
Międzynarodowe dopuszczenia; dopuszczenie morskie
Odporność na zakłócenia zgodna z PN-EN 60508
Filmy
Segment Fundamental
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
RIA15 Instrukcja obsługi
Wersja polska - 07/2019
Instrukcja obsługi wyświetlacza procesowego RIA15 z protokołem HART® zasilanego z pętli prądowej
EN PL 23/04/202312/07/201901/05/201809/06/201621/01/2015Język:
Polski
Wersja:
12/07/2019
Rozmiar pliku:
3.9 MB
Nazwa pliku:
BA01170KPL_0719.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI RIA15
Wersja angielska - 04/2023
Loop-powered 4 to 20 mA process indicator with optional HART® communication
EN PL 23/04/202319/07/201925/04/201810/06/201626/01/2015Język:
Angielski
Wersja:
23/04/2023
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI01043KEN_0823-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI RIA15
Loop-powered 4 to 20 mA process indicator with optional HART®
communicationEN PL 23/04/202319/07/201925/04/201810/06/201626/01/2015Język:
Angielski
Wersja:
23/04/2023
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
TI01043KEN_0823-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
RIA15 Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi wyświetlacza procesowego RIA15 z protokołem HART®
zasilanego z pętli prądowejEN PL 23/04/202312/07/201901/05/201809/06/201621/01/2015Język:
Polski
Wersja:
12/07/2019
Rozmiar pliku:
3.9 MB
Nazwa pliku:
BA01170KPL_0719.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Instrukcja obsługi RIA15 Wyświetlacz procesowy zasilany z pętli prądowej 4...20Ma
Instrukcja obsługi RIA15 Wyświetlacz procesowy zasilany z pętli
prądowej 4...20MaEN PL 23/04/202308/06/201618/11/201426/07/201326/02/2013Język:
Polski
Wersja:
26/07/2013
Rozmiar pliku:
4.2 MB
Nazwa pliku:
BA01073KPL_0413.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA RIA15
Wskaźnik procesowy zasilany z pętli prądowej 4...20 mA z komunikacją
HART® (opcja)EN PL 23/04/202305/12/201706/06/201626/08/201426/07/2013Język:
Polski
Wersja:
23/04/2023
Rozmiar pliku:
480.1 KB
Nazwa pliku:
KA01141KPL_0523-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
RIA15, ORIA15
Ex ib IIC T6 Gb
EN PL 19/09/202230/07/2020Język:
Angielski
Wersja:
19/09/2022
Rozmiar pliku:
502.1 KB
Nazwa pliku:
XA02115KEN_0222-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
RIA15 1Ex ib IIC T6 Gb X Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.EN PL 23/07/201812/09/2016Język:
Angielski
Wersja:
23/07/2018
Rozmiar pliku:
220.8 KB
Nazwa pliku:
XA01464KEN_0218.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Control drawing RIA15 cCSAus IS, NI
Control drawing RIA15 cCSAus IS, NI
EN PL 20/06/201715/04/2016Język:
Angielski
Wersja:
20/06/2017
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
XA01368KEN_0217.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
RIA15 JPN: Ex ib IIC T6 Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.EN PL 28/02/2019Język:
Angielski
Wersja:
28/02/2019
Rozmiar pliku:
216.2 KB
Nazwa pliku:
XA01833KEN_0119.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Control drawing
Control drawing CSA IS, NI approval RIA15
EN PL 02/02/201509/10/2013Język:
Angielski
Wersja:
02/02/2015
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
XA01056KEN_0215.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
FM Control drawing
Control drawing FM IS, NI approval RIA15
EN PL 20/06/201720/04/201509/10/2013Język:
Angielski
Wersja:
20/06/2017
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
XA01097KEN_0317.pdf
-