The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Your career with Endress+Hauser

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Bezpieczeństwo funkcjonalne SIL

Produkcja systemu bezpieczeństwa: najlepsze urządzenia z certyfikatem SIL

W celu uzyskania rzetelnych informacji o parametrach procesu produkcyjnego, przesyłanych do systemów automatyki zabezpieczeniowej (IEC 61511), należy używać niezawodnych urządzeń pomiarowych najwyższej jakości. Do tego celu niezbędna jest wiedza o dostępnych technikach pomiarowych, zasadach użytkowania urządzeń pomiarowych w obwodach SIS i o cechach procesu technologicznego.

  • Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa Safety Integrity Levels (SIL). Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie funkcjonalnym w naszej aparaturze kontrolno-pomiarowej

  • Okresowa weryfikacja lub zdalnie iteracyjny test sprawdzający z certyfikatem protokołu SIL (hardware / software) ©Endress+Hauser

    Zdalne uruchomienie testu sprawności

Bezpieczeństwo to wybór właściwego partnera

Nasza oferta urządzeń kontrolno-pomiarowych certyfikowanych do pracy w obwodach SIS jest opracowywana zgodnie z PN-EN 61508:2010. Wśród nich znajdują się m.in. przepływomierze, przetworniki i sygnalizatory poziomu, przetworniki ciśnienia, różnicy ciśnień i temperatury, systemy pomiarowe do analizy fizykochemicznej cieczy oraz komponenty systemów automatyki regulacyjnej i zabezpieczeniowej. Większość z nich cechuje wysoki poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 dla warstwy sprzętowej i SIL3 dla warstwy oprogramowania.

Bezpieczeństwo dzięki inteligentnym testom sprawności

Aby zapewnić bezpieczeństwo instalacji należy regularnie wykonywać test sprawności systemu SIS, o czym mówią normy PN-EN 61508:2010 i 61511:2010. Celem jest wykluczenie błędów przypadkowych w obwodzie i potwierdzenie dyspozycyjności funkcji bezpieczeństwa. Pełny test systemu SIS gwarantuje, że średnie prawdopodobieństwo niespełnienia funkcji bezpieczeństwa przez urządzenie jest niewielkie. Test częściowy nie wymaga zatrzymywania pracy instalacji i dlatego jest preferowany przez służby utrzymania ruchu. Zaletą przeprowadzenia raz w roku10-minutowego testu częściowego urządzenia jest wydłużenie okresów między pełnymi testami sprawności.

Nasze urządzenia kontrolno-pomiarowe z atestem SIL

Szukasz szczegółowych informacji na temat certyfikowanych urządzeń SIL lub chciałbyś pobrać ich dokumentację techniczną lub instrukcję dotyczące bezpieczeństwa? Użyj poniższych filtrów, by wyszukać produkty z naszej oferty urządzeń SIL, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom.

Przejrzyj listę naszych urządzeń (z atestem SIL) wraz z dokumentacją techniczną

201 Produkty

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Nasze realizacje