This product is no longer available.
Please check new generation in the section predecessor / successor or contact your local Endress+Hauser entity.
Poprzednia wersja
-
Następca
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania Prostota obsługi - F
- L
- E
- X
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania Prostota obsługi Zależna od urządzenia
-
-
Zasada pomiaru
Coriolis
-
Product headline
The flowmeter with premium accuracy, robustness and extended transmitter functionality. Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.
-
Sensor features
Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0,05 % (PremiumCal). pressure-rated sensor housing up to 40 bar (580 psi).
-
Transmitter features
Quality – software for filling & dosing, density & concentration, advanced diagnostics. Flexible data transfer options – numerous communication types. Automatic recovery of data for servicing. 4‐ line backlit display with touch control. Device in compact or remote version.
-
Średnica nominalna
DN 8 to 250 (⅜ to 10")
High temperature: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3") -
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) -
Wielkości mierzone
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.1 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Mass flow (gas): ±0.35 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 100, Class 600, 63K
-
Zakres temperatury medium
Standard: –50 to +200 °C (–58 to +392 °F)
High temperature: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) -
Temperatura otoczenia
Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F)
Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) -
Materiał obudowy czujnika
1.4301/1.4307 (304L), corrosion resistant
-
Materiał obudowy przetwornika
Powder‐coated die‐cast aluminium
1.4301 (304), sheet
CF3M (316L), cast -
Stopień ochrony
IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure
-
Wyświetlacz
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible -
Wyjścia
4 modular outputs:
0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (passive)
Relay -
Wejścia
2 modular inputs:
Status
0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) -
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
-
Zasilacz
DC 16 to 62 V
AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz)
AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz) -
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
-
Inne certyfikaty i dopuszczenia
3.1 material, calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, marine
PED, CRN, AD 2000
3-A, FDA
NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN, ASME,NORSOK -
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
CE, C-tick
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
-
Marine approvals and certificates
Marine approval
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN, ASME,NORSOK -
Hygienic approvals and certificates
3-A, FDA
-
Zasada pomiaru
Coriolis
-
Product headline
The flowmeter with premium accuracy, robustness and extended transmitter functionality. Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.
-
Sensor features
Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0,05 % (PremiumCal). pressure-rated sensor housing up to 40 bar (580 psi).
-
Transmitter features
Quality – software for filling & dosing, density & concentration, advanced diagnostics. Flexible data transfer options – numerous communication types. Automatic recovery of data for servicing. 4‐ line backlit display with touch control. Device in compact or remote version.
-
Średnica nominalna
DN 8 to 250 (⅜ to 10")
High temperature: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3") -
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) -
Wielkości mierzone
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.1 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Mass flow (gas): ±0.35 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 100, Class 600, 63K
-
Zakres temperatury medium
Standard: –50 to +200 °C (–58 to +392 °F)
High temperature: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) -
Temperatura otoczenia
Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F)
Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) -
Materiał obudowy czujnika
1.4301/1.4307 (304L), corrosion resistant
-
Materiał obudowy przetwornika
Powder‐coated die‐cast aluminium
1.4301 (304), sheet
CF3M (316L), cast -
Stopień ochrony
IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure
-
Wyświetlacz
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible -
Wyjścia
4 modular outputs:
0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (passive)
Relay -
Wejścia
2 modular inputs:
Status
0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) -
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
-
Zasilacz
DC 16 to 62 V
AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz)
AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz) -
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
-
Inne certyfikaty i dopuszczenia
3.1 material, calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, marine
PED, CRN, AD 2000
3-A, FDA
NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN, ASME,NORSOK -
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
-
Marine approvals and certificates
Marine approval
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN, ASME,NORSOK -
Hygienic approvals and certificates
3-A, FDA
-
Zasada pomiaru
Coriolis
-
Product headline
The flowmeter with premium accuracy, robustness and extended transmitter functionality. Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.
-
Sensor features
Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0,05 % (PremiumCal). pressure-rated sensor housing up to 40 bar (580 psi).
-
Transmitter features
Quality – software for filling & dosing, density & concentration, advanced diagnostics. Flexible data transfer options – numerous communication types. Automatic recovery of data for servicing. 4‐ line backlit display with touch control. Device in compact or remote version.
-
Średnica nominalna
DN 8 to 250 (⅜ to 10")
High temperature: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3") -
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) -
Wielkości mierzone
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.1 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Mass flow (gas): ±0.35 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 100, Class 600, 63K
-
Zakres temperatury medium
Standard: –50 to +200 °C (–58 to +392 °F)
High temperature: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) -
Temperatura otoczenia
Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F)
Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) -
Materiał obudowy czujnika
1.4301/1.4307 (304L), corrosion resistant
-
Materiał obudowy przetwornika
Powder‐coated die‐cast aluminium
1.4301 (304), sheet
CF3M (316L), cast -
Stopień ochrony
IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure
-
Wyświetlacz
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible -
Wyjścia
4 modular outputs:
0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (passive)
Relay -
Wejścia
2 modular inputs:
Status
0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) -
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
-
Zasilacz
DC 16 to 62 V
AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz)
AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz) -
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
-
Inne certyfikaty i dopuszczenia
3.1 material, calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, marine
PED, CRN, AD 2000
3-A, FDA
NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN, ASME,NORSOK -
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
-
Marine approvals and certificates
Marine approval
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN, ASME,NORSOK -
Hygienic approvals and certificates
3-A, FDA
-
Zasada pomiaru
Coriolis
-
Charakterystyka / Aplikacja
The universal and multivariable flowmeter for liquids and gases
-
Temperatura otoczenia
-20...65°C
(-4...+140°F) -
Temperatura procesu
-50...+350°C
(-58...+662°F) -
Ciśnienie procesu
PN 16...100
Cl 150...600
JIS 10...63K -
Części wchodzące w kontakt z medium
904L/1.4539
Alloy C-22/2.4602 -
Wyjście
4...20mA
Pulse/Frequency (10KHz, active/passive)
Relays/Status -
Certyfikaty / Dopuszczenia
ATEX
FM
CSA
TIIS
-
Zasada pomiaru
Coriolis
-
Product headline
The flowmeter with premium accuracy, robustness and extended transmitter functionality. Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.
-
Sensor features
Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0,05 % (PremiumCal). pressure-rated sensor housing up to 40 bar (580 psi).
-
Transmitter features
Quality – software for filling & dosing, density & concentration, advanced diagnostics. Flexible data transfer options – numerous communication types. Automatic recovery of data for servicing. 4‐ line backlit display with touch control. Device in compact or remote version.
-
Średnica nominalna
DN 8 to 250 (⅜ to 10")
High temperature: DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3") -
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) -
Wielkości mierzone
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.1 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Mass flow (gas): ±0.35 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 100, Class 600, 63K
-
Zakres temperatury medium
Standard: –50 to +200 °C (–58 to +392 °F)
High temperature: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) -
Temperatura otoczenia
Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F)
Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F) -
Materiał obudowy czujnika
1.4301/1.4307 (304L), corrosion resistant
-
Materiał obudowy przetwornika
Powder‐coated die‐cast aluminium
1.4301 (304), sheet
CF3M (316L), cast -
Stopień ochrony
IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure
-
Wyświetlacz
4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible -
Wyjścia
4 modular outputs:
0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (passive)
Relay -
Wejścia
2 modular inputs:
Status
0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) -
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
-
Zasilacz
DC 16 to 62 V
AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz)
AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz) -
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
CE, C-tick
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
-
Marine approvals and certificates
Marine approval
-
Pressure approvals and certificates
PED, CRN, AD 2000
-
Material certificates
3.1 material
NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN, ASME,NORSOK -
Hygienic approvals and certificates
3-A, FDA
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promass 80F, 80M, 83F, 83M Technical Information (SI units)
-
Karta katalogowa (TI)
Wersja angielska - 06/2008New version available in EnglishCoriolis Mass Flow Measuring System Promass 80F, 80M, 83F, 83M the
universal and multivariable flowmeter for liquids and gases.EN PL 01/06/200801/09/200701/12/200501/01/200515/10/2003Język:
Angielski
Wersja:
01/06/2008
Rozmiar pliku:
2.8 MB
Nazwa pliku:
TI053DEN_0608.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Promass 80/83 F Karta katalogowa
-
Karta katalogowa (TI)
Wersja polska - 01/2010New version available in EnglishUniwersalny, wieloparametrowy przepływomierz masowy Coriolisa
dla cieczy i gazów. Jednoczesny pomiar strumienia masy,
objętości,gęstości, temperatury i frakcji.EN PL 21/12/201701/02/201425/01/201001/10/2009Język:
Polski
Wersja:
25/01/2010
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
Ti101dpl_0210.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Mise en service promass - Enveloppe de réchauffement
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja francuska - 05/2004New version available in Englishpour capteurs Promass F, M, A, I
Język:
French
Wersja:
28/05/2004
Rozmiar pliku:
505 KB
Nazwa pliku:
BA043Dfr.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass 83 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 10/2012New version available in EnglishCoriolis Mass Flow Measuring System (with FOUNDATION Fieldbus
interface) for measuring the mass flow rate, density and temperatureof
fluids and gases.The description of the device functions are in a
separate documentation.EN PL 15/10/201201/10/201108/06/201001/10/200901/11/2008Język:
Angielski
Wersja:
15/10/2012
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
BA00065DEN_1412.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass 83 FOUNDATION Fieldbus Device Functions
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 11/2008New version available in EnglishDescription of the device functions (0ptions and inputs). Additional
documentation for Operating Instructions PROline Promass 83 FOUNDATION
Fieldbus.EN PL 01/11/200801/12/200601/12/200501/12/2000Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2008
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
BA066DEN_1108.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass 83 PROFIBUS DP/PA Description of Device Functions
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 11/2008New version available in EnglishDescription of the device functions (0ptions and inputs). Additional
documentation for Operating Instructions PROline Promass 83 PR
OFIBUS-DP/-PA.EN PL 01/11/200801/01/200601/03/200501/06/2001Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2008
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
BA064DEN_1108.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Promass 83 Instrukcja obsługi: opis funkcji
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja polska - 12/2005New version available in EnglishPrzepływomierz masowy Coriolisa do pomiaru przep
ływu cieczy, pary i gazów.
Polski interfejs użytkownika. Opis Funkcji przedstawia
funkcje oprogramowania przepływomierzy PROline Promass 83. Pe
łna instrukcja
obsługi, oprócz Opisu Funkcji, składa si
ę dodatkowo z Opisu Montażu.EN PL 01/12/201401/09/200801/12/200501/11/200415/10/2003Język:
Polski
Wersja:
01/12/2005
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
Ba060dpl.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass 83 MODBUS RS485 Description of Device Functions
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 11/2008New version available in EnglishDescriptions of the device functions (Options and In-/Outputs)
Additional documentation for Operating Instructions Promass 83 MODBUS
RS485.EN PL 01/11/200801/12/200501/11/2004Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2008
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
BA108DEN_1108.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Promass 83 Instrukcja obsługi: opis montażu
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja polska - 12/2006New version available in EnglishPrzepływomierz masowy Coriolisa przeznaczony do pomiaru przep
ływu, gestości i temperatury cieczy oraz gazów.EN PL 01/12/201415/10/201201/10/201101/03/201001/10/2008Język:
Polski
Wersja:
01/12/2006
Rozmiar pliku:
2.5 MB
Nazwa pliku:
Ba059dpl.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass 83 PROFIBUS DP/PA Operating Instructions
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 10/2012New version available in EnglishCoriolis Mass Flow Measuring System (with PROFIBUS DP/PA interface)
for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and
gases. The description of the device functions are in a separate
documentation.EN PL 15/10/201201/10/201108/06/201001/11/200801/08/2007Język:
Angielski
Wersja:
15/10/2012
Rozmiar pliku:
3.6 MB
Nazwa pliku:
BA00063DEN_1412.pdf
-