Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.1 %
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Mass flow (gas): ±0.25 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)
-
Zakres temperatury medium
Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
Option: –50 to +205 °C (–58 to +401 °F) -
Maks. ciśnienie procesu
PN 100, Class 600, 63K
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404; Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Zastosowanie
Seria przepływomierzy Promass F znana jest z wyjątkowej dokładności. Jest przeznaczona do wielu różnych zastosowań. Dwuprzewodowe zasilanie pozwala na bezproblemową integrację urządzenia z istniejącą infrastrukturą i systemami sterowania. Dodatkowymi zaletami tego rozwiązania jest wysoki poziom bezpieczeństwa pracy na obszarach niebezpiecznych dzięki konstrukcji iskrobezpiecznej (Ex ia) oraz bezpieczeństwo procesu dostępne dzięki Heartbeat Technology.
Pomiar przepływu niezależnie od właściwości fizycznych medium takich, jak gęstość czy lepkość
Najwyższa dokładność pomiarowa dla cieczy i gazów w różnych zastosowaniach
Podstawowe właściwości przepływomierza:
Przepływ masowy: dokładność 0.1 %
Temperatura medium aż do +205°C
Średnica nominalna: DN 8 to 80 (3/8 to 3")
Technologia zasilania z pętli prądowej
Odporna obudowa z dwiema przegrodami
Bezpieczeństwo zakładu: ogólnoświatowe zezwolenia (SIL, Haz. area)
Korzyści
Odporność na oddziaływania pochodzące od instalacji rurociągowej i drgania
Brak konieczności stosowania prostych odcinków rurociągu przed i za przepływomierzem
Łatwa instalacja elektryczna dzięki technologii dwuprzewodowej
Pomiar wieloparametrowy: przepływ i gęstość
Oporność na oddziaływania procesowe
Zintegrowana kontrola - Technologia Heartbeat
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promass F 200 Karta katalogowa
Wersja polska - 06/2015
Solidny przepływomierz zasilany z pętli dla wymagających zastosowań
EN PL 01/12/202501/11/202401/01/202101/12/201601/04/201601/06/2015Język:
Polski
Wersja:
01/06/2015
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
TI01060DPL_0615.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: , CNGmass, Cubemass, Cubemass C, Promass A, Promass E, Promass F, Promass Q, Promass X, Prowirl D, Prowirl F, Prowir l O, Prowirl R, t-mass F, t-mass I
Wersja angielska - 05/2024
Product root: 6F3B-, 6F5B-, 6I3B-, 6I5B-, 7D2B-, 7D2C-, 7F2B-, 7F2C-, 7O2B-, 7O2C-, 7R2B-, 7R2C-, 8A1B-, 8A2B-, 8A3B-, 8A3C-, 8A5B-, 8A5C-, 8C1B-, 8C3B-, 8C5B-, 8CL, 8CM-, 8CN-, 8E1B-, 8E1C-, 8E2B-, 8E2C-, 8E3B-, 8E5B-, 8F1B-, 8F2B-, 8F3B-, 8F5B-, 8Q1B-, 8Q3B-, 8Q 5B-, 8X1B-, 8X3B-, 8X5B-, D8CB- Declaration number: HE_01933_01.24 Manufacturer specification: Performance characteristics
Język:
Angielski
Wersja:
29/05/2024
Rozmiar pliku:
618.1 KB
Nazwa pliku:
HE_01933_01.24.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promass F 200 Karta katalogowa
Solidny przepływomierz zasilany z pętli dla wymagających zastosowań
EN PL 01/12/202501/11/202401/01/202101/12/201601/04/201601/06/2015Język:
Polski
Wersja:
01/06/2015
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
TI01060DPL_0615.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass F 200
Coriolis flowmeter
FOUNDATION fieldbusEN PL 01/12/202501/11/202401/01/202101/12/201631/12/2014Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
4.8 MB
Nazwa pliku:
BA01315DEN_0625-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass F 200 HART Instrukcja obsługi
Przepływomierz Coriolisa
EN PL 01/12/202501/11/202401/01/202101/12/201601/06/2015Język:
Polski
Wersja:
01/06/2015
Rozmiar pliku:
3.2 MB
Nazwa pliku:
BA01112DPL_0415.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass F 200
Coriolis flowmeter
PROFIBUS PAEN PL 01/12/202501/11/202401/01/202101/12/201601/06/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
4.4 MB
Nazwa pliku:
BA01113DEN_0725-00.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promass 200 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PL 01/08/201801/12/201624/11/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2018
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
GP01030DEN_0318.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promass 200 HART Opis parametrów przyrządu
Przepływomierz Coriolisa
EN PL 01/08/201801/12/201622/06/201501/07/2011Język:
Polski
Wersja:
22/06/2015
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
GP01010DPL_0215.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promass 200 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN PL 01/08/201801/12/201603/08/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2018
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
GP01029DEN_0318.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline 200 FOUNDATION Fieldbus Brief Operating Instructions
Transmitter with Coriolis sensor
EN PL 01/08/201801/12/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2018
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
KA01267DEN_0218.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Proline Promass Skrócona instrukcja obsługi
Proline Promass
Część 1 z 2
Czujnik CoriolisaEN PL 01/04/201701/08/201601/12/2015Język:
Polski
Wersja:
01/04/2017
Rozmiar pliku:
864.6 KB
Nazwa pliku:
KA01212DPL_0317.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Przepływomierz Proline Promass F
Czujnik Coriolisa
EN PL 02/03/202601/08/202201/02/201701/12/2016Język:
Polski
Wersja:
02/03/2026
Rozmiar pliku:
603.6 KB
Nazwa pliku:
KA01261DPL_0426-00.pdf
-