Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Łatwiejsze pomiary w instalacji skruberów

Firma Forbes Technologies wykorzystuje przepływomierze Proline Promag W 10 z rurą pomiarową o pełnym przekroju 0 x DN i interfejsem Bluetooth®

Forbes Technologies jest dostawcą skruberów, zbiorników magazynowych i innych zbiorników dla różnych branż przemysłu. Firma wykorzystuje aparaturą pomiarową produkcji Endress+Hauser w swych mobilnych skruberach. Są to sygnalizatory i radarowe sondy poziomu, przetworniki ciśnienia, czujniki pH oraz przepływomierz Promag W 10 z interfejsem Bluetooth®. Wersja z rurą pomiarową o pełnym przekroju 0 x DN" zapewnia optymalne parametry eksploatacyjne, zgodność z obowiązującymi przepisami i skuteczną eliminację szkodliwych emisji z procesów przemysłowych.

Aparatura pomiarowa Endress+Hauser na zbiorniku magazynowym

Firma Forbes jest dostawcą skruberów, zbiorników magazynowych i innych zbiorników

Mobilny skruber w zakładzie firmy Forbes

System mobilnego skrubera z przepływomierzami

Rezultat

  • Skrubery mobilne zajmują mniej miejsca, co zapewnia oszczędność materiałów, oszczędność kosztów i zrównoważony rozwój

  • Nie ma potrzeby odłączania przepływomierzy od systemów skrubera przed dostarczeniem jednostki mobilnej i ponownego podłączania na obiekcie u klienta

  • Bezpieczniejsze testowanie i uruchomienie aparatury zainstalowanej w trudno dostępnym miejscach

  • Szybsza konfiguracja aparatury przyśpiesza montaż

  • Doskonałe wsparcie techniczne ze strony Endress+Hauser i wygodne zamawianie online

Ben Whicker, Chemical & Process Engineering Manager, 
Forbes Technologies

"W przeciągu kilku minut możemy za pomocą telefonu zasymulować procesy napełniania i opróżniania, co znacznie ułatwia pracę."

Ben Whicker, Chemical & Process Engineering Manager
Forbes Technologies

Wymagania klienta

Wcześniej w przypadku większości przepływomierzy elektromagnetycznych, uzyskanie dokładnego wyniku pomiaru za kolanami rurociągu, elementami armatury czy zaworami sterującymi wymagało zastosowania odcinka dolotowego o długości równej co najmniej pięciokrotności średnicy rurociągu. Stanowi to poważne utrudnienie w przypadku ograniczonej przestrzeni zabudowy rurociągu. Kolejnym problemem była wysokość zbiorników magazynowych z chemikaliami, które mogły mieć nawet 15 metrów wysokości, co w znacznym stopniu utrudniało uruchomienie i eksploatację. Testowanie systemu sterowania wymagało ręcznego napełniania zbiorników wodą, co trwało kilka godzin.

Nasze rozwiązanie

Kompaktowy przepływomierz Proline Promag W 10 z rurą pomiarową o pełnym przekroju 0 x DN nie wymaga prostoliniowych odcinków dolotowych ani wylotowych i umożliwia wykonywanie pomiarów z wysoką dokładnością i bez strat ciśnienia, nawet bezpośrednio za kolanem rurociągu. Oferta Endress+Hauser obejmuje także aplikację SmartBlue, która umożliwia dostęp do aparatury zlokalizowanej w miejscach trudno dostępnych poprzez interfejs Bluetooth®, co zapewnia bezpieczniejszą konserwację i uruchomienie. Tę aplikację można również wykorzystać do symulacji wartości pomiarowych celem testowania procesów sterowania.

Skontaktuj się z nami

Czy jesteś zainteresowany naszą ofertą? Czy chciałbyś porozmawiać o swojej aplikacji?

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.