Krytyczne parametry pod kontrolą – niezawodne instalacje wodne dla przemysłu farmaceutycznego
Woda farmaceutyczna jest jednym z najbardziej krytycznych mediów w produkcji leków. Aby zapewnić jej stałą jakość i dostępność, procesy muszą spełniać rygorystyczne wymagania regulacyjne oraz umożliwiać zachowanie pełnej kontroli kluczowych parametrów. Kompleksowa oferta aparatury kontrolno-pomiarowej Endress+Hauser pozwala na monitorowanie jakości w czasie rzeczywistym na wszystkich etapach - od uzdatniania i oczyszczania po dystrybucję i punkt poboru.
Kompleksowa oferta: przyrządy do każdej skali i zastosowania - od małych instalacji po duże zakłady
Zgodność regulacyjna: konstrukcja zgodna z ASME BPE, ISPE oraz wymaganiami Farmakopei
Łatwa integracja cyfrowa: płynna łączność poprzez IO-Link, przemysłową sieć Ethernet oraz platformy w chmurze
Zoptymalizowana wydajność: strategia kalibracji oparta na danych zapewnia mniej przestojów i większą niezawodność
Uproszczona obsługa: znormalizowana aparatura ułatwia konserwację i zmniejsza złożoność systemów
Zapoznaj się z naszymi najnowszymi produktami i innowacjami w zakresie procesów związanych z wodą
Dwuprzewodowe urządzenie w obudowie obiektowej do stosowania w obszarach niebezpiecznych i bezpiecznych, a także w aplikacjach higienicznych w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym, oraz spożywczym
Przetwornik temperatury 4-20 mA w wersji głowicowej lub na szynę DIN, z jednym wejściem czujnika RTD lub TC, przystosowany do pracy w strefach 2 (Ex ec) / Div. 2
Usługi wzorcowania potwierdzone certyfikatem ISO 17043
Najwyższy poziom dokładności pomiaru zapewniają usługi wzorcowania, wykonywane przez specjalistów Endress+Hauser bezpośrednio na miejscu, poparte certyfikowanymi badaniami biegłości zgodnie z ISO 17043. Takie połączenie stanowi obiektywny dowód wiarygodności i porównywalności wyników wzorcowania w skali globalnej – na poziomie wykraczającym poza możliwości jakiegokolwiek innego dostawcy.
Precyzyjny i stabilny pomiar kluczowych parametrów receptury i procesu napełniania gwarantują powtarzalną jakość partii
Zminimalizowana niepewność pomiaru i stabilna kontrola zapewniają maksymalną wydajność produkcji i niezawodność procesów
Możliwość przyspieszenia skalowania i zapewnienie niezawodnej spójności procesów – od laboratorium po produkcję komercyjną
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .