Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Bioreaktory jednorazowego użytku

Zapoznaj się z punktami pomiarowymi i wyborem przyrządów w całym procesie fermentacji w systemach jednorazowego użytku

M F D F F AX L Foam T A O2 A pH A OD F A - Fermentation / Bioreaktor (Single-use) CO2 Abluft Nährmedium Antischaum Base und Säure Medium Inokulum N2 O2 Luft Ernte A - Single use fermentation / bioreactor CO2 Off gas Nutrient Antifoam Base and acid Medium Inoculum N2 O2 Air Harvest
Nutrient feed
Nutrient feed
Antifoam feed
Base and acid feed
Raman Analyzer
Foam level in the bioreactor
Temperature in the bioreactor
Oxygen in the bioreactor
pH in the bioreactor
Optical density
Media
Przepływ pomiar w: Nutrient feed

Endress+Hauser oferuje szereg przyrządów analitycznych idealnych dla tego etapu.

warning sign Niedostępny

Wymagania ogólne:

  • High reproducibility over a large flow range
  • Small quantities – dosing and batching
  • Suitable for measuring WFI (water for injection)
  • Measure changing fluids w/o readjustment
  • Real time density measurement with high accuracy

Wymagania techniczne:

  • Measuring task: Liquids
  • Highly viscous product, possible plugging
  • Process temperature: 5 to 50°C (41 to 120°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Przepływ pomiar w: Nutrient feed

Endress+Hauser oferuje szereg przyrządów analitycznych idealnych dla tego etapu.

warning sign Niedostępny

Wymagania ogólne:

  • High reproducibility over a large flow range
  • Small quantities – dosing and batching
  • Suitable for measuring WFI (water for injection)
  • Measure changing fluids w/o readjustment
  • Real time density measurement with high accuracy

Wymagania techniczne:

  • Measuring task: Liquids
  • Highly viscous product, possible plugging
  • Process temperature: 5 to 50°C (41 to 120°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Przepływ pomiar w: Antifoam feed

Endress+Hauser oferuje szereg przyrządów analitycznych idealnych dla tego etapu.

warning sign Niedostępny

Wymagania ogólne:

  • High reproducibility over a large flow range
  • Small quantities – dosing and batching
  • Suitable for measuring WFI (water for injection)
  • Measure changing fluids w/o readjustment

Wymagania techniczne:

  • Measuring task: Liquids
  • Highly viscous product, possible plugging
  • Process temperature: 5 to 50°C (41 to 120°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Przepływ pomiar w: Base and acid feed

Endress+Hauser oferuje szereg przyrządów analitycznych idealnych dla tego etapu.

warning sign Niedostępny

Wymagania ogólne:

  • High reproducibility over a large flow range
  • Small quantities – dosing and batching
  • Suitable for measuring WFI (water for injection)
  • Measure changing fluids w/o readjustment

Wymagania techniczne:

  • Measuring task: Liquids
  • Highly viscous product, possible plugging
  • Process temperature: 5 to 50°C (41 to 120°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Analiza pomiar w: Raman Analyzer

Endress+Hauser oferuje szereg przyrządów analitycznych idealnych dla tego etapu.

Wymagania ogólne:

  • Reliable composition analysis for quality insights

Wymagania techniczne:

Poziom pomiar w: Foam level in the bioreactor

Endress+Hauser oferuje szereg przyrządów analitycznych idealnych dla tego etapu.

warning sign Niedostępny

Wymagania ogólne:

  • Safe functionality with all kind of foams
  • Fast response time
  • Low hysteresis

Wymagania techniczne:

  • Measuring task: Point Level / Liquids
  • Highly viscous product, possible plugging
  • Process temperature: 5 to 50°C (41 to 120°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Temperatura pomiar w: Temperature in the bioreactor

Endress+Hauser oferuje szereg przyrządów analitycznych idealnych dla tego etapu.

Alternatywy:

Wymagania ogólne:

  • High accuracy and repeatability
  • Easy and accurate calibration in closed system

Wymagania techniczne:

  • Measuring task: Thermometer
  • Process temperature: 5 to 50°C (41 to 120°F)
  • Process pressure: 0 to 3 bar (0 to 43.5 psi)
Analiza pomiar w: Oxygen in the bioreactor

Endress+Hauser oferuje szereg przyrządów analitycznych idealnych dla tego etapu.

Alternatywy:

Wymagania ogólne:

  • High accuracy
  • Stability over the entire batch time
  • Easy and accurate calibration

Wymagania techniczne:

  • Measuring task: Oxygen
  • Process temperature: 5 to 50°C (41 to 120°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Analiza pomiar w: pH in the bioreactor

Endress+Hauser oferuje szereg przyrządów analitycznych idealnych dla tego etapu.

Wymagania ogólne:

  • High accuracy
  • Fast batch readyness
  • Stability over the entire batch time
  • Resistant against protein adhesion

Wymagania techniczne:

  • Measuring task: pH
  • Process temperature: 5 to 50°C (41 to 120°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
pomiar w: Optical density

Endress+Hauser oferuje szereg przyrządów analitycznych idealnych dla tego etapu.

Wymagania ogólne:

  • High accuracy
  • Easy and accurate calibration
  • Stability over the entire batch time
  • Resistant against product adhesion on windows

Wymagania techniczne:

  • Measuring task: Concentration
  • Process temperature: 5 to 50°C (41 to 120°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Przepływ pomiar w: Media

Endress+Hauser oferuje szereg przyrządów analitycznych idealnych dla tego etapu.

warning sign Niedostępny

Wymagania ogólne:

  • High reproducibility over a large flow range
  • Small quantities – dosing and batching
  • Suitable for measuring WFI (water for injection)
  • Measure changing fluids w/o readjustment

Wymagania techniczne:

  • Measuring task: Liquids
  • Highly viscous product, possible plugging
  • Process temperature: 5 to 50°C (41 to 120°F)
  • Density: 0.8 to 1.25 g/cm³
Bioreaktor jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego ©Endress+Hauser

Główne wyzwania związane z oprzyrządowaniem w procesie fermentacji w systemach jednorazowego użytku

Fermentacja w bioreaktorach jednorazowego użytku zapewnia elastyczność, szybką realizację partii oraz mniejsze ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego, dzięki wyeliminowaniu w znacznym stopniu etapów czyszczenia i sterylizacji. Największym wyzwaniem jest osiągnięcie takiego samego poziomu przejrzystości i kontroli procesu, jak w przypadku bioreaktorów ze stali nierdzewnej, przy użyciu jednorazowych, fabrycznie zainstalowanych przyrządów pomiarowych, przy jednoczesnym zapewnieniu dokładności, integracji i skalowalności. Dlatego też oprzyrządowanie ma kluczowe znaczenie.

  • Brak standaryzacji: nie istnieje uniwersalny interfejs dla czujników i sterowników, co powoduje trudności z integracją między dostawcami bioreaktorów, czujników i systemów automatyki.
  • Dokładność i stabilność czujników: jednorazowe czujniki pH i DO są praktyczne i powszechnie stosowane, ale mogą charakteryzować się mniejszą dokładnością i węższym zakresem pracy niż tradycyjne sondy wielokrotnego użytku.
  • Wzorcowanie i weryfikacja: wstępnie skalibrowane czujniki zmniejszają nakład pracy związany z konfiguracją, ale po zainstalowaniu worka użytkownicy mają ograniczone możliwości ponownego wzorcowania lub walidacji.
  • Jakość danych w procesie zwiększania skali produkcji: wiarygodne i powtarzalne pomiary mają zasadnicze znaczenie dla kontroli procesu, wdrażania technologii PAT oraz transferu technologii z etapu rozwoju do produkcji.
Najważniejsze informacje dotyczące oferty produktów jednorazowego użytku

Przedstawiamy nasze innowacyjne rozwiązania dla procesów fermentacji w systemach jednorazowego użytku

/
Często zadawane pytnaia

Często zadawane pytania dotyczące fermentacji w bioreaktorach jednorazowego użytku