Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
class 2 acc. to IEC 60584
-
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 1 bar (15 psi)
-
Zakres temperatur pracy
Type S:
0 °C ...1.600 °C
(32 °F ...2.912 °F)
Type R:
0 °C ...1.600 °C
(32 °F ...2.912 °F)
Type B:
600 °C ...1.700 °C
(1.112 °F ...3.092 °F) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 3.500,00 mm (137,80'')
Zastosowanie
W punktach pomiarowych o bardzo wysokich temperaturach wymagane jest stosowanie specjalnych termometrów z osłonami ceramicznymi i termoparami wykonanymi z metali szlachetnych: platyny i rodu. Osłona oraz płaszcz środkowy i wewnętrzny wykonany z materiałów ceramicznych zapewnia ochronę czujnika przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi w procesie i wydłuża czas eksploatacji czujnika. Korzyści: oszczędność kosztów konserwacji punktu pomiarowego, wysoka jakość produktów, wyższe bezpieczeństwo instalacji.
Termometr TAF12T zawiera wkład pomiarowy z pojedynczą lub podwójną termoparą (typu R, S lub B) wykonaną z przewodów termoelektrycznych ze stopu metali szlachetnych (Pt-Rh) w izolacji ceramicznej oraz w potrójnej osłonie ceramicznej.Zabudowa w instalacji procesowej realizowana jest za pomocą kołnierza przesuwnego.
Termometry TAF posiadają aluminiową główkę przyłączeniową oraz tuleję metalową (umożliwiającą wprowadzenie termometru do instalacji procesowej). Dostępne są albo z listwą zaciskową, albo z przewodami do podłączenia przetwornika temperatury serii iTEMP®, umożliwiającego uzyskanie wymaganego sygnału wyjściowego.
Korzyści
Długi okres eksploatacji dzięki zastosowaniu innowacyjnych materiałów osłon o zwiększonej odporności na zużycie i odporności chemicznej
Długoterminowa stabilność pomiaru dzięki zabezpieczeniu czujnika za pomocą materiałów nieporowatych
Swobodny dobór produktu dzięki modułowej konstrukcji
Optymalizacja kosztów eksploatacji dzięki częściom zamiennym
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Omnigrad S TAF11, TAF12x, TAF16 Technical information
High temperature assemblies
With metal or ceramic thermowells
Adjustable process connection
Thermocouple sensor types J, K, N, R, S, BEN PL 12/11/201325/01/201216/06/201101/09/2004Język:
Polski
Wersja:
12/11/2013
Rozmiar pliku:
641.4 KB
Nazwa pliku:
TI00251tpl_ti-doc-flex.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
High temperature thermometers TAF11, TAF12x
Unwrapping the safety seal for flanged ceramic thermometers
EN PL 20/01/2020Język:
Angielski
Wersja:
20/01/2020
Rozmiar pliku:
125 KB
Nazwa pliku:
EA01291TA2_0120.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Język:
Niemiecki
Wersja:
17/05/2023
Rozmiar pliku:
17.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Język:
Angielski
Wersja:
17/05/2023
Rozmiar pliku:
18 MB
Nazwa pliku:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Język:
Hiszpański
Wersja:
20/04/2018
Rozmiar pliku:
5.5 MB
Nazwa pliku:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Język:
Włoski
Wersja:
17/02/2020
Rozmiar pliku:
30.6 MB
Nazwa pliku:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Język:
Japoński
Wersja:
17/02/2020
Rozmiar pliku:
38.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Język:
French
Wersja:
20/12/2019
Rozmiar pliku:
60.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
CM (magazyn dla klientów)
Trait d'union 56 - Edition Process
Le Journal d'Information Endress+Hauser France
Język:
French
Wersja:
21/06/2013
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
EH_TU56_Process_VBD.pdf
-