©Endress+Hauser
Kluczowe parametry
Typ sygnału wejściowego
2 x universal (U, I, R, RTD, TC)
Wyświetlacz
Multicolor backlight LCD White/black/yellow Bargraph Unit TAG Alarm warning in plain text
Zastosowanie
Wskaźnik procesowy służy do wyświetlania, analizowania i wykonywania obliczeń na analogowych wartościach mierzonych. Możliwość zasilania czujników 2-przewodowych przez wbudowany zasilacz pętli prądowej. Uniwersalne wejścia sygnałowe pozwalają na podłączenie pomiarowych obwodów prądowych lub napięciowych oraz czujników temperatury - rezystancyjnych i termoelektrycznych. Monitorowanie i sygnalizacja przekroczenia wartości granicznych poprzez wyjścia przekaźnikowe. Sygnały procesowe mogą być przesyłane przez wyjścia analogowe. Zintegrowany pakiet aplikacyjny do pomiaru różnicy ciśnień umożliwia łatwe i szybkie uruchomienie punktu pomiarowego.
Wskaźnik procesowy RIA45 posiada wyświetlacz, wejścia analogowe sygnałów z czujników pomiarowych i statusu, wyjścia analogowe i statusu oraz gniazdo podłączenia przewodu konfiguracyjnego. Możliwość zasilania podłączonych czujników z wbudowanego zasilacza pętli prądowej. Wszystkie wartości pomiarowe oraz wartości obliczeniowe mogą być użyte jako sygnał wejściowy do wyświetlacza, wszystkich wyjść i przekaźników.
Systemy aparatowe i przemysłowe
Sterownie i szafy systemów automatyki
Pomiary laboratoryjne
Monitorowanie i rejestracja danych procesowych
Sterowanie procesem
Kondycjonowanie i konwersja sygnału pomiarowego
Korzyści
5-cyfrowy, 7-segmentowy podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny
1 lub 2 wejścia uniwersalne
2 wyjścia przekaźnikowe (opcja)
Rejestracja przekroczeń wartości granicznych (wbudowana pamięć)
1 lub 2 wartości obliczane i tabela linearyzacji
Sygnalizacja statusu (wyjście typu "otwarty kolektor")
Certyfikat SIL2 (opcja); dopuszczenia morskie
Segment Lean
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
©Endress+Hauser
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Loading alternative products
Poprzednia wersja
TMT2173
TMT2155
VU2650
VU2653
Nasze realizacje
Produkcja innowacyjnych pestycydów w CIECH Sarzyna
CIECH Sarzyna w latach 2010-2013 przeprowadziła inwestycję budowy instalacji produkcyjnej substancji MCPA i MCPP-P o wartości ponad 146 mln złotych. Endress+Hauser dostarczył urządzenia kontrolno-pomiarowe, spełniające wysokie wymagania branży chemicznej.
Przeczytaj całą historię
Zasada pomiaru
Indicators with control unit
Zasada działania
Process meter with control unit
Funkcja
Display Loop power supply Transmitter functionality Barrier Signal isolation Calculation Limit alarm
Wyświetlacz
Multicolor backlight LCD White/black/yellow Bargraph Unit TAG Alarm warning in plain text
Typ sygnału wejściowego
2 x universal (U, I, R, RTD, TC)
Software functions
Linearization Minimum value per channel Maximum value per channel Calculation Band value monitoring
Certyfikaty i dopuszczenia
ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC CSA General Purpose CSA AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 FM AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4 TIIS [Ex ia] IIC NEPSI [Ex ia] IIC UK II(1)G [Ex ia Ga] IIC, II(1)D [Ex ia Da] IIIC marine certificate
Najczęściej pobierane
RIA45
Instrukcja obsługi
Wskaźnik procesowy do monitorowania i wizualizacji
analogowych wartości pomiarowych przeznaczony do zabudowy t
ablicowej
EN
PL
CS DE ES FR IT JA PT RU ZH
30/06/2022
10/03/2016
15/10/2015
25/04/2014
30/01/2014
Język:
Polski
Wersja:
15/10/2008
Rozmiar pliku:
2.4 MB
Nazwa pliku:
BA272rpl.pdf
RIA45
Karta katalogowa
Wskaźnik procesowy do monitorowania i wizualizacji
analogowych wartości pomiarowych przeznaczony do zabudowy t
ablicowej
EN
PL
DE ES FR IT JA PT RU ZH
30/06/2022
10/03/2016
02/11/2015
25/04/2014
29/10/2012
Język:
Polski
Wersja:
15/10/2008
Rozmiar pliku:
730.5 KB
Nazwa pliku:
TI141rpl.pdf
Dokumentów: 55
Wskaźnik procesowy do monitorowania i wizualizacji analogowych wartości pomiarowych przeznaczony do zabudowy t ablicowej
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
30/06/2022
10/03/2016
02/11/2015
25/04/2014
29/10/2012
Język:
Polski
Wersja:
15/10/2008
Rozmiar pliku:
730.5 KB
Nazwa pliku:
TI141rpl.pdf
Wskaźnik procesowy do monitorowania i wizualizacji analogowych wartości pomiarowych przeznaczony do zabudowy t ablicowej
EN
PL
Czeski Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
30/06/2022
10/03/2016
15/10/2015
25/04/2014
30/01/2014
Język:
Polski
Wersja:
15/10/2008
Rozmiar pliku:
2.4 MB
Nazwa pliku:
BA272rpl.pdf
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Indonezyjski Włoski Japoński Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Norweski Portugalski Rumuński Rosyjski Słowacki Słoweński Szwedzki Tajski Turecki Chiński
30/06/2022
21/11/2018
15/10/2015
30/01/2015
04/10/2012
Język:
Polski
Wersja:
30/06/2022
Rozmiar pliku:
877.8 KB
Nazwa pliku:
KA00271RPL_1722-00.pdf
Einbauanleitung für den Austausch des CPU inkl. Front des RIA45 und CM14
EN
PL
Niemiecki
30/01/2025
Język:
Angielski
Wersja:
30/01/2025
Rozmiar pliku:
2.6 MB
Nazwa pliku:
71082766.pdf
Einbauanleitung für den Austausch der Front des RMA45
EN
PL
Niemiecki
30/01/2025
Język:
Angielski
Wersja:
30/01/2025
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
71082765.pdf
Einbauanleitung für den Austausch des Mainboard für den RIA45 / CM14
EN
PL
Niemiecki
30/01/2025
Język:
Angielski
Wersja:
30/01/2025
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
71082767.pdf
ATEX: II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Włoski Lithuanian Latvian Niderlandzki Portugalski Rumuński Słowacki Słoweński Szwedzki
27/06/2022
04/11/2016
15/04/2010
18/12/2008
Język:
Polski
Wersja:
27/06/2022
Rozmiar pliku:
480 KB
Nazwa pliku:
XA00076RPL_1422-00.pdf
CSA: Control Drawing AIS, ANI 120300112
Język:
Angielski
Wersja:
08/06/2010
Rozmiar pliku:
163.3 KB
Nazwa pliku:
120300112.pdf
FM: Control Drawing AIS, ANI 120300111
Język:
Angielski
Wersja:
03/06/2009
Rozmiar pliku:
167.4 KB
Nazwa pliku:
120300111.pdf
Control Drawing CSA AIS RIA45
Display with Control Functions RIA45 Installation Notes for hazardous locations
Język:
Angielski
Wersja:
08/04/2010
Rozmiar pliku:
278.3 KB
Nazwa pliku:
120300112.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Threaded bolt tube fixing 105mm
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
14
71081257
Cover clamp EX protection W07
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
3
71069920
Terminal plug 3pole "N L PE" pitch 5.08
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
9
71123475
Zaciski wtyk 3 styk "L N PE" pitch 5.08
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
9
71296182
Terminal strip 4pole FMC1,5/4-ST-3,5
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
10
71037350
Terminal strip 4pole space3.5 Ex codiert
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
10
71074564
Terminal strip 4pole space3.5 Ex codiert
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
10
71074567
Terminal plug 2pole space3.81 spring
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
11
71075063
Terminal strip 4pole space 3.81 non Ex
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
12
71075062
Terminal strip 3 pole FKC2,5/3-ST-5,08
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
13
71037408
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
4
RIA45X-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
4
RIA45T-
Akcesoria produktów systemowych AKP
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
RK01-
Modem konfiguracyjny TXU10
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko