Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Monitorowanie jakości wody pitnej

Jakość i bezpieczeństwo wody zapewnione dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie oprzyrządowania, analizy i konserwacji

Krystalicznie czysta, oczyszczona woda pitna

„Jestem bardzo ciekawy, czy mogę poznać i zrozumieć procesy, aby móc zoptymalizować uzdatnianie wody. Spędzam dużo czasu z klientami, stawiając sobie nawzajem wyzwania i pomagając im ulepszyć procesy”.

Niek Brink, Regionalny kierownik sprzedaży, Branża wodno-ściekowa, Endress+Hauser

Jakość i bezpieczeństwo wody pitnej są trudniejsze do utrzymania, ponieważ niedobór wody nasila się na całym świecie. Pobór wody surowej ze studni, źródeł i rzek musi być monitorowany, aby uniknąć nieodwracalnych szkód w lokalnym bilansie wodnym. Zanieczyszczenia oraz mikrozanieczyszczenia komplikują proces przygotowywania wody do picia, podczas gdy normy bezpieczeństwa i systemy zarządzania ryzykiem nigdy nie były bardziej rygorystyczne. Nasze innowacyjne rozwiązania w zakresie oprzyrządowania, analizy i konserwacji zapewniają aktywne bezpieczeństwo wody.

Najważniejsze fakty

50%

ludności świata

będzie mieszkać na obszarach dotkniętym niedoborem wody do 2025 r. Źródło: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Odkryj więcej faktów dotyczących wody pitnej: Link do strony WHO

Optymalny monitoring ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Optymalny monitoring

Dokładne monitorowanie wód powierzchniowych, wiąże się z wyjątkowymi wyzwaniami, takimi jak narażenie na żywioły, słaba dostępność miejsca montażu, przy jednoczesnym zintegrowaniu określonych parametrów i wielu technologii.

Nasza wiedza ekspercka

Nasze rozwiązania w zakresie kontenerów pomiarowych wykorzystują naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania, wyposażania kontenerów pomiarowych oraz zarządzania projektami.

Dokładne pomiary i analizy ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Dokładne pomiary i analizy

Wysoka dokładność pomiaru jest niezbędna do bezpiecznego monitorowania punktów kontrolnych.

Nasza wiedza ekspercka

Oparte na technologii Memosens nasze inteligentne czujniki do analizy cieczy mają zintegrowaną pamięć w złączu, w której przechowuje surowe dane i mogą być łatwo wymienione i ponownie skalibrowane bez zakłóceń procesu. Nasze przetworniki pomiarowe, analizatory i automatyczne próbopobieraki wykorzystują naszą najnowocześniejszą platformę Liquiline.

  • Wygoda, wydajność i bezpieczeństwo użytkowania
  • Trendy odczytu z czujników umożliwiają przewidywanie i łatwą konserwację
  • Zoptymalizowany zapas części zamiennych pomaga uzyskiwać oszczędności
  • Odkryj, w jaki sposób Istryjskie Wodociągi dostarczają wysokiej jakości wodę pitną dla całego regionu i poznaj korzyści płynące z udanego partnerstwa
Niezawodny pomiar przepływu ©Bodensee-Wasserversorgung
Spostrzeżenia

Niezawodny pomiar przepływu

Wykrywanie wycieków, zarządzanie pompami i badanie rozpływu w sieci wodociągowej nie jest możliwe bez pomiaru przepływu.

Nasza wiedza ekspercka

Nasza kompletna oferta przepływomierzy elektromagnetycznych została zaprojektowana specjalnie dla branży wodnej.

  • Certyfikat odporności korozyjnej Proline Promag W 400 zgodny z EN ISO 1294 daje pewność przy permanentnym zakopaniu lub zalaniu
  • Zwiększona niezawodność pomiaru dzięki naszej zaawansowanej koncepcji autodiagnostyki
  • Obniżone koszty instalacji dzięki sprawdzonym kołnierzom obrotowymHeartbeat Technology

Korzyści

Czysta woda pitna jest niezbędna do życia. Dlatego na operatorach stacji uzdatniania wody spoczywa ogromna odpowiedzialność. Potrzebują zatem partnera godnego zaufania. Endress+Hauser to firma rodzinna działająca na rynku od ponad 60 lat. Skupiamy się na tworzeniu trwałych relacji z klientami z całego świata.

Najważniejsze fakty

40%

dłuższy okres eksploatacji czujników z Memosens

Najważniejsze fakty

250 000

czujników Memosens zainstalowanych na całym świecie

Najważniejsze fakty

3 miliony

przepływomierzy elektromagnetycznych Proline Promag sprzedanych na całym świecie, od wprowadzenia na rynek w 1977 roku

Najważniejsze informacje

Jak możemy pomóc

Oferując kompletne rozwiązania w zakresie pomiarów parametrów fizyko-chemicznych i konserwacji, zaspokajamy potrzebę automatyzacji i monitorowania procesu. Nasze portfolio ułatwia zaawansowane zarządzanie jakością w zakresie poboru, uzdatniania i dystrybucji wody, w tym zarządzanie dokumentacją, weryfikację przyrządów i planowanie eksploatacji.

  • Kontenery monitorujące jakość wód powierzchniowych
  • Duży wybór produktów do większości punktów pomiarowych w procesach uzdatniania wody
  • Solidne rozwiązania do monitoringu wody, ze zdalnym dostępem do miejsc oddalonych od zakładu uzdatniania
  • Audyty instalacji w celu identyfikacji krytycznych punktów kontrolnych, optymalizacja eksploatacji urządzeń pomiarowych
Rozwiązania

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach

Systemy monitorowania jakości wody pitnej

Poznaj rozwiązania Endress+Hauser dla gospodarki wodnej, które zapewniają oszczędność i niezawodność monitorowania jakości wody pitnej – dziś i w przyszłości.

Dowiedz się więcej

Monitorowanie stanów magazynowych cieczy

Dowiedz się, jak rozwiązania Endress+Hauser do monitorowania stanów magazynowych pomagają zarządzać zapasami surowców lub masowych produktów końcowych w wielu lokalizacjach

Dowiedz się więcej

Przypisy końcowe

Powiązane artykuły

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować