Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Unowocześnij przetwornik ciśnienia dzięki naszej ofercie usług serwisu

Usługi dla stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków

Od uruchomienia i weryfikacji po konserwację i zdalne wsparcie - gwarancja parametrów eksploatacyjnych aparatury dzięki naszej ofercie usług serwisu

Funkcjonowanie stacji uzdatniania wody lub oczyszczalni ścieków wiąże się z wieloma wyzwaniami: wymaganiami prawnymi, standardami wewnętrznymi, rosnącymi wymaganiami dotyczącymi procesu oczyszczania i większym stopniem skomplikowania procesów. Aby sprostać tym obowiązkom, potrzebna jest niezawodna kontrola procesu. Jakość aparatury pomiarowej przekłada się na jakość samego procesu. Płynne funkcjonowanie wymaga, aby aparatura ta była odpowiednio zaprojektowana, zainstalowana i regularnie serwisowana.

W czym możemy pomóc?

Wspieramy Państwa w osiąganiu tych celów. Wsparcie to nie kończy się wraz z dostarczeniem naszej aparatury na miejsce. Endress+Hauser posiada kompleksową ofertę usług zapewniających Państwa sukces. Od uruchomienia, weryfikacji i konserwacji, po wsparcie w doborze i obsłudze analizatorów cieczy - to tylko kilka naszych usług, które oferujemy dla branży uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków. Nasi doradcy techniczni pozostają do Państwa dyspozycji.

  • Usługi uruchomienia celem optymalizacji konfiguracji aparatury

  • Weryfikacja przyrządów pomiarowych

  • Usługi konserwacji zwiększające wydajność operacyjną

  • Wsparcie w zakresie analizatorów cieczy

Aplikacje pomiarowe

Usługi uruchomienia

Etap uruchomienia wiąże się z wieloma wyzwaniami. Głównym celem jest zwykle zapewnienie osiągnięcia przez przyrząd jego parametrów eksploatacyjnych w określonym czasie od uruchomienia i w ramach budżetu.

Technik serwisu w trakcie uruchomienia przetwornika Liquiline
Nasza wiedza ekspercka

Nasi doświadczeni eksperci udzielają wsparcia podczas konfiguracji aparatury pomiarowej i rozwiązań automatyki. Obejmuje to dostarczenie szczegółowej dokumentacji w postaci raportów, jak i kopii zapasowych plików. Ponadto, dzięki znajomości aplikacji, zapewniają oni właściwy montaż komponentów tak, aby od samego początku umożliwić stabilny monitoring lub kontrolę procesu.

  • Dowiedz się więcej o naszych usługach uruchomienia aparatury pomiarowej

Weryfikacja

W wielu krajach operatorzy mają prawny obowiązek regularnej weryfikacji przepływomierzy. Jednym z powodów jest konieczność pomiaru ilości wody pobieranej z naturalnych akwenów wodnych, czy wody zrzucanej do nich z powrotem. Inny, to możliwość wykazania klientom, że rozliczenia są wykonywane dokładnie.

Weryfikacja przepływomierza
Nasza wiedza ekspercka

Weryfikacja może być wykonywana na obiekcie lub zdalnie, jeśli przetwornik jest wyposażony w Heartbeat Technology.

  • Heartbeat Technology umożliwia zdalną weryfikację przepływomierza bez przerywania procesu, co zapewnia ekonomiczną i bezpieczną eksploatację instalacji przez cały cykl życia. Oferujemy szeroką gamę aparatury Endress+Hauser z Heartbeat Technology

  • Skorzystaj z usług naszych certyfikowanych techników serwisu, posiadających szerokie kompetencje w zakresie weryfikacji przyrządów pomiarowych

Konserwacja

Regularna konserwacja jest konieczna dla zapewnienia niezawodnej kontroli procesu, parametrów eksploatacyjnych przyrządu i dyspozycyjności instalacji. W przeciwnym razie istnieje ryzyko wydłużenia przestojów i obniżenia jakości procesu oczyszczania. Z drugiej strony procedury konserwacji mogą być bardzo czasochłonne.

Przepływomierze w stacji pomp
Nasza wiedza ekspercka

Nasi doświadczeni serwisanci zapewniają niezawodny serwis aparatury, w tym pełną, przejrzystą dokumentację wyników. Dzięki ich wsparciu możecie Państwo dodatkowo zwiększyć efektywność konserwacji, poprzez zastosowanie strategii konserwacji predykcyjnej.

Wsparcie w zakresie analizatorów cieczy

Analizatory cieczy to jedne z najbardziej krytycznych przyrządów pomiarowych w oczyszczalniach ścieków, które służą do pomiaru jakości wody. Utrzymanie parametrów eksploatacyjnych wymaga regularnej konserwacji, w tym czyszczenia, płukania, wymiany części ulegających zużyciu eksploatacyjnemu oraz wzorcowania.

Technik serwisu w trakcie konserwacji analizatora cieczy
Nasza wiedza ekspercka

Nasz kompleksowy pakiet serwisowy dla analizatorów zapewnia ich bezbłędne działanie przez cały cykl życia. Obejmuje on uruchomienie i raz w roku konserwację przez posiadających niezbędne uprawnienia techników serwisu, wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, wsparcie techniczne w gwarantowanym czasie reakcji oraz naprawę na miejscu (opcja).

  • Dowiedz się więcej o naszych kompleksowych usługach serwisowych

  • Usprawnij diagnostykę i konserwację dzięki rozwiązaniom do zdalnego monitoringu zasobów, aby wydłużyć czas bezawaryjnej pracy i zwiększyć dyspozycyjność zakładu

Procesy uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

Uzdatnianie wody pitnej ©Endress+Hauser

Uzdatnianie wody pitnej obejmuje wiele różnych procesów, które muszą być dokładnie monitorowane, aby zapewnić jakość wody i zgodność z przepisami prawa.

Oczyszczanie ścieków i uzdatnianie osadów ściekowych ©Endress+Hauser

Jednym z głównych wyzwań związanych z oczyszczaniem ścieków jest zapewnienie, aby proces ten był bezpieczny i efektywny ekonomicznie. Nasza oferta usług serwisowych umożliwia jego optymalizację.

Korzyści

Wszyscy nasi serwisanci pracują według tych samych standardów i praktyk, aby zapewnić stałą, wysoką jakość usług w każdym momencie, niezależnie od lokalizacji i potrzeb serwisowych klienta. Oferowany przez nas zakres usług jest certyfikowany i zgodny z normą PN-EN ISO 90001:2008, a zakres i częstotliwość naszych usług dostosowujemy do indywidualnych potrzeb.

  • Ponad 1000

    tylu jest serwisantów na całym świecie, wykorzystujących te same narzędzia, pracujących według tych samych standardów

  • 5,000

    tyle przepływomierzy weryfikujemy co roku

  • 50%

    tyle wynosi oszczędność czasu dzięki zastosowaniu Heartbeat Technology
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
Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu