Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

System gospodarowania wodami opadowymi: zapobieganie zalaniom i przepełnieniom sieci

W jaki sposób ciągłe monitorowanie pomaga pokonywać wyzwania

Strumień Cheonggyecheon w Seulu, w Korei służy jako kanał odprowadzający wodę podczas ulewnych deszczy.

Ciągłe monitorowanie zapewniające bezpieczne, zgodne z przepisami i efektywne działanie sieci

Systemy kanalizacji lub sieci kanałów bezpiecznie odprowadzają wody opadowe oraz ścieki komunalne i przemysłowe do oczyszczalni. Podczas ulewnych deszczy, zbiorniki retencyjne wody opadowej tymczasowo magazynują nieoczyszczone ścieki, gdy zostanie osiągnięta maksymalna przepustowość wlotowa, co pomaga zapobiec przepełnieniu i zalaniu. Aby zapewnić zgodność z wymogami przepisów i efektywne działanie sieci, wiele oczyszczalni stosuje technologie pomiarowe i monitorujące do ciągłej obserwacji napełnienia zbiornika, poziomów wody, objętości zrzutów i przelewów.

Najważniejsze fakty

25 mm deszczu

może generować ponad 250 m³ wód opadowych na tylko jednym hektarze terenu, co sprawia, że niezawodny monitoring ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania zalaniom i przepełnieniom kanalizacji.

Rury Hugh do bezpośredniego pomiaru przepływu wlotowego za pomocą przepływomierzy elektromagnetycznych ©Endress+Hauser
Rury Hugh do bezpośredniego pomiaru przepływu wlotowego za pomocą przepływomierzy elektromagnetycznych

Bezpośredni pomiar przepływu wlotowego za pomocą przepływomierzy elektromagnetycznych Promag W 400

Informacje

Niezawodny monitoring w sieciach kanalizacyjnych

Sieci kanalizacyjne wykorzystują monitorowanie przepływu i poziomu do pomiaru ilości ścieków oraz utrzymania pracy oczyszczalni w granicach ich projektowej przepustowości hydraulicznej. Monitorowanie w czasie rzeczywistym zapewnia wczesne ostrzeganie o zwiększonym obciążeniu hydraulicznym podczas intensywnych opadów, co pomaga zapobiegać przepełnieniom i zakłóceniom procesu oczyszczania. W połączeniu ze sterowaniem pompami w różnych segmentach kanalizacji, pomiar przepływu i poziomu wspiera efektywne zarządzanie siecią kanalizacyjną oraz niezawodne oczyszczanie ścieków.

Przepływomierze elektromagnetyczne, takie jak Promag W 400 i Promag W 10 zapewniają niezawodne działanie w bezpośrednich pomiarach przepływu w instalacjach ściekowych

Monitoring przepływu w korytach otwartych za pomocą bezkontaktowych urządzeń pomiarowych ©Endress+Hauser

Monitoring otwartego koryta za pomocą urządzeń FlexView FMA90 i Micropilot FMR20B

Informacje

Ciągłe monitorowanie poziomu w systemach kanalizacji

Pomiar poziomu odgrywa kluczową rolę dzięki dostarczaniu danych wymaganych do powiązania poziomów wody z natężeniami przepływu w kanałach i systemach kanalizacyjnych. Ciągłe monitorowanie pozwala na wczesne wykrywanie zatkania rur, wzrostu poziomu wody oraz możliwych przelewów do publicznej sieci wodnej. Pomaga to operatorom podejmować działania korygujące, zanim wystąpią problemy związane ze środowiskiem lub działalnością operacyjną. Wiarygodne dane o poziomie przyczyniają się również do bardziej efektywnego sterowania siecią i planowania.

  • W przypadku trudnych warunków w kanałach ściekowych związanych z wysoką wilgotnością lub występowaniem warstw gazu, niezawodne działanie zapewniają czujniki radarowe, takie jak Micropilot FMR20B w połączeniu z jednostką sterującą FlexView FMA90
  • Do zdalnego monitorowania należy używać zasilanej bateryjnie radarowej sondy poziomu Micropilot FWR30 z chmurą
  • Netilion lub platformy SupplyCare , umożliwiającej scentralizowaną wizualizację i analizę danych pomiarowych w całym systemie
Ekspert branżowy sprawdza wartości na jednostce sterującej ©Endress+Hauser

Ciągłe monitorowanie zbiornika za pomocą sondy radarowej FMR20B w połączeniu z jednostką sterującą FlexView FMA90

Informacje

Monitorowanie zbiornika wód opadowych zapobiegające przepełnieniu

Skuteczny monitoring zbiorników wód opadowych łączy ze sobą dane dotyczące opadów, poziomu wody i przepływu, aby chronić infrastrukturę ściekową oraz cieki wodne podczas intensywnych opadów. Pomiar poziomu pokazuje dostępną pojemność zbiornika oraz moment, w którym możliwy jest zrzut nieoczyszczonych ścieków. Pomiar przepływu określa ilościowo objętość przelewu, podczas gdy rejestrator zapisuje częstotliwość zdarzeń i objętości zrzutów, zapewniając zgodność z przepisami oraz raportowanie. Zdalny dostęp umożliwia scentralizowane monitorowanie, szybsze reakcje oraz udoskonalone długoterminowe planowanie pracy sieci.

  • Ciągłe monitorowanie poziomu w zbiorniku za pomocą czujnika radarowego Micropilot FMR10B, Micropilot FMR20B lub Micropilot FMR30B w celu wczesnego wykrywania wzrostu poziomu wody. Wyświetlacz procesowy RIA15 zapewnia natychmiastową widoczność stanu zbiornika, zapobiegając jego przepełnieniu.
  • Połączenie czujników radarowych Micropilot FMR20B lub Micropilot FMR30B z jednostką sterującą FlexView FMA90 pozwalające monitorować dopływy i odpływy, weryfikować pojemność retencyjną oraz lepiej rozumieć zachowanie zbiornika podczas intensywnych opadów deszczu.
  • Stacja rejestracji danych Memograph RSG45 zapisuje dane dotyczące poziomu, przepływu, alarmów oraz dane procesowe związane z opadami deszczu. Rejestry zdarzeń historycznych pomagają w analizie sytuacji związanych z burzami i przepełnieniem sieci, umożliwiając dostosowanie się do wymogów prawnych.
Pomiar hydrostatyczny w przepompowni ©Endress+Hauser

Hydrostatyczny pomiar poziomu za pomocą sondy Waterpilot FMX21 w przepompowni

Informacje

Monitorowanie przepompowni ścieków

Pomiar poziomu w przepompowniach ma kluczowe znaczenie dla sterowania pracą pomp i pomaga zapobiegać niekontrolowanemu cofaniu się nieoczyszczonych ścieków do środowiska, na ulice oraz do gospodarstw domowych. Ciągłe monitorowanie poziomu, ciśnienia i przepływu dostarcza cennych informacji na temat pracy przepompowni, co pozwala na wczesne wykrywanie awarii i ograniczenie do minimum kosztownych przestojów. W zastosowaniach związanych ze ściekami żrące gazy H₂S, piana, tłuszcz i zanieczyszczenia mogą stwarzać trudne warunki pomiarowe, co sprawia, że ​​niezbędna jest solidna aparatura. W zależności od zastosowania, do zapewnienia wiarygodnego pomiaru poziomu można wykorzystać technologię hydrostatyczną, radarową lub ultradźwiękową.

  • Pomiar hydrostatyczny za pomocą sondy Waterpilot FMX21 charakteryzującej się trwałą konstrukcją do montażu wpuszczanego, odporną na osadzanie się zanieczyszczeń i ścieranie
  • Bezkontaktowe urządzenia radarowe, jak Micropilot FMR10B, Micropilot FMR20B lub Micropilot FMR30B są odporne na działanie piany lub kondensację
  • Połączone ze sterownikami i wyświetlaczami, takim jak FlexView FMA90, systemy te wspierają efektywne sterowanie pompami oraz ich zrównoważone użytkowanie.
Najważniejsze cechy produktu

Rozwiązania pomiarowe dla niezawodnego gospodarowania wodami opadowymi

Niezawodne gospodarowanie wodami opadowymi zależy od stałego obserwowania przepływu, poziomu, opadów oraz zdarzeń związanych z przepełnieniem. Poznaj technologie pomiarowe dla sieci kanalizacyjnych, zbiorników retencyjnych i przepompowni, które pomagają operatorom wykrywać wzrost obciążenia hydraulicznego, sterować pompami, weryfikować dostępną pojemność magazynową i dokumentować zrzuty do celów raportowania.

/
Dokumentacja zdarzeń

Dokumentacja zdarzeń związanych z przepełnieniem i analizy po zdarzeniach

Podczas długich opadów operatorzy często potrzebują udokumentowanych informacji na temat parametrów zbiornika, czasu trwania przelewu oraz objętości zrzuconej wody. Ciągłe rejestrowanie danych dotyczących poziomu, przepływu i alarmów umożliwia dokładną rekonstrukcję zdarzeń oraz zapewnia wymaganą przepisami identyfikowalność do celów raportowania i audytów. Dane historyczne wspierają również analizę przypadków przepełnienia, pomagając zakładom w identyfikacji powtarzających się problemów, ocenie wydajności sieci oraz wdrażaniu środków ograniczających wpływ na środowisko podczas przyszłych zjawisk burzowych.

Najczęściej zadawane pytania

najczęściej zadawane pytania dotyczące zarządzania wodami opadowymi i sieciami kanalizacyjnymi

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

Przypisy końcowe

Więcej interesujących informacji