Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Raw pump station upgrade with the Promag W 0 x DN

High flow accuracy using the world’s first full bore electromagnetic flowmeter

Accurate flow measurement in water pump stations is crucial for optimal process control, monitoring and efficiency. Standard electromagnetic flowmeter installations require at least five straight run pipe diameters upstream and two pipe diameters downstream from the electrode plane to comply with the specified accuracy. Why? Electromagnetic flowmeters like stable flow profiles.

Promag W 0xDN installation at North East Water ©Endress+Hauser

Results

  • Reduced installation costs – since the flowmeter was installed without the typical upstream and downstream pipe lengths, no pipe re-routing was required

  • Guaranteed flow measurement accuracy of ±0.5% o.r. in restricted installations – multiple measurement electrode pairs allowed high accuracy even in variable flow profiles

  • Reduced commissioning costs – Heartbeat Technology provided fully traceable, documented flowmeter verification at a fraction of the time of typical external verifications

Challenge

For the North East Water (NEW) raw water pump station (RWPS) upgrade, the intended flowmeter installation location contained several flow obstructions, including a DN300 to DN400 expansion joint directly upstream and a gate valve directly downstream. In this project, engineers had a choice: comply with the standard upstream and downstream straight run length requirements by installing a costly pipe re-route, or install a flowmeter that can sufficiently handle the changing flow-profile.

Solution

The Promag W 0 x DN with its full bore design and multiple electrode measurement pairs ensured no pressure. It easily handled the swirling flow profile caused by the expansion joint upstream of the flowmeter eliminating the need of pipe re-routing.

Onboard self-verification tool, Heartbeat Technology provided fully traceable & documented verification of functionality during commissioning. Verification was completed via the in-built web server in a fraction of the time of standard verification.

Skontaktuj się z nami

Czy jesteś zainteresowany naszą ofertą? Czy chciałbyś porozmawiać o swojej aplikacji?

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia