Jakość i bezpieczeństwo wody pitnej są trudniejsze do utrzymania, ponieważ niedobór wody nasila się na całym świecie. Pobór wody surowej ze studni, źródeł i rzek musi być monitorowany, aby uniknąć nieodwracalnych szkód w lokalnym bilansie wodnym. Zanieczyszczenia oraz mikrozanieczyszczenia komplikują proces przygotowywania wody do picia, podczas gdy normy bezpieczeństwa i systemy zarządzania ryzykiem nigdy nie były bardziej rygorystyczne. Nasze innowacyjne rozwiązania w zakresie oprzyrządowania, analizy i konserwacji zapewniają aktywne bezpieczeństwo wody.
Najważniejsze fakty
50%
ludności świata
będzie mieszkać na obszarach dotkniętym niedoborem wody do 2025 r. Źródło: Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Odkryj więcej faktów dotyczących wody pitnej: Link do strony WHO
Schemat procesu uzdatniania wody
Optymalny monitoring
Dokładne monitorowanie wód powierzchniowych, wiąże się z wyjątkowymi wyzwaniami, takimi jak narażenie na żywioły, słaba dostępność miejsca montażu, przy jednoczesnym zintegrowaniu określonych parametrów i wielu technologii.
Nasza wiedza ekspercka
Nasze rozwiązania w zakresie kontenerów pomiarowych wykorzystują naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania, wyposażania kontenerów pomiarowych oraz zarządzania projektami.
- Przenośny automatyczny próbopobierak z niezależnym zasilaniem i odczytem
- W pełni automatycznastacja pomiarowa z panelami zabudowanymi w kontenerze pomiarowym
- Możliwość zabudowy aparatury innych producentów
Dokładne pomiary i analizy
Wysoka dokładność pomiaru jest niezbędna do bezpiecznego monitorowania punktów kontrolnych.
Nasza wiedza ekspercka
Oparte na technologii Memosens nasze inteligentne czujniki do analizy cieczy mają zintegrowaną pamięć w złączu, w której przechowuje surowe dane i mogą być łatwo wymienione i ponownie skalibrowane bez zakłóceń procesu. Nasze przetworniki pomiarowe, analizatory i automatyczne próbopobieraki wykorzystują naszą najnowocześniejszą platformę Liquiline.
- Wygoda, wydajność i bezpieczeństwo użytkowania
- Trendy odczytu z czujników umożliwiają przewidywanie i łatwą konserwację
- Zoptymalizowany zapas części zamiennych pomaga uzyskiwać oszczędności
- Odkryj, w jaki sposób Istryjskie Wodociągi dostarczają wysokiej jakości wodę pitną dla całego regionu i poznaj korzyści płynące z udanego partnerstwa
Niezawodny pomiar przepływu
Wykrywanie wycieków, zarządzanie pompami i badanie rozpływu w sieci wodociągowej nie jest możliwe bez pomiaru przepływu.
Nasza wiedza ekspercka
Nasza kompletna oferta przepływomierzy elektromagnetycznych została zaprojektowana specjalnie dla branży wodnej.
- Certyfikat odporności korozyjnej Proline Promag W 400 zgodny z EN ISO 1294 daje pewność przy permanentnym zakopaniu lub zalaniu
- Zwiększona niezawodność pomiaru dzięki naszej zaawansowanej koncepcji autodiagnostyki
- Obniżone koszty instalacji dzięki sprawdzonym kołnierzom obrotowymHeartbeat Technology
Korzyści
Czysta woda pitna jest niezbędna do życia. Dlatego na operatorach stacji uzdatniania wody spoczywa ogromna odpowiedzialność. Potrzebują zatem partnera godnego zaufania. Endress+Hauser to firma rodzinna działająca na rynku od ponad 60 lat. Skupiamy się na tworzeniu trwałych relacji z klientami z całego świata.
Najważniejsze fakty
40%
dłuższy okres eksploatacji czujników z Memosens
Najważniejsze fakty
250 000
czujników Memosens zainstalowanych na całym świecie
Najważniejsze fakty
3 miliony
przepływomierzy elektromagnetycznych Proline Promag sprzedanych na całym świecie, od wprowadzenia na rynek w 1977 roku
Jak możemy pomóc
Oferując kompletne rozwiązania w zakresie pomiarów parametrów fizyko-chemicznych i konserwacji, zaspokajamy potrzebę automatyzacji i monitorowania procesu. Nasze portfolio ułatwia zaawansowane zarządzanie jakością w zakresie poboru, uzdatniania i dystrybucji wody, w tym zarządzanie dokumentacją, weryfikację przyrządów i planowanie eksploatacji.
- Kontenery monitorujące jakość wód powierzchniowych
- Duży wybór produktów do większości punktów pomiarowych w procesach uzdatniania wody
- Solidne rozwiązania do monitoringu wody, ze zdalnym dostępem do miejsc oddalonych od zakładu uzdatniania
- Audyty instalacji w celu identyfikacji krytycznych punktów kontrolnych, optymalizacja eksploatacji urządzeń pomiarowych