Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Kontrola jakości dla piwowarów i browarów

Wszystkie procesy wykorzystywane do produkcji piwa muszą zapewnić stałą i wysoką jakość produktu

Widok warzelni

Piwo warzone jest przy użyciu naturalnych produktów, które mogą różnić się w zależności od roku czy zbiorów. Piwowarzy muszą reagować na tego typu zmiany, aby wyprodukować produkt o niezmiennej jakości i smaku. Aby spełnić oczekiwania klientów, konieczne jest duże doświadczenie. Na tym polega sztuka warzenia piwa.

Najważniejsze fakty

~2

miliarda hektolitrów

piwa wyprodukowano na całym świecie w 2019 roku. Stała i stabilna jakość produktu ma kluczowe znaczenie dla wszystkich browarów. Skorzystaj z kompetencji i doświadczenia Endress+Hauser, aby osiągnąć ten cel. Źródło: www.statista.com

Korzyści

Zaufaj naszym niezawodnym przyrządom do kontroli jakości w swoim browarze, które dostarczają niezbędne dane do optymalizacji i śledzenia procesów oraz pozwalają na minimalizację strat produktu. Nasz doświadczony zespół inżynierów chętnie udzieli pomocy w zakresie projektowania i doboru odpowiedniej aparatury dla kluczowych punktów pomiarowych.

Najważniejsze fakty

52 tygodnie

stabilna jakość produktu i procesów dzięki prawidłowo dopasowanej aparaturze pomiarowej

Najważniejsze fakty

30%

mniej wody i środków chemicznych używanych w procesie CIP

Najważniejsze fakty

100%

Zgodność z przepisami i normami branżowymi

Beer is brewed using naturally grown products that vary from year to year and from harvest to harvest. The brewer must react to these changes to produce a beer of stable quality, and moreover, the beer must also taste the same year after year in order to meet the customer's expectations. To hit this moving target, a lot of experience is necessary. And that is the art of brewing beer.

Najważniejsze fakty

~2

miliarda hektolitrów

piwa wyprodukowano na całym świecie w 2019 roku. Stała i stabilna jakość produktu ma kluczowe znaczenie dla wszystkich browarów. Skorzystaj z kompetencji i doświadczenia Endress+Hauser, aby osiągnąć ten cel. Źródło: www.statista.com

Monitoring w warzelni ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Warzelnia

Należy zapewnić skuteczne przetwarzanie skrobi na cukier słodowy. Aby znaleźć odpowiedni moment w ramach określonych procesów, kluczowe są innowacyjne i dokładne technologie pomiarowe.

Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser oferuje najbogatsze portfolio produktów do optymalizacji wszystkich procesów w warzelni.

  • Zadbaj o najwyższą niezawodność i dokładność przy użyciu pozbawionych szkła czujników pH, takich jak CPS77E oraz wysuwnych armatur w połączeniu z technologią Memosens.
  • Aby znać rzeczywistą wydajność, wykorzystaj wieloczęstotliwościowy przepływomierz masowy Coriolisa Promass Q, który zapewnia przepływ skompensowany temperaturowo, wartość sumaryczną i sumaryczne wartości Brix lub Plato°, nawet w przy cieczach zagazowanych.
  • Polegaj na najwyższej niezawodności pomiaru poziomu w kadzi zaciernej za pomocą hydrostatycznego przetwornika poziomu Deltapilot z kompensacją temperaturową. Urządzenie w wersji rozdzielnej zapewnia łatwy dostęp.
  • Optymalizuj zużycie surowców poprzez dozowanie ciekłych dodatków oraz dekstrozy z dużą dokładnością. Przepływomierz masowy PromassF100 gwarantuje najlepszą stabilność temperaturową i precyzyjny pomiar.
Kontrola jakości w browarnictwie Hero Images/Strandperle
Spostrzeżenia

Fermentacja

Celem fermentacji jest przekształcenie cukru słodowego w alkohol. Wiarygodne pomiarowanie temperatury, ekstraktu i alkoholu, oraz monitorowanie procesu fermentacji są kluczowe dla zapewnienia stałej jakości partii po partii.

Nasza wiedza ekspercka

Wysokiej jakości czujniki temperatury RTD w wykonaniu higienicznym, w połączeniu z ultra szczegółowym czasem reakcji, gwarantują optymalną kontrolę temperatury. Ciągłe pomiary wszystkich istotnych parametrów w procesie fermentacji dostarcza laboratoryjnie dokładnych i niezawodnych informacji w czasie rzeczywistym, umożliwiając precyzyjną kontrolę procesu.

Szkło wziernikowe w filtracji piwa ©Brauerei Schützengarten
Spostrzeżenia

Filtracja

Główne wyzwanie konwencjonalnego procesu filtracji opartego na ziemi okrzemkowej, jest związane z jej jakością , ponieważ może się ona zmieniać. Jest to proces problematyczny w obsłudze i utylizacji, ponieważ jest niebezpieczny i generuje duże ilości ścieków.

Nasza wiedza ekspercka

Ciśnienie różnicowe jest powszechnie stosowanym wskaźnikiem wydajności filtra. Konwencjonalne przetworniki lub elektroniczne systemy różnicy ciśnień zapewniają rzetelny pomiar w najtrudniejszych warunkach.

  • Zwiększenie niezawodności i optymalizacja wydajności filtra dzięki elektronicznemu systemowi różnicy ciśnień DeltabarFMD71.
Fotometry procesowe ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Wykrywanie rodzaju piwa za pomocą koloru

Browary często produkują wiele różnych rodzajów piwa. Utrzymanie jasnego obrazu produkcji w celu zapewnienia stabilnego rozlewu jest dużym wyzwaniem.

Nasza wiedza ekspercka

Aby zapewnić płynną produkcję i ograniczyć straty piwa, producenci muszą, w miarę możliwości, automatycznie i bezpośrednio w procesie odróżniać poszczególne typy piwa. Do pomiaru wykorzystywane są fotometry dwukanałowe, umożliwiające analizę absorbancji koloru zgodnie z wytycznymi EBC. W połączeniu z pomiarem przewodności można zidentyfikować poszczególne rodzaje piwa.

  • Polegaj na naszym czujniku optycznym OUSAF22 do precyzyjnego pomiaru barwy w linii produkcyjnej..
  • Użyj cyfrowego czujnika przewodności IndumaxCLS54D.
Urządzenia w procesie CIP ©Endress+Hauser
Spostrzeżenia

Optymalizacja procesu czyszczenia (CIP)

Stężenie środków czyszczących ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa żywności, ale ma również duży wpływ na zużycie detergentów i koszt oczyszczania ścieków.

Nasza wiedza ekspercka

Bardzo dokładny pomiar przewodności zapewnia dokładne obliczenie wymaganego stężenia. Do pomiaru poziomu agresywnych chemikaliów można zastosować różne rozwiązania w zależności od wielkości zbiornika i preferencji użytkownika.

  • Ograniczenie do minimum strat piwa podczas zmiany fazy piwo/woda dzięki bardzo szybkiej kompensacji temperatury naszych przetworników przewodności.
  • Skorzystaj z najbardziej powszechnych zasad pomiaru hydrostatycznej oraz radarowej. Odkryj więcej innowacyjnych technologii czujników, aby zoptymalizować proces czyszczenia (CIP)
Instruments in the CIP process ©Endress+Hauser
Insights

Optymalizacja procesu mycia na miejscu (CIP)

Stężenie roztworów CIP ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa żywności, ale również istotnie wpływa na zużycie detergentów i koszty odprowadzania ścieków.

Nasze doświadczenie w danej dziedzinie

Wysoce precyzyjny pomiar przewodności zapewnia dokładne obliczenie wymaganej koncentracji. Pomiar poziomu agresywnych substancji chemicznych może być realizowany za pomocą różnych opcji, w zależności od wielkości zbiornika i preferencji użytkownika.

  • Zapewnij minimalne straty piwa podczas przejść piwo/woda dzięki bardzo szybkiej kompensacji temperatury w naszych przetwornikach przewodności.
  • Poznaj więcej innowacyjnych technologii czujników, które pomogą zoptymalizować Twój proces mycia na miejscu (CIP).
  • Polegaj na najczęściej stosowanych zasadach pomiarowych – hydrostatycznym i radarowym pomiarze poziomu.

Benefits

Trust our reliable instruments for quality control and quality assurance in your brewery, that supplies the necessary data for ideal processes, supports suitable solutions for tracking and tracing your beer and minimizes product losses. Our experienced team of industry and application experts helps you select the right process instrumentation for your critical parameters.

Najważniejsze fakty

52 weeks

stable product quality and processes thanks to best-fit instrumentation for your critical parameters

Najważniejsze fakty

30%

less water and chemicals used in your CIP process

Najważniejsze fakty

100%

compliance to industry standards and regulations

"W mojej pracy jako Industry Manager staram się pomóc Państwu w zapewnieniu jakości i smaku produktów. Pracując razem, robimy wszystko, co w naszej mocy, aby jeszcze bardziej ulepszyć proces kontroli jakości."

Matthias Schützeberg, Industry Manager - branża spożywcza, Endress+Hauser Group Services AG
Najważniejsze informacje

Nasza oferta

Endress+Hauser oferuje pomoc w stabilnym prowadzeniu procesu na wysokim poziomie, dzień po dniu. Nasze najnowocześniejsze rozwiązania wspomagają proces warzenia. Nieustanna poprawa dokładności i jakości czujników procesowych wraz z wysoką powtarzalnością pomiaru pozwala na prowadzenie procesu w najbardziej efektywny sposób. Nasza oferta:

  • Stała jakość piwa
  • Niezawodne oprzyrządowanie procesowe
  • Efektywne wykorzystanie surowca
Rozwiązania

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach

Wiodące w branży zarządzanie zapasami materiałów sypkich

Dowiedz się więcej o naszych światowej klasy rozwiązaniach do zarządzania stanami magazynowymi w przemyśle spożywczym oraz o tym, jak Endress+Hauser może pomóc Ci kontrolować je w wielu lokalizacjach jednocześnie.

Dowiedz się więcej

Bezpieczne monitorowanie jakości wody w przemyśle chemicznym

Monitoruj jakość wody w procesach chemicznych w sposób efektywny, prosty i bezpieczny dzięki rozwiązaniom Endress+Hauser "pod klucz".

Dowiedz się więcej

System analizy pary i wody (SWAS) dla przemysłu spożywczego i gastronomicznego

Wykorzystujesz wytwornice pary w swoich procesach technologicznych związanych z produkcją żywności lub napojów? Odkryj nasze inteligentne panele SWAS do niezawodnego monitorowania jakości wody w wytwarzaniu pary wodnej.

Dowiedz się więcej

Systemy monitoringu wody na wylocie z oczyszczalni dla każdej branży przemysłu

Dowiedz się więcej o oferowanych przez nas niezawodnych, gotowych do użytku systemach monitoringu ścieków z funkcją inteligentnej konserwacji, która pomoże Ci w spełnianiu ograniczeń wynikających z przepisów prawa i umów.

Dowiedz się więcej

Przypisy końcowe

Powiązane artykuły

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować