Przepływomierze masowe Coriolisa
Zasada pomiaru metodą Coriolisa jest wykorzystywana w wielu różnych gałęziach przemysłu, np. w biotechnologii, przemyśle chemicznym, petrochemicznym, rafineryjnym oraz spożywczym a także — co równie istotne — w pomiarach rozliczeniowych występujących w obrocie gospodarczym. Przepływomierze Coriolisa mogą mierzyć większość płynów: środki czyszczące, rozpuszczalniki, paliwa, ropę naftową, lateks, oleje silikonowe, alkohol, koncentraty owocowe, tłuszcze zwierzęce, pastę do zębów, ocet, ketchup, majonez, czekoladę, gazy i gazy skroplone (LNG, LPG)
Jednoczesny pomiar przepływu masowego, gęstości i temperatury stwarza zupełnie nowe możliwości w zakresie kontroli procesu, zapewniania jakości i bezpieczeństwa instalacji produkcyjnej. Na podstawie podstawowych wartości mierzonych można także obliczyć dodatkowe istotne wartości charakterystyczne:
- Strumień objętości
- Zawartość frakcji
- Stężenie
- Specjalne wartości gęstości, takie jak gęstość referencyjna, Brix, Baumé, API, Balling, Plato itp.
Zasada pomiaru przepływu metodą Coriolisa
Każdy czujnik w przepływomierzach Coriolisa wyposażony jest w jedną, dwie lub cztery rury pomiarowe pobudzane do drgań z częstotliwością rezonansową. W przypadku przepływomierzy Coriolisa klasyczny ruch obrotowy został zastąpiony oscylacjami rur pomiarowych. Powstająca w wyniku oscylacji (drgań) siła bezwładnośći Coriolisa ma inny kierunek działania w części dolotowej i wylotowej rury pomiarowej, co sprawia, że powstaje różnica faz, proporcjonalna do strumienia masy płynu przepływającego przez rurę bądź rury pomiarowe.
Pomiar gęstości
Mierząc częstotliwość własną oscylacji rur pomiarowych można określić gęstość płynu. W celu kompensacji wpływu zmian temperatury medium na pomiar monitorowana jest również temperatura rur pomiarowych. Uzyskana w ten sposób temperatura odpowiada temperaturze płynu i może być udostępniona na dodatkowym wyjściu sygnałowym
Korzyści
- Uniwersalna zasada pomiaru parametrów cieczy i gazów
- Pomiar wielu zmiennych — jednoczesny pomiar przepływu masowego, gęstości, temperatury i lepkości
- Wysoka dokładność pomiaru: zwykle ± 0,1% lub ± 0,05% (kalibracja PremiumCal)
- Zasada pomiaru niezależna od właściwości fizycznych płynu oraz profilu przepływu
- Brak konieczności stosowania odcinków dolotowych i wylotowych
- Single-use capacitive foam detection Liquicap FTZ61
- Proline Teqwave MW 300 – Miernik całkowitej zawartości substancji stałych
- Picomag Inline Przepływomierz elektromagnetyczny
- Proline Promag W 10 Przepływomierz elektromagnetyczny
- Proline Promass F 300 Masowy przepływomierz Coriolisa
- Proline Promass U 500 Coriolis flowmeter
- Proline Prosonic Flow P 500 ultrasonic clamp-on flowmeter
- Proline Prosonic Flow W 400 ultrasonic clamp-on flowmeter
- Proline Prowirl F 200 Przepływomierz wirowy
- Proline t-mass I 300 Termiczny przepływomierz masowy
- Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology
- Proline Promag – simply clever & more
- Zalety przepływomierzy zaciskowych w procesach przemysłowych
- Dedykowane rozwiązanie do bunkrowania LNG
- Systemy bunkrowania paliw okrętowych z przepływomierzami masowymi
- Inteligentne rozwiązania dla sieci wodociągowych
- Endress+Hauser Flow
- Technical Information of Proline Promag W 400
- Technical Information of Proline Prowirl F 200
- Technical Information of Proline Promass F 300
- Technical Information of Proline Promag P 300
- Technical Information of Proline Promag H 300
- Technical Information of Proline Promag W 10
- Operating Instructions Picomag IO-Link