- F
- L
- E
- X
Przepływomierz masowy Coriolisa Proline Promass A 500 do aplikacji procesowych
- F
- L
- E
- X
Przepływomierz masowy Coriolisa Proline Promass A 500 do aplikacji higienicznych
Przepływomierz masowy Coriolisa Proline Promass A 500 do aplikacji procesowych
Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.1 %
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Mass flow (gas): ±0.35 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 450 kg/h (0 to 16.54 lb/min)
-
Zakres temperatury medium
-50 to 205 °C (-58 to 401 °F)
-
Maks. ciśnienie procesu
430.9 bar (6250 psi)
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: stainless steel, 1.4435 (316/316L); Alloy C22
Zastosowanie
Przepływomierz masowy Coriolisa Promass A 500 jest przeznaczony do ciągłej kontroli procesu w wymagających aplikacjach pomiarowych. Samoopróżnialny, jednorurowy czujnik przepływu o unikalnej konstrukcji umożliwia dokładny pomiar najmniejszych strumieni przepływu cieczy i gazów w aplikacjach wysokociśnieniowych. Innowacyjny, przetwornik pomiarowy Promass 500 w wersji rozdzielnej zapewnia swobodę montażu i podnosi bezpieczeństwo obsługi w trudnych warunkach otoczenia. Heartbeat Technology gwarantuje niezawodność pomiaru oraz weryfikację zgodną z normami.
Zasada działania przepływomierza zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość
Przeznaczony do pomiaru bardzo małych strumieni cieczy i gazu we wszystkich branżach przemysłu.
Cechy przepływomierza
Średnica nominalna: DN 1...4 (1/24...1/8")
Ciśnienie medium do 430.9 bar (6250 psi)
Temperatura medium do +205 °C (+401 °F)
Wersja rozdzielna, posiadająca do 4 modułów We/Wy
Podświetlany wyświetlacz z przyciskami "touch control" i dostępem poprzez WLAN
Standardowy przewód podłączeniowy pomiędzy czujnikiem a przetwornikiem
Korzyści
Niewielka przestrzeń montażowa — lekki, kompaktowy czujnik
Najwyższa jakość produktu – samoopróżnialna konstrukcja rury pomiarowej czujnika dla wszystkich średnic nominalnych
Bardzo wysokie bezpieczeństwo procesu – odporność na korozyjne warunki otoczenia i zatykanie rury pomiarowej czujnika
Pełny dostęp do danych procesowych i informacji
diagnostycznych – szereg swobodnie konfigurowalnych modułów We/Wy i EthernetMniejsza złożoność i różnorodność – swobodna konfiguracja modułów We/Wy
Funkcje zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania - Technologia Heartbeat
Filmy
-
Przepływomierz masowy Coriolisa Proline Promass A 500 dla najmniejszych przepływów
-
Zasada działania przepływomierza Coriolisa
Poprzednia wersja
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
Zasada pomiaru
Coriolis
-
Product headline
Accurate single-tube flowmeter for lowest flow rates, as remote version with up to 4 I/Os.
Suitable for applications with smallest flow quantities in all industries. -
Sensor features
Space-saving installation – compact, lightweight sensor. Highest product quality – self-drainable measuring tube design in all line sizes. Optimum process safety – resistant to corrosive ambient conditions and internal clogging.
Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 430.9 bar (6250 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F). -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Standard cable between sensor and transmitter. -
Średnica nominalna
DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈")
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: stainless steel, 1.4435 (316/316L); Alloy C22
-
Wielkości mierzone
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.1 %
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Mass flow (gas): ±0.35 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 450 kg/h (0 to 16.54 lb/min)
-
Maks. ciśnienie procesu
430.9 bar (6250 psi)
-
Zakres temperatury medium
-50 to 205 °C (-58 to 401 °F)
-
Temperatura otoczenia
-40 to 60 °C (-40 to +140 °F)
-
Materiał obudowy czujnika
Stainless steel, 1.4404 (316L)
-
Materiał obudowy przetwornika
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; Polycarbonat
-
Stopień ochrony
Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure
Sensor remote version (option): IP69.
Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure -
Wyświetlacz
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible -
Wyjścia
4 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Wejścia
Status input
4-20 mA input -
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Zasilacz
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
-
Product safety
CE, C-TICK
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Pressure approvals and certificates
CRN
-
Material certificates
3.1 material
-
Hygienic approvals and certificates
3-A, cGMP
-
Zasada pomiaru
Coriolis
-
Product headline
Accurate single-tube flowmeter for lowest flow rates, as remote version with up to 4 I/Os.
Suitable for applications with smallest flow quantities in all industries. -
Sensor features
Space-saving installation – compact, lightweight sensor. Highest product quality – self-drainable measuring tube design in all line sizes. Optimum process safety – resistant to corrosive ambient conditions and internal clogging.
Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 430.9 bar (6250 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F). -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Standard cable between sensor and transmitter. -
Średnica nominalna
DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈")
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: stainless steel, 1.4435 (316/316L); Alloy C22
-
Wielkości mierzone
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.1 %
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Mass flow (gas): ±0.35 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 450 kg/h (0 to 16.54 lb/min)
-
Maks. ciśnienie procesu
430.9 bar (6250 psi)
-
Zakres temperatury medium
-50 to 205 °C (-58 to 401 °F)
-
Temperatura otoczenia
-40 to 60 °C (-40 to +140 °F)
-
Materiał obudowy czujnika
Stainless steel, 1.4404 (316L)
-
Materiał obudowy przetwornika
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; Polycarbonat
-
Stopień ochrony
Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure
Sensor remote version (option): IP69.
Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure -
Wyświetlacz
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible -
Wyjścia
4 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Wejścia
Status input
4-20 mA input -
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Zasilacz
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
-
Product safety
CE, C-TICK
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Pressure approvals and certificates
CRN
-
Material certificates
3.1 material
-
Hygienic approvals and certificates
3-A, cGMP
-
Zasada pomiaru
Coriolis
-
Product headline
Accurate single-tube flowmeter for lowest flow rates, as remote version with up to 4 I/Os.
Suitable for applications with smallest flow quantities in all industries. -
Sensor features
Space-saving installation – compact, lightweight sensor. Highest product quality – self-drainable measuring tube design in all line sizes. Optimum process safety – resistant to corrosive ambient conditions and internal clogging.
Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 430.9 bar (6250 psi). Medium temperature up to +205 °C (+401 °F). -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Standard cable between sensor and transmitter. -
Średnica nominalna
DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈")
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: stainless steel, 1.4435 (316/316L); Alloy C22
-
Wielkości mierzone
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.1 %
Volume flow (liquid): ±0.1 %
Mass flow (gas): ±0.35 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 450 kg/h (0 to 16.54 lb/min)
-
Maks. ciśnienie procesu
430.9 bar (6250 psi)
-
Zakres temperatury medium
-50 to 205 °C (-58 to 401 °F)
-
Temperatura otoczenia
-40 to 60 °C (-40 to +140 °F)
-
Materiał obudowy czujnika
Stainless steel, 1.4404 (316L)
-
Materiał obudowy przetwornika
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; Polycarbonat
-
Stopień ochrony
Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure
Sensor remote version (option): IP69.
Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure -
Wyświetlacz
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible -
Wyjścia
4 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Wejścia
Status input
4-20 mA input -
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Zasilacz
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
-
Product safety
CE, C-TICK
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
-
Hygienic approvals and certificates
3-A, cGMP
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI Proline Promass A 500
-
Karta katalogowa (TI)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN PL 01/12/202511/11/202501/11/202401/08/202201/09/2020Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
9.4 MB
Nazwa pliku:
TI01375DEN_0925-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass A 500 Ethernet/IP
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN PL 01/12/202501/11/202401/09/202001/08/2018Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
9.4 MB
Nazwa pliku:
BA01885DEN_0425-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass A 500 PROFIBUS PA
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN PL 01/12/202501/11/202401/09/202001/11/201801/08/2018Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
8.7 MB
Nazwa pliku:
BA01869DEN_0525-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass A 500
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
HARTEN PL 01/12/202501/11/202401/08/202201/09/202001/09/2019Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
8.7 MB
Nazwa pliku:
BA01817DEN_0625-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass A 500
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
Modbus TCPEN PL 15/12/202511/11/2025Język:
Angielski
Wersja:
15/12/2025
Rozmiar pliku:
8.3 MB
Nazwa pliku:
BA02412DEN_0225-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promass A 500 PROFINET
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja polska - 09/2020New version available in EnglishPrzepływomierz Coriolisa
EN PL 01/12/202501/11/202401/09/202016/09/201915/07/2019Język:
Polski
Wersja:
01/09/2020
Rozmiar pliku:
11.9 MB
Nazwa pliku:
BA01886DPL_0420-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass A 500 FOUNDATION fieldbus
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN PL 01/12/202501/11/202401/09/202001/08/2018Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
8.6 MB
Nazwa pliku:
BA01883DEN_0425-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass A 500 PROFIBUS DP
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EN PL 01/12/202501/11/202401/09/202001/06/2018Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
8.2 MB
Nazwa pliku:
BA01870DEN_0425-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass A 500
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
Modbus RS485EN PL 01/12/202501/11/202401/08/202201/09/202001/09/2019Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
8.5 MB
Nazwa pliku:
BA01884DEN_0625-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass A 500
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
PROFINET over Ethernet-APLEN PL 01/12/202501/11/202408/01/2024Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
9.6 MB
Nazwa pliku:
BA02121DEN_0325-00.pdf
-
Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Rysunki CAD Rysunki CAD
- Rysunki CAD
-
Cena za sztukę
-
<%range%><%price%>
-
- Opcjonalne dodatki
Indywidualna konfiguracja
Często kupowane razem
Akcesoria
Polecane komponenty