Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Picture of Coriolis flowmeter Proline Promass X 500 / 8X5B with different remote transmitters

Proline Promass X 500
Coriolis flowmeter

Highest capacity four-tube flowmeter, as remote version with up to 4 I/Os

8X5B
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas): ±0.35 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 4100 t/h (0 to 4520 tn. sh./h)

  • Zakres temperatury medium

    –50 to +180 °C (–58 to +356 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 100, Class 600

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: 1.4404 (316/316L)
    Connection: 1.4404 (316/316L)

Zastosowanie

The patented four-tube Promass X provides premium accuracy (0.05 %) for highest capacity and offers an outstanding performance in on- and offshore applications in the oil and gas industry. With is innovative remote transmitter Promass X 500 maximizes installation flexibility and operational safety in demanding environments. Heartbeat Technology enables measurement reliability and compliant verification.

  • Measuring principle operates independently of physical fluid properties such as viscosity or density

  • For highest flow rates and outstanding performance in on/offshore applications in the oil and gas industry


Device properties

  • Nominal diameter: DN 300 to 400 (12 to 16")

  • Four-tube system with low pressure drop

  • Complete exterior design made of 1.4435 (316L)

  • Remote version with up to 4 I/Os

  • Backlit display with touch control and WLAN access

  • Standard cable between sensor and transmitter

Korzyści

  • Increased profit – single installation point providing premium accuracy for large quantities

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in-/outlet run needs

  • Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and Ethernet

  • Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Filmy

  • Heartbeat Technology
    Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology

    Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Segment Xpert

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

FLEX: Xpert ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products