Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Volume flow: ±0.5 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)
-
Zakres pomiarowy
4 dm3/min to 1100 m3/h (1 to 4850 gal/min)
-
Zakres temperatury medium
Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F) -
Maks. ciśnienie procesu
PN 40, Class 300, 20K
-
Materiały w kontakcie z medium
Liner: PFA; PTFE
Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
Zastosowanie
Promag P 200 jest wykonany całkowicie w technologii dwuprzewodowej. Umożliwia to łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą i systemami sterowania procesem. Dodatkową zaletą jest wysokie bezpieczeństwo pracy w strefach zagrożonych wybuchem, dzięki iskrobezpiecznej konstrukcji oraz łatwy i szybki montaż. Promag P 200 jest przeznaczony do zastosowań w przemyśle chemicznym i procesowym, cieczach korozyjnych i o wysokiej temperaturze.
Dwukierunkowa zasada działania jest praktycznie niezależna od ciśnienia, gęstości, temperatury i lepkości medium
Do zastosowań w przemyśle chemicznym i procesowym, cieczach korozyjnych i o wysokiej temperaturze.
Cechy przepływomierza
Średnica nominalna: maks. DN 200 (8")
Dopuszczenia do pracy w strefach zagrożonych wybuchem
Wykładzina wykonana z PTFE lub PFA
Przetwornik zasilany z pętli sygnałowej
Trwała dwukomorowa obudowa przetwornika
Bezpieczeństwo instalacji: międzynarodowe dopuszczenia (SIL, ATEX)
Korzyści
Uniwersalne zastosowanie - szeroki asortyment materiałów wchodzących w kontakt z medium
Energooszczędny pomiar przepływu - nie wprowadza strat ciśnienia wskutek przewężenia przekroju czujnika przepływu
Wygodne podłączenie elektryczne - oddzielny przedział podłączeniowy
Bezpieczna obsługa za pomocą przycisków "Touch control" - brak konieczności otwierania obudowy, podświetlany wyświetlacz
Bezobsługowy - brak elementów ruchomych
Wbudowana zaawansowana diagnostyka i weryfikacja – Heartbeat Technology
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promag P 200 Karta katalogowa
Wersja polska - 08/2012
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 01/09/201501/06/201513/08/2012Język:
Polski
Wersja:
13/08/2012
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
TI01062DPL_0112.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: , Promag E, Promag H, Promag P
Wersja angielska - 06/2024
Product root: 5E2B-, 5H2B-, 5P2B- Declaration number: EC_00279_04.24
EN PL 17/06/2024Język:
Angielski
Wersja:
17/06/2024
Rozmiar pliku:
337 KB
Nazwa pliku:
EC_00279_04.24.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promag P 200 Karta katalogowa
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 01/09/201501/06/201513/08/2012Język:
Polski
Wersja:
13/08/2012
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
TI01062DPL_0112.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag P 200 HART Instrukcja obsługi
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 01/06/201513/08/2012Język:
Polski
Wersja:
01/06/2015
Rozmiar pliku:
3.4 MB
Nazwa pliku:
BA01111DPL_0215.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag P 200 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/09/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/09/2015
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
BA01378DEN_0115.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Proline Promag P 200 PROFIBUS PA Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/09/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/09/2015
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
BA01376DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 200 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/11/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2015
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
GP01027DEN_0115.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 200 HART Opis parametrów przyrządu
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 01/06/201515/04/2015Język:
Polski
Wersja:
15/04/2015
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
GP01026DPL_0115.pdf
-
-
-
Parametryzacja przyrządu (GP)
Proline Promag 200 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Electromagnetic flowmeter
EN PL 01/11/2015Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2015
Rozmiar pliku:
1.9 MB
Nazwa pliku:
GP01028DEN_0115.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Proline Promag
Część 1 z 2
Elektromagnetyczny czujnik przepływuEN PL 02/03/202601/04/201701/08/201601/12/2015Język:
Polski
Wersja:
02/03/2026
Rozmiar pliku:
1.3 MB
Nazwa pliku:
KA01216DPL_0426-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Proline Promag P 200
Przepływomierz elektromagnetyczny
EN PL 02/03/202601/09/201501/06/201521/11/201413/08/2012Język:
Polski
Wersja:
02/03/2026
Rozmiar pliku:
1.4 MB
Nazwa pliku:
KA01121DPL_0526-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Przepływomierz Proline Promag P
Czujnik elektromagnetyczny
EN PL 02/03/202601/08/202201/07/202101/10/201701/02/2017Język:
Polski
Wersja:
02/03/2026
Rozmiar pliku:
695 KB
Nazwa pliku:
KA01290DPL_0526-00.pdf
-