Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Netilion: przemysłowy internet rzeczy, Industry 4.0

Rozpocznij z nami podróż w kierunku Przemysłu 4.0

Dołącz do społeczności Netilion

Industry 4.0 to nie pusty slogan. Przemysł czerpie dziś garściami z możliwości IIoT. Jeśli wciąż zastanawiasz się, jak przygotować swój zakład, pracowników oraz siebie na zmiany wynikające z Industry 4.0, dobrze trafiłeś. Z chęcią przeprowadzimy Cię przez ten proces, umożliwiając łagodne dostosowanie się do kierunku, w jakim zmierza światowy przemysł. Choć proces ten może wydawać Ci się trudny do realizacji, korzystając z naszego wsparcia szybko przekonasz się, że tak nie jest. Poznaj nasze rozwiązania chmurowe – kompletny ekosystem stworzony po to, by ułatwić Ci zarządzanie pracą zakładu i procesem produkcyjnym. Zaufaj ekspertom #Netilion.

Korzyści

  • Proste w obsłudze rozwiązania i aplikacje, ułatwiające zarządzanie zasobami przy ograniczeniu kosztów operacyjnych

  • Bez względu na branżę – Netilion wskaże Ci drogę do Przemysłu 4.0

  • Łatwa integracja z zainstalowaną bazą urządzeń

  • Gwarancja bezpieczeństwa danych

Wstąp na ścieżkę rozwoju #Netilion

Ucz się z nami, jak czerpać korzyści z IIoT!

  • Bezpłatny dostęp – zaloguj się na stronie Netilion, podłącz posiadane urządzenia, by zarządzać nimi w sposób prosty i intuicyjny za darmo.

  • Bezpłatna aplikacja mobilna Netilion Scanner - proste i łatwe narzędzie pozwalające odczytać dane o urządzeniach i zapisywać je w chmurze.

  • Oglądaj tematyczne szkolenia online lub zamów dedykowane szkolenie dla swojego zespołu

  • Zadawaj pytania, uzyskuj odpowiedzi – skontaktuj się z naszym zespołem

Aplikacja Smart Systems do monitorowania jakości wód powierzchniowych. Bezpieczny dostęp do danych pomiarowych gdziekolwiek jesteś.

iiot, netilion, scanner analytics, health, diagnostyka, maintenance ©Endress+Hauser

Netilion Scanner - prosta i łatwa w obsłudze bezpłatna aplikacja, która prowadzi użytkownika przez proces odczytywania danych z urządzeń w terenie, wykorzystując kod QR lub znacznik RFID.

Netilion Analytics ©Endress+Hauser

Netilion Analytics - przetwarza dane pochodzące z urządzeń, ocenia ich stan i na tej podstawie przewiduje problemy, które mogą się pojawić oraz ustala harmonogram konserwacji.

Netilion Health ©Endress+Hauser

Netilion Health - analizuje dane z podłączonych urządzeń (ponad 20 producentów), daje informację o zakłóceniach i problemach, wskazuje, jak je naprawić. Dostępne dane można analizować w ujęciu historycznym.

Netilion Value ©Endress+Hauser

Netilion Value - pozwala odczytywać wartości mierzone z podłączonych urządzeń pomiarowych. Przyjazny interfejs wizualizacji na ekranie monitora umożliwia: analizę danych historycznych, lokalizację punktu pomiarowego na mapie, ustawienie powiadomień.

Netilion Library ©Endress+Hauser

Netilion Library - gromadzi instrukcje obsugi urządzeń i udostępnia je na żądanie. Będąc przy urządzeniu, nie musisz dłużej martwić się o dostęp do dokumentacji. Wszystko sprawdzisz w smartfonie.

Netilion Smart Systems ©Endress+Hauser

Netilion Smart Systems - monitoring jakości wód powierzchniowych. Gdy tylko dana wartość spada poniżej oczekiwań, wiesz o tym pierwszy.

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy o fakcie przetwarzania Państwa danych osobowych. Więcej informacji o tym, jak spełniamy wymogi RODO, znajdą Państwo wPolityce Prywatności Endress+Hauser.