- F
- L
- E
- X
- F
- L
- E
- X
Termometr z wspawaną złączką zaciskową jako przyłączem procesowym Podpis Nowość: Przeciwwybuchowy czujnik temperatury ze wspawaną złączką zaciskową jako przyłączem procesowym
- F
- L
- E
- X
Termometr bez przyłącza procesowego Podpis nowy: Przeciwwybuchowy czujnik temperatury bez przyłącza procesowego
Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Czas odpowiedzi
t90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens
depending on configuration -
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
depending on the configuration
-
Zakres temperatur pracy
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 4.500,0 mm (177'')
Zastosowanie
Nasz chroniący przed wybuchem czujnik temperatury iTHERM ModuLine TM111 jest idealny do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych i obszarów niebezpiecznych. Łatwa w użyciu wersja metryczna z wyjątkową technologią czujników RTD lub TC. Opcjonalny przetwornik czołowy ze wszystkimi popularnymi protokołami komunikacyjnymi — technologia Bluetooth® zapewniająca wysoką dokładność pomiaru i niezawodność. Posiada odporną na wibracje i szybko reagującą technologię czujników (iTHERM StrongSens i QuickSens).
Uniwersalny zakres zastosowań
Zakres pomiarowy: –200...+1100 °C (–328...+2012 °F)
Zakres ciśnień: do 75 bar (1088 psi)
Stopień ochrony: do IP 68
Czujnik o wyjątkowej odporności na drgania : do 60 g
Korzyści
Łatwy dobór termometru do zadania pomiarowego, prosta obsługa
Wkłady iTHERM: unikatowa w skali światowej, w pełni zautomatyzowana technologia produkcji. Wiarygodność i niezawodność pomiaru dzięki najwyższej, w pełni identyfikowalnej i powtarzalnej jakości produkcji termometrów Endress+Hauser
Wkłady ‹iTHERM 1.5 QuickSens: najkrótszy czas odpowiedzi (1.5 s) ułatwiający optymalizację procesu technologicznego
Wkłady iTHERM StrongSens: wyjątkowa odporność na drgania (do 60 g) zapewniająca najwyższe bezpieczeństwo instalacji
Wkłady iTHERM TA30x: szeroki wybór głowic przyłączeniowych - łatwiejszy dostęp do zacisków, niższe koszty instalacji i konserwacji
Międzynarodowe certyfikaty: ochrona przeciwwybuchowa zgodnie z ATEX, IECEx, CSA C US i NEPSI
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
Zasada pomiaru
Resistance Temperature Detector
-
Charakterystyka / Aplikacja
metric style
universal range of application
suitable for hazardous areas
can be used with iTHERM StrongSens, iTHERM QuickSens insert
direct process contact -
Osłona czujnika
without, direct process contact
-
Wkład / sonda
mineral insulated (MI), flexible
-
Średnica zewnętrzna osłony
Insert:
3,0 mm
6,0 mm -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 4.500,0 mm (177'')
-
Materiał osłony
Insert Material:
316L (1.4404)
Alloy 600 (2.4816)
Pyrosil -
Przyłącze technologiczne
Thread:
G1/4, G1/2"
NPT1/2", NPT3/4"
M18x1.5, M20x1.5
Cap-nut:
G1/2", G3/4"
Compression fitting, also spring load:
NPT1/2", G1/2"
Weld-in adapter cylindrical or spherical -
Kształt końcówki
straight
-
Chropowatość powierzchni Ra
< 1.6 μm (63.00 μin)
-
Zakres temperatur pracy
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
depending on the configuration
-
Błąd pomiaru
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Czas odpowiedzi
t90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens
depending on configuration -
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
-
Dopuszczenia Ex
ATEX Ex ec, Ex tc
ATEX IECEx Ex tb, Ex ia, Ex db
CSA C/US IS, NI, XP, DIP
INMETRO Ex ia, Ex d, Ex tb
NEPSI Ex ia, Ex d, Ex tD
EAC Ex d, Ex tb, Ex ia
UKCA Ex ia, Ex nA, Ex tc
KC Ex ia -
Certyfikaty
SIL (Transmitter)
-
-
Karta katalogowa (TI)
iTHERM ModuLine TM111 Karta katalogowa
-
Karta katalogowa (TI)
Wersja polska - 03/2019New version available in EnglishŁatwa w obsłudze wersja metryczna z zaawansowaną technologią czujnika
rezystancyjnego (RTD) lub z termoparą (TC)EN PL 12/05/202531/03/202430/03/202315/06/202231/03/2021Język:
Polski
Wersja:
15/03/2019
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
TI01445TPL_0119.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Termometr iTHERM ModuLine
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja polska - 11/2024New version available in EnglishUniwersalne termometry modułowe z czujnikiem rezystancyjnym (RTD) lub termoparowym (TC) do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowy
chEN PL 04/08/202530/11/202431/08/2018Język:
Polski
Wersja:
30/11/2024
Rozmiar pliku:
811.9 KB
Nazwa pliku:
BA01915TPL_0224-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Safe unpacking of iTHERM Moduline thermometers
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Wersja angielska - 03/2024New version available in EnglishiTHERM Moduline TM101 and TM111
EN PL 27/03/2024Język:
Angielski
Wersja:
27/03/2024
Rozmiar pliku:
275.4 KB
Nazwa pliku:
KA01708TEN_0124-00.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Termometr iTHERM ModuLine
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Wersja polska - 04/2025New version available in EnglishUniwersalne termometry modułowe z czujnikiem rezystancyjnym (RTD) lub termoparowym (TC) do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowy
chEN PL 01/04/2025Język:
Polski
Wersja:
01/04/2025
Rozmiar pliku:
507.7 KB
Nazwa pliku:
KA01743TPL_0125-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Klemmenblock für TS211
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishEA Klemmenblock für TS211
Język:
Angielski
Wersja:
02/12/2025
Rozmiar pliku:
322.1 KB
Nazwa pliku:
EA_TS211_Klemmblock _ 7166054x _en_we.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Bild TA30D
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 08/2025New version available in EnglishBild TA30D
EN PL 18/08/2025Język:
Angielski
Wersja:
18/08/2025
Rozmiar pliku:
260.1 KB
Nazwa pliku:
Bild_TA30D.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Bild TA20 AB
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 04/2025New version available in EnglishBild TA20 AB
EN PL 01/04/2025Język:
Angielski
Wersja:
01/04/2025
Rozmiar pliku:
109.8 KB
Nazwa pliku:
Bild TA20AB.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Bild TA30EB
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 08/2025New version available in EnglishBild TA30EB
EN PL 18/08/2025Język:
Angielski
Wersja:
18/08/2025
Rozmiar pliku:
181.8 KB
Nazwa pliku:
Bild TA30EB.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Bild TA30A
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 08/2025New version available in EnglishBild TA30A
EN PL 18/08/2025Język:
Angielski
Wersja:
18/08/2025
Rozmiar pliku:
220.8 KB
Nazwa pliku:
Bild_TA30A.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Typenschild DIENST-T
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wersja angielska - 11/2025New version available in EnglishTypenschild DIENST-T
EN PL 03/11/2025Język:
Angielski
Wersja:
03/11/2025
Rozmiar pliku:
294.5 KB
Nazwa pliku:
DIENST_T.pdf
-
Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Rysunki CAD Rysunki CAD
- Rysunki CAD
-
Cena za sztukę
-
<%range%><%price%>
-
- Opcjonalne dodatki
Indywidualna konfiguracja
Często kupowane razem
Akcesoria
Polecane komponenty