Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
class 2 acc. to IEC 60584
-
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 1 bar (15 psi)
-
Zakres temperatur pracy
Type S:
0 °C ...1.600 °C
(32 °F ...2.912 °F)
Type R:
0° C ...1.600 °C
(32 °F ...2.912 °F)
Type B:
600 °C ...1.700 °C
(1.112 °F ...3.092 °F) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 2.500,00 mm (98,43'')
Zastosowanie
W punktach pomiarowych o bardzo wysokich temperaturach wymagane jest stosowanie specjalnych termometrów z osłonami ceramicznymi i termoparami wykonanymi ze metali szlachetnych: platyny i rodu. Osłona wykonana z materiałów specjalnych zapewnia ochronę czujnika przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi w procesie i wydłuża czas eksploatacji czujnika. Korzyści: oszczędność kosztów konserwacji punktu pomiarowego, wysoka jakość produktów, wyższe bezpieczeństwo instalacji.
Termometr TAF12S zawiera wkład pomiarowy z pojedynczą lub podwójną termoparą (typu R, S lub B) wykonaną z przewodów termoelektrycznych ze stopu metali szlachetnych (Pt-Rh) w izolacji ceramicznej oraz w pojedynczej osłonie ceramicznej (typ KER 530, KER 610 lub KER 710).
Wszystkie termometry TAF posiadają aluminiową główkę przyłączeniową (norma DIN) oraz tuleję metalową (umożliwiającą wprowadzenie termometru do instalacji procesowej). Dostępne są albo z listwą zaciskową, albo z przewodami do podłączenia przetwornika temperatury serii iTEMP®, umożliwiającego uzyskanie wymaganego sygnału wyjściowego.
Korzyści
Długi okres eksploatacji dzięki zastosowaniu innowacyjnych materiałów osłon o zwiększonej odporności na zużycie i odporności chemicznej
Długoterminowa stabilność pomiaru dzięki zabezpieczeniu czujnika za pomocą materiałów nieporowatych
Swobodny dobór produktu dzięki modułowej konstrukcji
Optymalizacja kosztów eksploatacji dzięki częściom zamiennym
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Omnigrad S TAF11, TAF12x, TAF16 Technical information
High temperature assemblies
With metal or ceramic thermowells
Adjustable process connection
Thermocouple sensor types J, K, N, R, S, BEN PL 28/11/202530/04/202512/11/201325/01/201216/06/2011Język:
Polski
Wersja:
12/11/2013
Rozmiar pliku:
641.4 KB
Nazwa pliku:
TI00251tpl_ti-doc-flex.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
KA Safe unpacking of ceramic thermowells
iTHERM FlameLine TAF1x high-temperature thermometer
EN PL 11/12/202425/03/2024Język:
Angielski
Wersja:
11/12/2024
Rozmiar pliku:
338.9 KB
Nazwa pliku:
KA01698TEN_0224-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
iTEMP 85 FOUNDATION Fieldbus Protokoll
iTEMP 85 FOUNDATION Fieldbus Protokoll
Bild für SFTJęzyk:
Angielski
Wersja:
06/05/2026
Rozmiar pliku:
154 KB
Nazwa pliku:
Bild TMT85.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Feldgehäuse TA30A
Feldgehäuse TA30A
Język:
Angielski
Wersja:
07/05/2026
Rozmiar pliku:
217.8 KB
Nazwa pliku:
Bild TA30A.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
High temperature thermometers TAF11, TAF12x
Unwrapping the safety seal for flanged ceramic thermometers
EN PL 20/01/2020Język:
Angielski
Wersja:
20/01/2020
Rozmiar pliku:
125 KB
Nazwa pliku:
EA01291TA2_0120.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
Bild für SFTEN PL 01/09/2018Język:
Angielski
Wersja:
01/09/2018
Rozmiar pliku:
125.9 KB
Nazwa pliku:
Bild TMT71.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
iTEMP TMT84 PROFIBUS® PA
iTEMP TMT84 PROFIBUS® PA
Bild für SFTJęzyk:
Angielski
Wersja:
06/05/2026
Rozmiar pliku:
263.2 KB
Nazwa pliku:
Bild TMT84.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Feldgehäuse TA30D
Feldgehäuse TA30D
Język:
Angielski
Wersja:
07/05/2026
Rozmiar pliku:
257.1 KB
Nazwa pliku:
Bild TA30D.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Publikacja)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
EN PL 24/07/2026Język:
Angielski
Wersja:
24/07/2026
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
PU01643T09EN01.26.pdf
-