Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
class 2 acc. to IEC 60584
-
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 1 bar (15 psi)
-
Zakres temperatur pracy
Type S:
0 °C ...1.600 °C
(32 °F ...2.912 °F)
Type R:
0 °C ...1.600 °C
(32 °F ...2.912 °F)
Type B:
600 °C ...1.700 °C
(1.112 °F ...3.092 °F) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 3.500,00 mm (137,80'')
Zastosowanie
W punktach pomiarowych o bardzo wysokich temperaturach wymagane jest stosowanie specjalnych termometrów z osłonami ceramicznymi i termoparami wykonanymi ze metali szlachetnych: platyny i rodu. Osłona oraz płaszcz wewnętrzny wykonany z materiałów ceramicznych zapewnia ochronę czujnika przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi w procesie i wydłuża czas eksploatacji czujnika. Korzyści: oszczędność kosztów konserwacji punktu pomiarowego, wysoka jakość produktów, wyższe bezpieczeństwo instalacji.
Termometr TAF12D zawiera wkład pomiarowy z pojedynczą lub podwójną termoparą (typu R, S lub B) wykonaną z przewodów termoelektrycznych ze stopu metali szlachetnych (Pt-Rh) w izolacji ceramicznej oraz w podwójnej osłonie ceramicznej (typ KER530, KER610 lub KER710).
Zabudowa w instalacji procesowej realizowana jest za pomocą kołnierza przesuwnego lub przesuwnej mufy gwintowanej, zapewniającego gazoszczelne połączenie.
Wszystkie termometry TAF posiadają aluminiową główkę przyłączeniową (norma DIN) oraz tuleję metalową (umożliwiającą wprowadzenie termometru do instalacji procesowej).
Korzyści
Długi okres eksploatacji dzięki zastosowaniu innowacyjnych materiałów osłon o zwiększonej odporności na zużycie i odporności chemicznej
Długoterminowa stabilność pomiaru dzięki zabezpieczeniu czujnika za pomocą materiałów nieporowatych
Swobodny dobór produktu dzięki modułowej konstrukcji
Optymalizacja kosztów eksploatacji dzięki częściom zamiennym
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
Omnigrad S TAF11, TAF12x, TAF16 Technical information
High temperature assemblies
With metal or ceramic thermowells
Adjustable process connection
Thermocouple sensor types J, K, N, R, S, BEN PL 12/11/201325/01/201216/06/201101/09/2004Język:
Polski
Wersja:
12/11/2013
Rozmiar pliku:
641.4 KB
Nazwa pliku:
TI00251tpl_ti-doc-flex.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
High temperature thermometers TAF11, TAF12x
Unwrapping the safety seal for flanged ceramic thermometers
EN PL 20/01/2020Język:
Angielski
Wersja:
20/01/2020
Rozmiar pliku:
125 KB
Nazwa pliku:
EA01291TA2_0120.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Język:
Niemiecki
Wersja:
17/05/2023
Rozmiar pliku:
17.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Język:
Angielski
Wersja:
17/05/2023
Rozmiar pliku:
18 MB
Nazwa pliku:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Język:
Hiszpański
Wersja:
20/04/2018
Rozmiar pliku:
5.5 MB
Nazwa pliku:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Język:
Włoski
Wersja:
17/02/2020
Rozmiar pliku:
30.6 MB
Nazwa pliku:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Język:
Japoński
Wersja:
17/02/2020
Rozmiar pliku:
38.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006TJA_2020.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Język:
French
Wersja:
20/12/2019
Rozmiar pliku:
60.9 MB
Nazwa pliku:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
CM (magazyn dla klientów)
Trait d'union 56 - Edition Process
Le Journal d'Information Endress+Hauser France
Język:
French
Wersja:
21/06/2013
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
EH_TU56_Process_VBD.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: Process TC heavy duty
Product root: TAF12D-
Declaration number: HE_00484_01.17
Manufacturer specification: RoHSJęzyk:
Angielski
Wersja:
13/03/2017
Rozmiar pliku:
167 KB
Nazwa pliku:
HE_00484_01.17 China RoHS TAF12D.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: Low cost RTD general purpose, Process RTD direct contact, Process RTD direct in contact, Process RTD general purpose , Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC general purpose, Process TC heavy duty, RTD thermometer, TC heavy duty
Product root: TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC42
0-, TH11-, TH12-, TH13-, TH14-, TH15-, TH17-, TH18-, TH27-, TH51-, TH52-, TH53-, TH54-, TH55-, TH56-, TM101-, TM111-, TM112-, TM121-
, TM131-, TM151-, TM152-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-,
TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TSM187-, TSM487-, TST187-, TST3
10-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST434B-, TST487-, TST602-, TST90-
Declaration number: EC_00136_04.24EN PL 20/02/2024Język:
Angielski
Wersja:
20/02/2024
Rozmiar pliku:
150.6 KB
Nazwa pliku:
EC_00136_04.24.pdf
-
-
-
UK Conformity Assessed
Product family: Process TC heavy duty
Product root: TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-
Declaration number: UK_00510_01.22Język:
Angielski
Wersja:
01/09/2022
Rozmiar pliku:
123.8 KB
Nazwa pliku:
UK_00510_01.22.pdf
-
-
-
Różne
Product family: Accessories: TC insert, Process TC heavy duty
Product root: TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TPC200-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC N RU D-DE.PA01.B.35665/21Język:
Rosyjski
Wersja:
02/04/2021
Rozmiar pliku:
121.6 KB
Nazwa pliku:
EAEC N RU D-DE.PA01.B.35665_21.pdf
-
-
-
Metrologia
Product family: Accessories: TC insert, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC general purpose, Process TC heavy duty
Product root: TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-,TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC30
0-, TEC420-, TPC100-, TPC200-, TPC300-, TSC310-
Region: Russia
Approval agency: Rosstandart
Approval number: 68003-17
Metrology type: MetrologyJęzyk:
Rosyjski
Wersja:
25/02/2022
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
68003-17.pdf
-