Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
(Pt100) <= 0,1 K
(Pt100) <= 0,18 °F
Zastosowanie
Niezawodność, dokładność i stabilność w krytycznych procesach wszystkich branż. Jest to konfigurowalny przetwornik, który przesyła nie tylko przekonwertowane sygnały cyfrowe z czujników RTD i termopar, ale też sygnały rezystancyjne i napięciowe z użyciem komunikacji PROFIBUS® PA. Wysoka dostępność punktu pomiarowego dzięki funkcjom monitorowania czujnika. Informacje diagnostyczne zgodne z NAMUR NE 107. Optymalizacja dokładności pomiaru za pomocą funkcji parowania czujnika i przetwornika.
Główkowy przetwornik temperatury wyposażony w 2 kanały wejściowe oraz komunikację cyfrową PROFIBUS® PA umożliwiający konwersję analogowych sygnałów wejściowych na cyfrowe sygnały wyjściowe
iTEMP® TMT84 jest synonimem najwyższej dokładności, stabilności długoterminowej, wiarygodności pomiaru i zaawansowanej diagnostyki (ważnej w krytycznych procesach)
Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, niezawodności oraz redukcji ryzyka
Uniwersalne wejścia pomiarowe dla termometrów rezystancyjnych (RTD), termopar (TC)
Montaż w najmniejszych główkach przyłączeniowych dzięki zastosowanej formie B przetwornika główkowego zgodnej z normą DIN 43 729
Korzyści
Łatwa i standardowa komunikacja z użyciem protokołu PROFIBUS® PA, profil 3.02
Spełnia wymagania kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) zgodnie z NAMUR NE 21 oraz zaleceniami NE 89, dotyczącymi przetworników temperatury z funkcją przetwarzania sygnału cyfrowego
Prosta konstrukcja punktów pomiarowych na obszarach Ex dzięki zgodności ze standardem FISCO/FNICO zgodnie z normą IEC 600079-27
Bezpieczna praca na obszarach niebezpiecznych dzięki międzynarodowym zatwierdzeniom, takim jak FM IS, NI, CSA IS, NI oraz ATEX Ex ia, Ex nA (Ex nL)
Wysoka dokładność dzięki funkcji parowania czujnika i przetwornika
Niezawodna praca dzięki funkcjom monitorowania czujnika i rozpoznawania usterek sprzętowych
Szybkie podłączanie bez użycia narzędzi, dzięki zaciskom sprężynowym
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
iTEMP TMT84
Dual-input temperature transmitter
EN PL 20/11/202131/03/202006/02/201728/06/201221/06/2012Język:
Angielski
Wersja:
20/11/2021
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
TI00138REN_0721-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
iTEMP TMT84
Dual-input temperature transmitter with PROFIBUS<sup>®</sup>
PA protocolEN PL 04/05/202231/03/202007/03/201713/09/201201/08/2011Język:
Angielski
Wersja:
04/05/2022
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
BA00257REN_0622-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
TID10 Operating Instructions
Pluggable display for head transmitters (TMT8x)
EN PL 01/03/201301/05/200801/04/2008Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2013
Rozmiar pliku:
606 KB
Nazwa pliku:
BA00262rc4_1313.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
iTEMP TMT84
Dwukanałowy przetwornik temperatury
EN PL 15/03/202018/03/201629/10/201407/11/201101/07/2008Język:
Polski
Wersja:
15/03/2020
Rozmiar pliku:
1.2 MB
Nazwa pliku:
KA00258RPL_0420.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Bild TA30D
Bild TA30D
EN PL 18/08/2025Język:
Angielski
Wersja:
18/08/2025
Rozmiar pliku:
260.1 KB
Nazwa pliku:
Bild_TA30D.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Bild TA20 AB
Bild TA20 AB
EN PL 01/04/2025Język:
Angielski
Wersja:
01/04/2025
Rozmiar pliku:
109.8 KB
Nazwa pliku:
Bild TA20AB.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Bild TA30EB
Bild TA30EB
EN PL 18/08/2025Język:
Angielski
Wersja:
18/08/2025
Rozmiar pliku:
181.8 KB
Nazwa pliku:
Bild TA30EB.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Bild TA30A
Bild TA30A
EN PL 18/08/2025Język:
Angielski
Wersja:
18/08/2025
Rozmiar pliku:
220.8 KB
Nazwa pliku:
Bild_TA30A.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Typenschild DIENST-T
Typenschild DIENST-T
EN PL 03/11/2025Język:
Angielski
Wersja:
03/11/2025
Rozmiar pliku:
294.5 KB
Nazwa pliku:
DIENST_T.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
iTEMP TMT84, TMT85
ATEX: II1G Ex ia IIC T6…T4 Ga
IECEx: Ex ia IIC T6…T4 GaEN PL 24/11/202103/05/201820/05/201608/05/201530/01/2015Język:
Polski
Wersja:
24/11/2021
Rozmiar pliku:
725.4 KB
Nazwa pliku:
XA00069RPL_0521-00.pdf
-