-
Seminarium online
TAF16
Termopara do zastosowań wysokotemperaturowych
Zastosowanie w produkcji cementu, procesach obróbki stali, piecach do spalania odpadów i piecach z paleniskiem fluidalnym.
W punktach pomiarowych o bardzo wysokich temperaturach wymagane jest stosowanie specjalnych termometrów z osłonami ceramicznymi i metalowymi oraz termoparami wykonanymi ze metali szlachetnych: platyny i rodu. Osłona wykonana z materiałów specjalnych zapewnia ochronę czujnika przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi w procesie i wydłuża czas eksploatacji czujnika. Korzyści: oszczędność kosztów konserwacji punktu pomiarowego, wysoka jakość produktów, wyższe bezpieczeństwo instalacji.
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
Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
class 2 acc. to IEC 60584
-
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 1 bar (15 psi)
-
Zakres temperatur pracy
Type K:
-40 C ...1.100 C
(-40 F ...2.012 F)
Type J:
-40 C ...750 C
(-40 F ...1.382 F)
Type N:
-40 C ...1.150 C
(-40 F ...2102 F)
Type S:
0 C ...1.400 C
(32 F ...2.552 F) -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 4.525,00 mm (178,15'')
-
Szybki wybór
Indywidualna konfiguracja
-
Korzyści
Długi okres eksploatacji dzięki zastosowaniu innowacyjnych materiałów osłon o zwiększonej odporności na zużycie i odporności chemicznej
Długoterminowa stabilność pomiaru dzięki zabezpieczeniu czujnika za pomocą materiałów nieporowatych
Swobodny dobór...
-
Zastosowanie
Termometr TAF16 zawiera wkład pomiarowy z pojedynczą lub podwójną termoparą (typu J lub K) wykonany z drutów termoelektrycznych umieszczonych w izolacji ceramicznej i osłonie metalowej (stal k.o. AISI 310, AISI 316, AISI 446, inkonel® 600).
Zabudowa...
Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie
-
Omnigrad S TAF11, TAF12x, TAF16
Technical information
High temperature assemblies
With metal or ceramic thermowells
Adjustable process connection
Thermocouple sensor types J, K, N, R, S, BKarta katalogowa (TI) -
Trait d'union 56 - Edition Process
Le Journal d'Information Endress+Hauser France
Czasopismo dla klientów (CM)06/13fr -
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs pour les industries de process
Obszary działalności (FA)12/19fr -
温度测量
过程工业用温度传感器和温度变送器
Obszary działalności (FA)12/14Chiński -
Pomiar temperatury
Czujniki i przetworniki pomiarowe
do kontroli przemysłowych procesów technologicznychObszary działalności (FA)10/14Polski -
Измерение температуры
Датчики температуры и преобразователи для любых
отраслей промышленности.Obszary działalności (FA)06/13Rosyjski -
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Obszary działalności (FA)04/18Hiszpański -
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori
per l'industria di processoObszary działalności (FA)04/18Włoski -
Field of activities FA Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Obszary działalności (FA)03/13Angielski -
Sıcaklık Ölçümü
Proses endüstrisi için termometreler ve transmiterler
Obszary działalności (FA)03/13Turecki -
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Obszary działalności (FA)02/20Angielski -
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Obszary działalności (FA)02/20Niemiecki -
Измерение температуры
Ключевые особенности термометров Endress+Hauser для нефтегазовой отрасли
Broszura dot. kompetencji (CP)08/11Rosyjski -
Инженерные решения по термометрии
Специальные решения по термометрии для химической и
нефтеперерабатывающей промышленностиBroszura dot. kompetencji (CP)04/10Rosyjski -
Inspection test plan - TAF1X_Thermocouples
Inspection test plan - TAF1X_Thermocouples
Company certificates03/08Angielski -
Process TC Heavy duty
Kod przyrządu: TAF16-
Numer deklaracji: HE_00487_01.17
Producent Specyfikacja: RoHSManufacturer DeclarationAngielski -
RTD-thermometer, Process TC Heavy duty, Process TC General purpose, Process TC Explosion proof, Process TC direct in contact, Process TC Direct contact, Process RTD Hygienic, Process RTD Heavy duty, Process RTD General purpose, Process RTD Explosion proof, Process RTD direct in contact, Process RTD Direct contact, Plugs RTD direct contact, Magphant, Low cost RTD General purpose, Industrial Modular Thermometer
Kod przyrządu: TR15-, TR13-, TR12-, TR11-, TR10-, TMT470L-, TMT162R-, TMT162C-, TMT142R-, TMT142C-, TMR35L-, TMR35-, TMR31L-, TMR31-, TM411-, TM401-, TH56-, TH55-, TH54-, TH53-, TH52-, TH51-, TR24-, TTR35-, TTR31-, TST90-, TST602-, TST487-, TST434-, TST41N-, TST414-, TST410-, TST40N-, TST310-, TST187-, TSM487-, TSM187-, TSC310-, TR88-, TR66-, TR65-, TR63-, TR62-, TR61-, TR25-, TH27-, T55-, T54-, T53-, T15-, T14-, T13-, OTR96-, OTR95-, OTR94-, OTR93-, OTR92-, OTR91-, OTR90-, OTR35-, OTR31-, MLTTS01-, MLTTS00-, GPTL-, DTT35L-, DTT35-, DTT31L-, DTT31-, TAF11-, TH18-, TH17-, TH15-, TH14-, TH13-, TH12-, TH11-, TEC420-, TC88-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TC15-, TC13-, TC12-, TC10-, TAF16-, TAF12T-, TAF12S-, TAF12D-
Numer deklaracji: EC_00568_01.17EU DeclarationNiemiecki , Angielski , fr -
Process TC Heavy duty, Process TC General purpose, Process TC Direct contact, Process RTD Hygienic, Process RTD Heavy duty, Process RTD General purpose, Process RTD Direct contact, Low cost RTD General purpose
Kod przyrządu: TM412-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TST40N-, TST41N-, TST434-, TM411-, TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC420-, TM101-, TM111-, TM121-, TM131-, TM401-, TM402-
Numer deklaracji: EC_00136_02.16EU DeclarationNiemiecki , Angielski -
ACCESSORIES: TC INSERT, Process TC direct in contact, Process TC General purpose, Process TC Heavy duty
Kod przyrządu: TSC310-, TPC300-, TPC100-, TEC300-, TC88-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TC15-, TC13-, TC12-, TC10-, TAF16-, TAF12T-, TAF12S-, TAF12D-, TAF11-
Region: Russia (TR CU)
Jednostka certyfikująca: EAC
Numer dopuszczenia: TC RU D-DE.AZ01.B.01156MiscellaneousRosyjski -
ACCESSORIES: TC INSERT, Process TC Direct contact, Process TC direct in contact, Process TC General purpose, Process TC Heavy duty
Kod przyrządu: TSC310-, TPC300-, TPC200-, TPC100-, TEC420-, TEC300-, TC88-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TC15-, TC13-, TC12-, TC10-, TAF16-, TAF12T-, TAF12S-, TAF12D-, TAF11-
Region: Russia
Jednostka certyfikująca: Rosstandart
Numer dopuszczenia: IT.C.32.004.A_66573MetrologyRosyjski
Akcesoria / Części zamienne
-
-
Order code 71389488
-
Order code 71389497
-
Order code 71389508
-
Order code 71389514
-
Order code
Terminal head only on request
-
Order code 60000516
Oval flange adjustable DIN EN 50446 23mm
Maximum temperature 400 oC DIN 43734. Material cast iron. Mating flange and gasket not provided. No gas-tight connection. Dimension: A=23 mm, C=90 mm, B=70 mm.
-
Order code 60008385
Oval flange adjustable DIN EN 50446 16mm
Maximum temperature 400 oC. Material cast iron. Mating flange and gasket not provided. No gas-tight connection. Dimension: A=16 mm, C=75 mm, B=55 mm.
-
Order code 60020836
GCP assembly, gas tight, G 3/4", 22,5mm
Maximum temperature 350 oC. Maximum pressure 1 bar. Material 316Ti (1.4571). For Pipe diameters 21.3/22mm. Dimension: A=G 3/4", d=22.5 mm, Wr=41.
-
Order code 60021425
GCP assembly, gas tight, G1 1/2", 22,5mm
Maximum temperature 350 oC. Maximum pressure 1 bar. Material 316Ti (1.4571). For Pipe diameters 21,3/22mm. Dimension: A=G 1 1/2", d=22,5 mm, Wr=55.
-
Order code 60021757
GCP assembly, gas tight, G 1", 22,5mm
Maximum temperature 350 oC. Maximum pressure 1 bar. Material 316Ti (1.4571). For Pipe diameters 21,3/22mm. Dimension: A=G 1", d=22,5 mm, Wr=41.
-
Order code 71001827
GCP assembly, gas tight, G 1", 28mm
Maximum temperature 350 oC. Maximum pressure 1 bar. Material 316Ti (1.4571). For Pipe diameters 26,7/27mm. Dimension: A=G 1", d=28mm, Wr=46.
-
Order code 71031438
GCP assembly, gas tight, G 3/4", 15,5mm
Maximum temperature 350oC. Maximum pressure 1 bar. Material 316Ti (1.4571) For Pipe diameter 13,7/14/15 mm. Dimension: A=G 3/4",d=15.5 mm, Wr=36.
-
Order code 71039792
Stop Flange adjustable,DIN EN 50446,29mm
Maks. temperatura 400 oC Materiał żeliwo. W dostawie brak przeciwkołnierza i uszczelki. Nie zapewnia połączenia gazoszczelnego! Wymiary: d2=29mm, a=90mm, c=70mm. Dla średnic czujników 27mm do 28mm.
-
Order code 71125353
Tuleja zaciskowa G 1 1/4", 29mm
Maks. temperatura 350 oC. Maks. pressure 1 bar. Materiał 316Ti (1.4571). Dla rur o średnicy 28mm. Wymiaryu: A=G 1 1/4", d=29mm, Wr=55.
-
Order code 71125354
Tuleja zaciskowa G11/2", 29mm
Maks. temperatura 350 oC. Maks. ciśnienie 1 bar. Materiał 316Ti (1.4571). Dla rur o śrenicy 28mm. Wymiary: A=G 1 1/2", d=29mm, Wr=55.
-
Order code 71125362
Tuleja zaciskowa G3/4",19mm
Maks. temperatura 350 oC. Maks. ciśnienie 1 bar. Materiał 316Ti (1.4571). Dla rur o średnicy 18mm. Wymiary: A=G 3/4", d=19mm, Wr=36.
-
Order code 71125364
Tuleja zaciskowa G1", 19mm
Maks. temperatura 350 oC. Maks. ciśnienie 1 bar. Materiał 316Ti (1.4571). Dla rur o średnicy 18mm. Wymiary: A=G 1", d=19mm, Wr=41.
-
Order code 71244062
Compression fitting G 1/2" 15,5mm 316Ti
-
Order code 71244070
Compression fitting G 1/2" 17,5mm 316Ti
-
Order code 71421272
Złączka zaciskowa G1" 15.5.mm, 316Ti
-
Order code 71182602
Spare parts kit sealing TA30A/TA30D
5x O-ring 3.69x1.78 5x 0-ring 74.7x2.75
-
Order code 71044061
Fixing kit cpl.TMT85/84 EU (european)
2x screws, 2x springs, 2x spring rings, 1x sealing CDI-connector
-
Order code TPC100-
Wkład termometryczny TPC100
Wkład wymienny (MgO) do termometrów przemysłowych
-
-
-
Nr B Order code TMT181-
iTEMP TMT181, przetwornik PCP
Przetwornik temperatury, programowalny Zastosowanie: RTD, TC, R(Ohm), U(mV). 2-przewod.4-20mA separacja galw.we/wy Sygn.błędów zgodnie z NAMUR NE 43. Montaż: główka forma B, DIN EN50446. znak UL
-
Nr B Order code TMT84-
iTEMP TMT84, Przetwornik Profibus PA
Głowicowy przetwornik temperatury z protokołem Profibus PA Profil 3.02. Posiada dwa wejścia dla czujników rezystancyjnych i termopar. Separacja galwaniczna wej./wyj. 2kV. Niski pobór prądu 11mA. Kształt B wg DIN EN50446. Konfiguracja fabryczna: Kanał 1: Pt100, 3-przew., Kanał 2: nieaktywny.
-
Nr B Order code TMT85-
iTEMP TMT85, Przetwornik FF
Głowicowy przetwornik temperatury z protokołem FOUNDATION Fieldbus. Posiada dwa wejścia dla czujników rezystancyjnych i termopar. Separacja galwaniczna wej./wyj. 2kV. Niski pobór prądu 11mA. Kształt B wg DIN EN50446. Konfiguracja fabryczna: Kanał 1: Pt100, 3-przew., Kanał 2: nieaktywny.
-
-
-
Order code FXA195-
Commubox FXA195
Modem do połączenia inteligentnych przetworników z komputerem PC poprzez złącze USB, umożliwiający konfigurację za pomocą oprogramowania narzędziowe lub Field Care :: możliwość podłączenia do obwodów iskrobezpiecznych :: Sil2, IEC61508
-
Order code TXU10-
Modem konfiguracyjny TXU10-
Dla urządzeń programowalnych. Oprogramowanie oraz kabel USB dla PC.
-
Order code READWIN-
Oprogramowanie ReadWin 2000
ReadWin 2000 operation/read out software
-
-
-
Nr B Order code TMT182-
Przetw. temperatury iTEMP TMT182 z HART
Głowicowy przetwornik temperatury wyjście 4-20mA, protokół HART. Wejście RTD, TC, R(Ohm), U(mV). :: Separacja galwaniczna 2kV :: Sygnalizacja usterki wg NAMUR NE43 Montaż: w głowicy forma B wg EN50446 :: Atest UL
-
Nr B Order code TMT82-
iTEMP TMT82,Redundantny przetwornik HART
Przetwornik temperatury z dwoma wejściami dla termopar i czujników rezystancyjnych. Wyjście prądowe 4-20mA z komunikacją cyfrową HART 7 i rozszerzeniem "bezpieczny HART". :: Funkcja redundancji, sygnalizacja dryftu, obliczenie wartości średniej, średniej z redundancją lub różnicy. :: Diagnostyka przerwy, zwarcia i korozji styków. :: Rejestr 5 ostatnich komunikatów diagnostycznych. :: Linearyzacja czujników Pt100 z użyciem parametrów równania CvD opisującego charakterystykę czujnika. :: Separacja galwaniczna 2kV(wej./wyj.) :: Deklaracja zgodności SIL2/3 dostępna jako opcja dodatkowa .
-
-
-
Order code 71244071
Compression fitting G 3/4" 18mm 316Ti
-