Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
(Type K) <= 0,5 K
(Type K) <= 0,9 °F
Zastosowanie
Przetwornik przeznaczony jest do konwersji sygnału z czujnika termopary (TC) w stałym zakresie pomiarowym. Standardowo w pomiarach procesowych jako sygnał wyjściowy stosuje się sygnał 4…20 mA. Oznacza to szybki, łatwy i oszczędny pomiar temperatury oraz uzyskanie wiarygodnych i dokładnych wyników dla różnych zastosowań przemysłowych.
Głowicowy przetwornik temperatury ze stałym zakresem pomiarowym, przetwarzający sygnał wejściowy z termopary na analogowy sygnał wyjściowy 4...20 mA
Wejście: Termopara
Korzyści
Wysoka dokładność w całkowitym zakresie temperatury otoczenia
Sygnalizacja stanów awaryjnych (przerwa lub zwarcie czujnika) zgodnie z NAMUR NE 43
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) zgodna z NAMUR NE 21, CE
Zatwierdzenie Ex: ATEX Ex ia i strefa zagrożona wybuchem pyłów 22 zgodnie z EN 50281-1; FM IS; CSA IS
UL Gerätesicherheit nach UL 3111-1
Dopuszczenie morskie
Separacja galwaniczna
Segment Fundamental
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
Technical information Temperature head transmitter iTEMP TC TMT 188
Universal head transmitter for thermocouples (TC) for installation in a
sensor head Form BEN PL 18/12/2002Język:
Angielski
Wersja:
18/12/2002
Rozmiar pliku:
312.7 KB
Nazwa pliku:
ti077ren.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Brief Operating Instructions TMT187, TMT188 TSM187, TSM487
Temperaturkopftransmitter iTEMP® Pt100 TMT187, TC TMT188;
Kompaktthermometer Easytemp TSM187, TSM487EN PL 18/04/201316/11/200504/11/200417/05/2004Język:
Angielski
Wersja:
18/04/2013
Rozmiar pliku:
192.8 KB
Nazwa pliku:
KA00120Ra3_1313.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
iTEMP TMT181, TMT187, TMT188
FM:
Control Drawing IS, NI
140500111AJęzyk:
Angielski
Wersja:
09/06/2015
Rozmiar pliku:
67.3 KB
Nazwa pliku:
140500111A.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA iTEMP TMT181, TMT182, TMT187, TMT188
ATEX:
Ex ia IIIC Dc
Ex tc IIIC Dc
Ex nA IIC GcEN PL 13/03/202315/04/201619/08/201501/11/200901/09/2006Język:
Polski
Wersja:
13/03/2023
Rozmiar pliku:
421 KB
Nazwa pliku:
XA00010RPL_1523-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
ATEX Sicherheitshinweise ATEX Safety instructions
PC-programmierbarer Temperaturkopftransmitter iTEMP PCP TMT181; Montage
im Anschlusskopf Form BEN PL 01/02/2004Język:
Angielski
Wersja:
01/02/2004
Rozmiar pliku:
580.4 KB
Nazwa pliku:
Xa004ra3.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
ATEX Safety instructions iTEMP®
Temperature head transmitter iTEMP® TMT181, TMT187, TMT188 Safety
instructions for electrical apparatus certified for use in explosi
on-hazardous areas (II 3D).EN PL 01/11/200901/12/2002Język:
Angielski
Wersja:
01/11/2009
Rozmiar pliku:
625.4 KB
Nazwa pliku:
XA026ra3_1109.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Temperature transmitter
iTEMP TMT181, TMT182, TMT187, TMT188
0Ex ia IIC T6...T4 Ga XEN PL 20/03/202005/04/2016Język:
Angielski
Wersja:
20/03/2020
Rozmiar pliku:
168.1 KB
Nazwa pliku:
XA01423TEN_0220.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
iTEMP TMT181, TMT187, TMT188 ATEX: II 1G: Ex ia IIC T6/T5/T4 Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.EN PL 01/08/201601/07/2009Język:
Angielski
Wersja:
01/08/2016
Rozmiar pliku:
974.1 KB
Nazwa pliku:
XA00085RA3_1316.pdf
-
-
-
Certyfikaty FM/CSA (ZD)
Control Drawing FM iTEMP 181, TMT187, TMT188
Temperature head transmitter iTEMP TMT181, TMT187, TMT188
Installation Notes for hazardous locationsEN PL 26/08/201501/01/2001Język:
Angielski
Wersja:
26/08/2015
Rozmiar pliku:
215.2 KB
Nazwa pliku:
140500111A.pdf
-
-
-
Certyfikaty FM/CSA (ZD)
Control drawing FM iTEMP® TMT181, TMT187, TMT188
Temperature head transmitter iTEMP® TMT181, TMT187 TMT188
Installation Notes for hazardous locationsJęzyk:
Angielski
Wersja:
01/08/2000
Rozmiar pliku:
46.3 KB
Nazwa pliku:
140500111.pdf
-
-
-
Certyfikaty FM/CSA (ZD)
Control Drawing CSA iTEMP® 181, TMT187, TMT188
Temperature head transmitter iTEMP® TMT181, TMT187, TMT188
Installation Notes for hazardous locationsJęzyk:
Angielski
Wersja:
03/04/2006
Rozmiar pliku:
92.3 KB
Nazwa pliku:
140500112.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Deklaracja producenta
Product family: Head transmitters
Product root: TMT188-
Declaration number: HE_00669_01.17
Manufacturer specification: RoHSJęzyk:
Angielski
Wersja:
24/04/2017
Rozmiar pliku:
137.7 KB
Nazwa pliku:
HE_00669_01.17 China RoHS TMT188.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: Head transmitters
Product root: TMT181-, TMT182-, TMT187-, TMT188-
Declaration number: EC_00160_02.16EN PL 01/07/2021Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2021
Rozmiar pliku:
165.5 KB
Nazwa pliku:
EC_00160_02.16.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: Head transmitters
Product root: TMT181-, TMT187-, TMT188-
Declaration number: EC_00181_03.16EN PL 01/07/2021Język:
Angielski
Wersja:
01/07/2021
Rozmiar pliku:
166.5 KB
Nazwa pliku:
EC_00181_03.16.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: Head transmitters
Product root: TMT181-, TMT187-, TMT188-
Declaration number: EC_00321_01.16EN PL 20/04/2016Język:
Angielski
Wersja:
20/04/2016
Rozmiar pliku:
873.5 KB
Nazwa pliku:
EC_00321_01.16.pdf
-
-
-
Deklaracja EU
Product family: Accessories, DIN rail transmitter, Field transmitter, Head transmitters
Product root: OTMT127-, OTMT128-, OTMT187-, OTMT188-, OTMT31-, OTMT80-, OTMT82-, OTMT84-, OTMT85-, TID10-, TMT111L-, TMT112-, TMT112
L-, TMT121-, TMT121L-, TMT122-, TMT125-, TMT127-, TMT128-, TMT142-, TMT162-, TMT180-, TMT180L-, TMT181-, TMT181L-, TMT182-, TMT182L-
, TMT187-, TMT188-, TMT31-, TMT80-, TMT82-, TMT84-, TMT85-
Declaration number: EC_00567_02.21EN PL 20/12/2021Język:
Angielski
Wersja:
20/12/2021
Rozmiar pliku:
153.8 KB
Nazwa pliku:
EC_00567_02.21.pdf
-
-
-
Różne
Product family: Accessories: RTD insert, Accessories: TC insert, ACCESSORIES: T_INSERTS, DIN rail transmitter, Field transmitter, HEAD TRANSMITTERS, PROCESS RTD DIRECT CONTACT, Process RTD general purpose
Product root: TET300-, TMT111-, TMT112-, TMT121-, TMT122-,
TMT127-, TMT128-, TMT142-,TMT142B-, TMT162-, TMT180-, TMT181-, TMT182-,
TMT187-, TMT188-, TMT71-, TMT72-, TMT80-, TMT82-, TMT84-, TMT85-,
TPC100-, TPC300-,TS111-, TS211-, TST310-, TST602-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: EAEC N RU D-DE.AB53.B.01191/20Język:
Rosyjski
Wersja:
26/11/2020
Rozmiar pliku:
84.3 KB
Nazwa pliku:
EAEC N RU D-DE.AB53.B.01191_20.pdf
-
-
-
Ochrona przeciwwybuchowa
Product family: Head transmitters
Product root: TMT181-, TMT187-, TMT188-
Region: USA
Approval agency: FM
Category: I/1,2/A,B,C,D/
Protection: AEx ia0ia0ia900Język:
Angielski
Wersja:
15/07/2020
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
FM20US0076X_Supp 03.pdf
-
-
-
Ochrona przeciwwybuchowa
Product family: DIN rail transmitter, Field transmitter, Head transmitters, Process RTD heavy duty, Process TC heavy duty, RTD therm ometer
Product root: OTMT127-, OTMT128-, OTMT187-, OTMT188-, OTMT31-, OTMT80-, OTMT82-, OTMT84-, OTMT85-, TMT111-, TMT111L-, TMT112-, TMT11
2L-, TMT121-, TMT121L-,TMT122-, TMT125-, TMT127-, TMT128-, TMT142-, TMT142B-, TMT142C-, TMT142R-, TMT162-, TMT162C-, TMT162R-, TMT1
65-, TMT180-, TMT180L-, TMT181-, TMT181L-, TMT182-, TMT182L-, TMT184-, TMT187-, TMT188-, TMT31-, TMT470L-, TMT71-, TMT72-, TMT80-, T
MT82-, TMT84-, TMT85-, TMT86-
Region: Great Britain
Approval agency: CML
Protection: Ex d, Ex e, Ex i, Ex m, Ex tJęzyk:
Angielski
Wersja:
14/07/2022
Rozmiar pliku:
105 KB
Nazwa pliku:
CML 21UKQAN14561 issue 0.pdf
-