Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
(Pt100) <= 0,1 K
(Pt100) <= 0,18 °F
Zastosowanie
Niezawodność, dokładność i stabilność w krytycznych procesach wszystkich branż. Jest to konfigurowalny przetwornik, który przesyła nie tylko przekonwertowane sygnały cyfrowe z czujników RTD i termopar, ale też sygnały rezystancyjne i napięciowe z użyciem komunikacji FOUNDATION Fieldbus™. Wysoka dostępność punktu pomiarowego dzięki funkcjom monitorowania czujnika i rozpoznawania usterek sprzętowych. Optymalizacja dokładności pomiaru za pomocą funkcji parowania czujnika i przetwornika.
Główkowy przetwornik temperatury wyposażony w 2 kanały wejściowe oraz komunikację cyfrową FOUNDATION Fieldbus™ umożliwiający konwersję analogowych sygnałów wejściowych na cyfrowe sygnały wyjściowe
iTEMP® TMT85 jest synonimem najwyższej dokładności, stabilności długoterminowej, wiarygodności pomiaru i zaawansowanej diagnostyki (ważnej w krytycznych procesach)
Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, niezawodności oraz redukcji ryzyka
Uniwersalne wejścia pomiarowe dla termometrów rezystancyjnych (RTD), termopar (TC)
Montaż w najmniejszych główkach przyłączeniowych dzięki zastosowanej formie B przetwornika główkowego zgodnej z normą DIN 43 729
Korzyści
Łatwa i standardowa komunikacja z użyciem protokołu FOUNDATION Fieldbus™ H1
Prosta konstrukcja punktów pomiarowych na obszarach Ex dzięki zgodności ze standardem FISCO/FNICO zgodnie z normą IEC 600079-27
Bezpieczna praca na obszarach niebezpiecznych dzięki międzynarodowym zatwierdzeniom, takim jak FM IS, NI; CSA IS, NI; ATEX Ex ia, Ex nA dla instalacji iskrobezpiecznej w strefach 1 i 2
Wysoka dokładność dzięki funkcji parowania czujnika i przetwornika
Niezawodna praca dzięki funkcjom monitorowania czujnika i rozpoznawania usterek sprzętowych
Różne sposoby montażu i podłączenia czujników
Szybkie podłączanie bez użycia narzędzi, dzięki zaciskom sprężynowym
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI iTEMP TMT85
Temperature transmitter
EN PL 20/04/202608/08/202220/11/202130/07/202013/04/2017Język:
Angielski
Wersja:
20/04/2026
Rozmiar pliku:
1.6 MB
Nazwa pliku:
TI00134REN_1026-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA iTEMP TMT85
Temperature transmitter
EN PL 20/04/202610/08/202218/06/202007/06/201713/03/2013Język:
Angielski
Wersja:
20/04/2026
Rozmiar pliku:
2.8 MB
Nazwa pliku:
BA00251REN_2026-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
TID10 Operating Instructions
Pluggable display for head transmitters (TMT8x)
EN PL 01/03/201301/05/200801/04/2008Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2013
Rozmiar pliku:
606 KB
Nazwa pliku:
BA00262rc4_1313.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
iTEMP TMT85
Dwukanałowy przetwornik temperatury
EN PL 15/10/202018/03/201609/04/201322/01/201301/12/2011Język:
Polski
Wersja:
15/10/2020
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
KA00252RPL_0520.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Wandmontageset kpl. Gehäuse
Wandmontageset kpl. TA30A/D/H Gehäuse
Język:
Angielski
Wersja:
06/05/2026
Rozmiar pliku:
186.3 KB
Nazwa pliku:
71274372.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
iTEMP 85 FOUNDATION Fieldbus Protokoll
iTEMP 85 FOUNDATION Fieldbus Protokoll
Bild für SFTJęzyk:
Angielski
Wersja:
06/05/2026
Rozmiar pliku:
154 KB
Nazwa pliku:
Bild TMT85.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Feldgehäuse TA30A
Feldgehäuse TA30A
Język:
Angielski
Wersja:
07/05/2026
Rozmiar pliku:
217.8 KB
Nazwa pliku:
Bild TA30A.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Rohrmontageset kpl. Gehäuse
Rohrmontageset kpl. TA30A/D/H Gehäuse
Język:
Angielski
Wersja:
06/05/2026
Rozmiar pliku:
187 KB
Nazwa pliku:
71274384.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Feldgehäuse TA30H
Feldgehäuse TA30H
Język:
Angielski
Wersja:
07/05/2026
Rozmiar pliku:
233.2 KB
Nazwa pliku:
Bild TA30H.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Information Typenschild DIENST-T
Information zur Typenschild Bestellung mit DIENST-T
EN PL 03/11/2025Język:
Angielski
Wersja:
03/11/2025
Rozmiar pliku:
294.5 KB
Nazwa pliku:
DIENST_T.pdf
-