RA33
Komputer nalewu

©Endress+Hauser

Rejestracja i sterowanie operacjami napełniania

Komputer nalewu RA33 jest przeznaczony do rejestracji wielkości przepływu oraz sterowania zaworami i pompami, celem zapewnienia wysokiej dokładności dozowania szarż o zadanej wielkości. Funkcja kompensacji temperaturowej/ gęstościowej umożliwia korekcję objętości mierzonej. Proces napełniania może być optymalizowany za pomocą funkcji automatycznej korekcji objętości przelewanej. Korekcja dla olejów mineralnych zgodna z normą ASTM D1250-04.

Szybki wybór

Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

lub

Indywidualna konfiguracja

Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
  • Korzyści

    • Opcje stałej i automatycznej korekcji objętości przelewanej zapewniają wysoką dokładność napełniania

    • Wysoka jakość dzięki szybkiemu i dokładnemu dozowaniu

    • Optymalna korekcja dla olejów mineralnych (opcja) zgodna z ASTM D1250-04.

    • Szczegółowa rejestracja...

  • Zastosowanie

    Nagrywanie i kontrola powolnych operacji wsadowych na okres dłuższy niż 10 sekund. Typowe zastosowania to:

    • Przemysł spożywczy

    • Przemysł chemiczny

    • Przemysł farmaceutyczny

    • Branża paliwowa

Details

  • Zasada pomiaru

    Application manager

  • Zasada działania

    Batch controller

  • Funkcja

    Filling & dosing

  • Calculations

    Volume calculation

  • Number of applications

    1

  • Data storage

    yes

  • Calculation standards

    ASTM D1250-04

  • Communication

    RS232

    USB

    Ethernet

    Modbus TCP

    Modbus RTU

  • Zasilacz

    Not defined

  • Loop power supply

    Low voltage power supply:

    100 bis 230 V AC (-15% / +10%)

    Small voltage power supply:

    24 V DC (-50% / +75%)

    24 V AC (±50%)

  • Protection class

    IP65

  • Typ sygnału wejściowego

    1 x analogue (I) / pulse (for flow)

    1 x RTD (for temperature)

    1 x analogue (I) (for density)

    Loop power supply 24V DC (+/-16%)

  • Wyjście

    1 x analogue (I) / pulse (active)

    2 x open collector

  • Wymiary (S x W x G)

    144 x 144 x 103.1 mm (5.67" x 5.67" x 4.06")

  • Działanie

    3 operation buttons and 14 function buttons for batch operation or via FieldCare

    Read out of historical / logged data via Field Data Manager software (SQL database and visualization interface)

    Selectable language

  • Wyświetlacz

    160 x 80 Dot-Matrix LCD with white backlit

    Colour change in case of alarm event

    Active display area 70 x 34 mm

  • Software functions

    Volume calculation

    1 or 2 stage operation

    Manual and automatic overrun correction

    Volume correction factor (VCF) according ASTM D1250-04 for generalized crude oils, refined products and lubricating oils

  • Certyfikaty i dopuszczenia

    CE

    CSA GP


    NTEP (USA)

  • Zasada pomiaru

    Batch controller

  • Funkcja

    Filling & dosing

  • Certyfikaty

    CE

    UL listed

    CSA GP

  • Wejście

    1 x analogue (I) / pulse (for flow)

    1 x RTD (for temperature)

    1 x analogue (I) (for density)

    Loop power supply 24V DC (+/-16%)

  • Wyjście

    1 x analogue (I) / pulse (active)

    2 x open collector

  • Wyjście przekaźnikowe

    2 x relay

  • Zasilacz pomocniczy / zasilacz pętli prądowej

    Low voltage power supply:

    100 bis 230 V AC (-15% / +10%)


    Small voltage power supply:

    24 V DC (-50% / +75%), 24 V AC (±50%)

  • Wymiary (WxHxD)

    144 x 144 x 103.1 mm

    (5.67" x 5.67" x 4.06")

  • Oprogramowanie

    Volume calculation

    1 or 2 stage operation

    Manual and automatic overrun correction

    Volume correction factor (VCF) according ASTM D1250-04 for generalized crude oils, refined products and lubricating oils

  • Działanie

    3 operation buttons and 14 function buttons for batch operation or via FieldCare

    Read out of historical / logged data via Field Data Manager software (SQL database and visualization interface)

    Selectable language

  • Wyświetlacz

    160 x 80 Dot-Matrix LCD with white backlit

    Colour change in case of alarm event

    Active display area 70 x 34 mm

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification