HART to protokół komunikacyjny stosowany w automatyce procesowej, umożliwiający przesyłanie sygnału analogowego o natężeniu 4–20 mA wraz z sygnałem cyfrowym za pośrednictwem tej samej pary przewodów.
Ze względu na dużą liczbę instalacji na całym świecie protokół HART jest powszechnie stosowany w automatyce procesowej.
Chociaż protokół komunikacyjny HART jest znany przede wszystkim z zastosowania do wykonywania parametryzacji urządzeń, oferuje on znacznie szersze możliwości. Dzięki odpowiednim narzędziom użytkownicy mogą uzyskać dostęp do informacji o stanie urządzeń, wyników diagnostyki oraz wieloparametrowych danych procesowych zarówno z nowych, jak i istniejących urządzeń obiektowych. W zależności od wybranej architektury dane z urządzeń HART można zintegrować z systemami sterowania i narzędziami do zarządzania zasobami.
Dostęp do wszystkich informacji o urządzeniu można uzyskać za pomocą narzędzia FDI lub aplikacji ramowej FDT. Firma Endress+Hauser oferuje sterowniki DTM i pliki EDD dla urządzeń HART oraz udostępnia pliki i certyfikaty w sekcji plików do pobrania dla każdego produktu.
Zapoznaj się z bogatą i sprawdzoną ofertą przyrządów pomiarowych firmy Endress+Hauser z obsługą protokołu HART.
Measured variablesVolumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring MediumNatural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Nominal pipe size3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
Dwuprzewodowe urządzenie w obudowie obiektowej do stosowania w obszarach niebezpiecznych i bezpiecznych, a także w aplikacjach higienicznych w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym, oraz spożywczym
Number of applicationsSupport up to 4 gas or 4 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C (69.8 °F), 0.008% at full ambient range of 0 ... 60 °C (32 °F ... 140 °F), long-term stability 0.01% per year Resolution 24 bits. Analog inputs share same ground floating in relation to all other electronics. 2x resolution 0.02 °C (0.04 °F) for 100 ohms input. Error depending on range 0 ... 50 °C (32 °F ... 122 °F): Error <0.05 °C (0.09 °F) or better; -220 to +220 °C (–396 °F ... +428 °F): Error <0.5 °C (<0.9 °F.) or better 4x Independent HART loop inputs, on top of 4 to 20 mA signals Support includes multi-drop for each transmitter loop, as well as support for redundant FC operation 4x Single or dual pulse input. Adjustable trigger level at various voltages. Frequency range up to 10 kHz for single and dual pulse. Compliant with ISO6551, IP252, and API 5.5. True Level A and level B implementation. 4x Periodic time input, 100μs to 5000μs. Resolution < 1ns 16x Digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz) 4x Supports 1, 2 and 4 sphere detector configurations mode. Resolution 100ns (10MHz) 2x RS485 / RS232 serial port for ultrasonic meter, printer or generic, 115kb Flow-X/P: 4x RS485 / RS232 and 1x RS232 Flow-X/C: 2x RS485 / RS232 and 1x RS485 optional 2x RS485 / RS232 and 2x RS485 2x RJ45 Ethernet interface, TCP/IP
Outputs4x Analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics. 16x Digital output, open collector. Rating 100mA @24V 4x Pulse outputs open collector, 0.01 to 500 Hz 1x Meter pulse output for remote proving flow computers. Resolution 100ns (1MHz) 4x Frequency outputs for emulation of flowmeter signals. Maximum frequency 10KHz, accuracy 0.1%
Błąd pomiaruClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Czas odpowiedzidepending on configuration
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)depending on the configuration up to 500 bar
Zakres temperatur pracyPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Błąd pomiarudepending on application Class AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Czas odpowiedzidepending on application
Zakres temperatur pracy-196 °C…400 °C (-320,8 °F...752 °F)
Zakres pomiarowy4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Zakres temperatury mediumLiner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Maks. ciśnienie procesuPN 40, Class 300, 20K
Materiały w kontakcie z mediumLiner: PFA; PTFE Electrodes: 1.4435 (F316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum; Titanium
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .