PROFINET to przemysłowy protokół komunikacyjny Ethernet, który zapewnia integrację podłączonych do sieci urządzeń obiektowych z nowoczesnymi systemami automatyki, umożliwiając wymianę danych procesowych, danych dotyczących urządzeń oraz danych diagnostycznych.
Umożliwia on wydajną wymianę danych między urządzeniami a systemami sterowania, ułatwiając użytkownikom dostęp do informacji wykraczających poza samą główną wartość mierzoną. Dzięki sieci PROFINET urządzenia wieloparametrowe mogą za pośrednictwem jednego kabla przesyłać wartości procesowe, takie jak przepływ masowy, gęstość, temperatura i ustawienia liczników, a także informacje o urządzeniu i dane diagnostyczne.
Ponadto technologia PROFINET obsługuje zdalny dostęp za pośrednictwem wbudowanych serwerów WWW, a zapisy dotyczące uruchamiania oraz opisy urządzeń dostępne bezpośrednio w urządzeniach ułatwiają uruchamianie i konserwację.
Urządzenia Endress+Hauser obsługujące protokół PROFINET posiadają certyfikaty wydane przez organizację użytkowników technologii PROFIBUS i PROFINET (PI) oraz zostały przetestowane w niezależnych laboratoriach akredytowanych przez PI.
Poznaj przyrządy i urządzenia firmy Endress+Hauser wyposażone w interfejs komunikacyjny PROFINET, aby znaleźć rozwiązanie dostosowane do własnych potrzeb w zakresie automatyzacji i cyfryzacji.
Błąd pomiaruClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Czas odpowiedzidepending on configuration
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)depending on the configuration up to 500 bar
Zakres temperatur pracyPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Błąd pomiarudepending on application Class AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Czas odpowiedzidepending on application
Zakres temperatur pracy-196 °C…400 °C (-320,8 °F...752 °F)
Zakres pomiarowy4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)
Zakres temperatury mediumLiner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F) Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F) Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)
Maks. ciśnienie procesuPN 40, Class 300, 20K
Materiały w kontakcie z mediumLiner: PFA; PTFE Electrodes: 1.4435 (F316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum; Titanium
Zakres pomiarowy0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
Zakres temperatury mediumStandard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F) Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F) High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F) Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)
Błąd pomiaruStandard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.025 %
Temperatura procesuStandard: -40°C…+125°C (-40°F…+257°F) Diaphragm seal: -40°C...+400°C (-40°F...+752°F)
Zakres ciśnienia mierzonego400 mbar...700 bar (1.5 psi...10,500 psi)
Główne części wchodzące w kontakt z medium316L, AlloyC, Tantal, Monel, PTFE, Gold
Material process membrane316L, AlloyC, Tantal, Monel, PTFE, Gold
Zakres pomiarowy400 mbar...700 bar (6 psi...10,500 psi)
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .