Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
TC15 Termometr z wymiennym czujnikiem termoparowym

TC15
Modułowa termopara z osłoną prętową

Wszechstronna i najczęściej stosowana technologia pomiaru temperatury w prawie wszystkich branżach przemysłu

TC15
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Błąd pomiaru

    class 1 acc. to IEC 60584

  • Czas odpowiedzi

    depending on configuration

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    at 20 °C: 400 bar (5.802 psi)

  • Zakres temperatur pracy

    Type K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Type J:
    max. 750 °C
    (max. 1.382 °F)

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    up to 30.000,00 mm (1.181,10'')

Zastosowanie

Termometr o modułowej, solidnej konstrukcji, przeznaczony do zastosowań w prawie wszystkich branżach przemysłu. Przetworniki główkowe (opcja) z obsługą popularnych protokołów komunikacji obiektowej umożliwiają zachowanie podwyższonej dokładności pomiaru i niezawodności w porównaniu z czujnikami podłączanymi bezpośrednio (bez przetwornika). Duży wybór przyłączy technologicznych, wymiarów i materiałów zapewnia swobodny dobór do aplikacji pomiarowej.

Termometry Omnigrad S TC15 zostały zaprojektowane z myślą o przemyśle nieorganicznym. Stosuje się je tam, gdzie występują wysokie ciśnienia i temperatury oraz wysokie przepływy (tj. w zbiornikach i rurociągach parowych i gazowych).

Termometr składa się z czujnika pomiarowego w prętowej pochwie termometrycznej oraz głowicy umożliwiającej instalację przetwornika pomiarowego.

Obszar zastosowań obejmuje procesy przemysłowe prowadzone w trudnych warunkach: przy wysokich ciśnieniach i temperaturach, w szczególności aplikacje, w których medium procesowym jest para lub gaz; np. w następujących sektorach:

  • przemysł chemiczny

  • przemysł energetyczny

Korzyści

  • Wysoka elastyczność dzięki modułowej konstrukcji, standardowe głowice przyłączeniowe wg PN-EN 50446, głębokość zanurzenia zgodnie z zamówieniem

  • Kompatybilne wkłady pomiarowe z czujnikiem termoparowym, konstrukcja zgodna z DIN 43772

  • Szyjka wydłużająca, zabezpieczająca przetwornik główkowy przed przegrzaniem

  • Krótki czas odpowiedzi dzięki zastosowaniu zredukowanej/stożkowej końcówki osłony

  • Wykonania umożliwiające zastosowanie w miejscach zagrożonych wybuchem: wykonanie iskrobezpieczne (Ex ia) i nieiskrzące (Ex nA)

  • Łatwy dobór przetwornika główkowego: wersje z wyjściem analogowym 4...20 mA, HART®, PROFIBUS® PA lub FOUNDATION Fieldbus™

Segment Lean

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Poprzednia wersja