-
Seminarium online
RID14
8-kanałowy wskaźnik obiektowy do pracy w sieciach obiektowych
Wyświetlanie wskazań maks. 8 wartości pomiarowych lub obliczonych (wersja z protokołem FOUNDATION Fieldbus™ lub PROFIBUS® PA
8-kanałowy wskaźnik wyświetla wskazania wartości mierzonych, obliczonych oraz informacje o statusie podłączonych urządzeń obiektowych FOUNDATION Fieldbus™ i PROFIBUS® PA. W trybie nasłuchiwania wyświetla wskazania dla kanałów pomiarowych o odpowiednim adresie sieciowym. W ten sposób nie generuje ruchu w magistrali sieciowej. W przypadku wersji FOUNDATION Fieldbus™, wskazania wartości mierzonych mogą być wyświetlane poprzez połączenie bloku funkcyjnego. Wyświetlacz tekstowy umożliwia wyświetlanie jednostek lub oznaczenia punktu pomiarowego (TAG). Wbudowany wskaźnik słupkowy do wizualizacji trendu.
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
Kluczowe parametry
-
Typ sygnału wejściowego
Foundation Fieldbus protocol
PROFIBUS PA protocol -
Typ sygnału wyjściowego
Not defined
-
Wyświetlacz
High contrast backlit LCD with bargraph
TAG/unit -
Power Supply
Not defined
-
Szybki wybór
Indywidualna konfiguracja
-
Korzyści
Prosta komunikacja przy użyciu standardowego protokołu sieciowego
Tryb nasłuchiwania maks. 8 kanałów wejściowych lub sygnałów cyfrowych
Błyszczący, podświetlany wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem słupkowym, kodów diagnostycznych i tekstu
Brak konieczności...
-
Zastosowanie
Wskaźnik pola z 8 kanałami wejściowymi i protokołem FOUNDATION Fieldbus™do wyświetlania wartości procesu oraz wartości obliczonych.
Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie
-
RID14
Technical Information
Technical Information for RID14 field indicator with FOUNDATION
Fieldbus™ or PROFIBUS® PA protocolKarta katalogowa (TI) -
RID14
Operating Instructions
Operating Instructions for RID14 field indicator with PROFIBUS® PA
protocolInstrukcja obsługi (BA) -
RID14
Operating Instructions
Operating Instructions for RID14 field indicator with FOUNDATION
Fieldbus™ protocolInstrukcja obsługi (BA) -
RID14
Brief Operating Instructions
Brief operating instructions RID14 8-channel field indicator with
PROFIBUS® PA protocolShort Instruction (KA)09/16Niemiecki , Angielski -
RID14
Brief Operating Instructions
Brief operating instructions RID14 8-channel field indicator with
FOUNDATION Fieldbus™ protocolShort Instruction (KA)09/16Niemiecki , Angielski -
RID14
ATEX:
II 3G Ex nA IIC T6…T4 Gc
Safety Instructions
ATEX Safety instructions Field Indicator RID14
Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) -
RID14
ATEX: II 3G Ex ic IIC T6…T4 Gc
Safety Instructions
ATEX:
II 3G Ex ic IIC T6…T4 GcInstrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) -
RID14
ATEX:
II1G Ex ia IIC T6...T4 Ga
IECEx:
Ex ia IIC T6...T4 Ga
Safety Instructions
ATEX/IECEx Safety instructions Field Indicator RID14
Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) -
RID14
ATEX:
II2D Ex tb IIIC T110°C Db
IECEx:
Ex tb IIIC T110°C Db
Safety Instructions
ATEX/IECEx Safety instructions Field Indicator RID14
Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) -
RID14
ATEX:
II2G Ex d IIC T6…T4 Gb
IECEx:
Ex d IIC T6…T4 Gb
Safety Instructions
ATEX/IECEx Safety instructions Field Indicator RID14
Instrukcje dot. bezpieczeństwa Ex (XA) -
Control Drawing CSA XP/NI/DIP RID14
FOUNDATION FIeldbus Field Indicator RID14
Installation Notes for Hazardous LocationsCertyfikat FM/CSA (ZD) -
Control Drawing CSA IS/NI/DIP
FOUNDATION Fieldbus Field Indicator RID14
Installation Notes for Hazardous LocationsCertyfikat FM/CSA (ZD) -
Control Drawing FM XP/NI/DIP RID14
FOUNDATION Fieldbus Field Indicator RID14
Installation Notes for Hazardous LocationsCertyfikat FM/CSA (ZD) -
Control Drawing FM IS/NI/DIP RID14
FOUNDATION Fieldbus Field Indicator RID14
Installation Notes for Hazardous LocationsCertyfikat FM/CSA (ZD) -
Manufacturer Information
RID14
For users regarding firmware and hardware updates
(in accordance with the NAMUR 53 recommendation)Informacja producenta (MI) -
Componenti di sistema e data manager
Soluzioni per il completamento del punto di misura
Publikacje (PU)05/19Włoski -
Portfolio Overview
System products and data manager
Products and Solutions for completion of the measuring loop
Publikacje (PU)05/19Angielski -
RIA, RID- Systemy_Instalacyjne_05_2010
Wskaźniki procesowe firmy Endress+Hauser dysponują wszystkimi
typowymi, wymaganymi dla punktu pomiarowego funkcjami:
przetwornika, bariery aktywnej, urządzenia sterującego wyposażonego
w przekaźniki, a także czytelnym wyświetlaczem.Publikacje (PU)03/12Polski -
Sistem Bileşenleri ve Kayıt Cihazları
Sisteminiz için tamamlayıcı çözümler
Obszary działalności (FA)10/14Turecki -
Системные компоненты и Регистраторы
Обзор продукции
Obszary działalności (FA)06/13Rosyjski -
Componentes de sistema y registradores
Soluciones para el lazo de control
Indicadores, dispositivos de interfaz, protección contra sobretensiones,
gestores de aplicaciones y energía, registradores sin papel y paquetes
de software asociado para la automatización de procesos.Obszary działalności (FA)05/20Hiszpański -
System Components and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paperless recorders and associated
software packages for process automationObszary działalności (FA)04/18Polski -
System Components
e Data Managers
Componenti di sistema e data manager
Soluzioni per il completamento del punto di misuraObszary działalności (FA)04/18Włoski -
Komponenty Systemów kontrolno-pomiarowych
Wskaźniki panelowe i obiektowe, zasilacze, bariery,
przetworniki sygnałów procesowych, ograniczniki przepięć
oraz przemysłowe liczniki ciepła i przepływu.Obszary działalności (FA)03/10Polski -
System Products and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paperless recorders and associated
software packages for process automationObszary działalności (FA)02/20Angielski -
Systemprodukte und Datenmanager
Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und
Applikationsmanager, Datenmanager, Bildschirmschreiber und
Softwarepakete für die ProzessautomatisierungObszary działalności (FA)02/20Niemiecki -
Produits système et data managers
Solutions associées
Obszary działalności (FA)01/19fr -
EDD Single, AMS_FF_CO_Display_0x10CF_0x02_0x01_12, 14.11.2016 (Components
, Display, 0x10CF)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 12.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, EDD_FF_CO_Display_0x10CF_0x02_0x01, 14.11.2016 (Components, D
isplay, 0x10CF)
FOUNDATION Fieldbus H1,
FOUNDATION fieldbus System Version: ITK 6Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS_FF_CO_Display_0x10CF_0x02_0x01_11, 14.11.2016 (Components
, Display, 0x10CF)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 11.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, EDD_FF_CO_Display_0x10CF_0x01_0x02, 07.08.2014 (Components, D
isplay, 0x10CF)
FOUNDATION Fieldbus H1,
FOUNDATION fieldbus System Version: AnyElectronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS_FF_CO_Display_0x10CF_0x02_0x01_10, 14.11.2016 (Components
, Display, 0x10CF)
FOUNDATION Fieldbus H1,
AMS Version: 10.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
EDD Single, AMS_FF_CO_Display_0x10CF_0x02_0x01_13, 21.02.2017 (Components, Display, 0x10CF)
FOUNDATION Fieldbus H1, Package: 1.00, Variant: 1.00
AMS Version: 13.0Electronic Data Description (EDD)1.00.00Language neutral -
DTM Single, Display_RID1x_FF_FW_2_00_zz_Dev_Rev_02, 22.10.2020 (Components, Display, 0x10CF)
FOUNDATION Fieldbus H1,
ArchestrA IDE Version: 4.0.04001
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Device Manager Version: R450.1
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00
PACTware Version: 4.1 SP4
Plant Resource Manager Version: R3.12Device Type Manager (DTM)1.6.55.40Language neutral -
DTM Single, Display_RID1x_CDI_FW_1_00_00_Dev_Rev_1, 18.11.2020 (Components, Display, 0x0028)
Common Device Interface,
DeviceCare Version: 1.07.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.15.00Device Type Manager (DTM)1.1.1.400Language neutral -
Faceplate Single, PRM_FF_CO_Display_0x10CF_0x02_0x01, 21.02.2017 (Components, Display, 0x10CF)
FOUNDATION Fieldbus H1,
Plant Resource Manager Version: R3.20Faceplate1.00.00Language neutral -
Faceplate Single, PRM_FF_CO_Display_0x10CF_0x01_0x01, 30.08.2019 (Components, Display, 0x10CF)
FOUNDATION Fieldbus H1,
Plant Resource Manager Version: R3.05Faceplate1.00.00Language neutral -
ComDTM Single, CDI_CommDTM, 02.12.2019
Common Device Interface,
DeviceCare Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.13.00Communication DTM2.09.07Language neutral -
process displays
Kod przyrządu: RID14-
Numer deklaracji: HE_00444_01.17
Producent Specyfikacja: RoHSManufacturer DeclarationAngielski -
process displays
Kod przyrządu: RID14-
Numer deklaracji: EC_00341_01.16EU DeclarationNiemiecki , Angielski , fr -
Soliswitch, process displays, Preline, power supply and barrier, power supply, over voltage protector, Mini-Log, Memo-Graph, Ecograph, controller, contactors / transmitters, Configuration Kit
Kod przyrządu: RIA452-, RIA452L-, RIA46-, RID14-, RID16-, RMA42-, RMC621-, RMC621L-, RMS621-, RMS621L-, RN221N-, RN221NL-, RNB130-, RNS221-, RNS221L-, RS33-, RSG35-, RSG40-, RSG45-, RTA421-, RTA421L-, TXU10-, RIA45-, FML621-, FTE20-, FTE30-, FTE31-, HAW562-, HAW569-, OFTE20-, ORIA15-, ORIA45-, ORIA46-, ORMA42-, ORSG35-, ORSG45-, OSG40-, OSG45-, RA33-, RB223-, RDL10-, RH33-, RIA14-, RIA15-, RIA16-
Numer deklaracji: EC_00569_01.17EU DeclarationNiemiecki , Angielski , fr -
process displays
Kod przyrządu: RIA14-, RID14-
Numer deklaracji: EC_00170_01.16EU DeclarationNiemiecki , Angielski , fr -
process displays
Kod przyrządu: RID14-
Numer deklaracji: EC_00033_02.15EU DeclarationNiemiecki , Angielski , fr -
contactors / transmitters, process displays
Kod przyrządu: RIA14-, RIA15-, RIA16-, RIA45-, RIA452-, RIA46-, RID14-, RID16-, RMA42-
Region: Russia (TR CU)
Jednostka certyfikująca: EAC
Numer dopuszczenia: EAEC N RU D-DE.AB53.B.01167/20MiscellaneousRosyjski -
process displays
Kod przyrządu: RID14-, RID16-
Region: China
Jednostka certyfikująca: ACMA
Numer dopuszczenia: MD-17039A/09/ENMiscellaneousAngielski -
process displays
Kod przyrządu: RIA14-, RIA16-, RIA45-, RIA452-, RIA46-, RID14-, RID16-
Ochrona: [Ex ia Ga] IIC T6...T4 Ga, Ex d IIC T6...T4 Gb, Ex ia IIC T6...T4 Ga, Ex ia IIC T6...T4 Gb, Ex ib IIC T6...T3 Gb, Ex ib IIC Txxx°C Gb, Ex tb IIIC Txxx°C DbExplosion ProtectionRosyjski -
Process TC Heavy duty, Process TC General purpose, Process TC direct in contact, Process TC Direct contact, Process RTD Hygienic, Process RTD Heavy duty, Process RTD General purpose, Process RTD Direct contact, process displays, head transmitters, Field transmitter, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: RTD INSERT
Kod przyrządu: TMT85-, TPC100-, TPR100-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-, TR15-, TR24-, TR45-, TR47-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TST310-, TMT84-, TMT82-, TMT162-, TMT142-, TEC420-, TC88-, TC66-, TC65-, TC63-, TC62-, TC61-, TC15-, TC13-, TC12-, TC10-, RID16-, RID14-, RIA16-, RIA15-, RIA14-
Region: India
Jednostka certyfikująca: NAGPUR
Ochrona: Ex ia IIC T6...T1, Ex ia IIC T6...T4, Ex ib IIC T6...T4Explosion ProtectionAngielski -
process displays
Kod przyrządu: RIA14-, RIA16-, RID14-, RID16-
Region: Canada
Jednostka certyfikująca: CSA
Kategoria: I,II,III/1,2/ABCDEFG
Ochrona: DIP, GP, IS, NI, XPExplosion ProtectionAngielski -
process displays
Kod przyrządu: RID14-, RID16-
Region: International (IECEx)
Jednostka certyfikująca: KEMA
Ochrona: Ex d IIC T6...T4 Gb, Ex ia IIC T6...T4 Ga, Ex ia IIC T6...T4 Gb, Ex tb IIIC Txxx°C DbExplosion ProtectionAngielski -
process displays
Kod przyrządu: RID14-, RID16-
Region: Europe (ATEX)
Jednostka certyfikująca: KEMA
Kategoria: II 2 D, II 2 G, II 1 G
Ochrona: Ex d IIC T6...T4 Gb, Ex ia IIC T6...T4 Ga, Ex ia IIC T6...T4 Gb, Ex tb IIIC Txxx°C DbExplosion ProtectionAngielski -
process displays
Kod przyrządu: RIA14-, RIA16-, RID14-, RID16-
Region: USA
Jednostka certyfikująca: FM
Kategoria: I,II,III/1,2/ABCDEFG
Ochrona: DIP, IS, NI, XPExplosion ProtectionAngielski -
Product Family: process displays
Kod przyrządu: RID14-, RID16-
Region: International
Jednostka certyfikująca: Fieldbus Foundation
Software Version: DEVICE REV. 01, DD-ITK 5.2Fieldbus ConformanceAngielski -
Product Family: process displays
Kod przyrządu: RID14-, RID16-
Region: International
Jednostka certyfikująca: Fieldbus Foundation
Software Version: DEVICE REV. 01, DD-ITK 5.2Fieldbus ConformanceAngielski
Akcesoria / Części zamienne
-
-
Order code 71005802
Fieldbus connector PA 1/2NPT;M12 L150
-
Order code 71005803
Fieldbus connector NPT1/2", 7/8"
-
Order code 71005804
Fieldbus connector FF M20x1.5,/ 7/8"
-
Order code 71089147
Fieldbus connector PA M20 - 7/8"
-
Order code 71090687
Fieldbus connector PA M20;M12;150mm
-
Order code 71133313
Fieldbus connector PA 1/2"NPT; 7/8" L300
-
-
-
Nr 4 Order code RID14X-EA
Części zamienne RID14X
-
Nr 4 Order code RID14X-EB
Części zamienne RID14X
-
-
-
Nr 5 Order code RID14X-KA
Części zamienne RID14X
-
-
-
Nr 11 Order code 71310423
-
-
-
Nr 6 Order code RIA141X-HK
Spare part RIA141 RIA141X-
-
Nr 6 Order code RIA141X-HL
Spare part RIA141 RIA141X-
-
-
-
Nr 7 Order code 71439499
O-Ring 88x3 HNBR 70° Shore PTFE-coated
-
-
-
Order code 71439489
O-Ring D18,77x1,78 HNBR 70° Shore coated
-
-
-
Nr 3 Order code RIA141X-DC
Spare part RIA141 RIA141X-
-
-
-
Nr 2,4 Order code XPR0010-DA
Spare Parts RIA14, XPR0010
-
-
-
Nr 6 Order code TMT142X-HC
Spare parts TMT142X
-
Nr 6 Order code TMT142X-HD
Spare parts TMT142X
-
-
-
Order code RK01-AI
Akcesoria komponentów systemowych RK01
-
-
-
Nr 8 Order code 51004948
-
-
-
Nr 9 Order code 51004490
Blanks (blind) NPT1/2" 3.1655.53
-
Nr 9 Order code 51006888
plug (blind) NPT1/2" V4A
-
-
-
Nr 10 Order code RK01-AB
Akcesoria komponentów systemowych RK01
-
-
-
Order code DIENST-
Service
-
-
-
Nr 1 Order code RIA141G-
Housing RIA141
-
-
-
Order code XPRFID-
-
-
Poprzednia wersja