
Kluczowe parametry
-
Zakres pomiarowy
0.05 to 20 mg/l NH4-N
0.5 to 50 mg/l NH4-N
1 to 100 mg/l NH4-N
0.5 to 50 mg/l with dilution function to maximum 10 to 1000 mg/l NH4-N -
Temperatura procesu
4 to 40 °C (39 to 104 °F)
-
Ciśnienie procesu
Unpressurized
-
Measuring method
Comply with standard colorimetric measuring principle - indophenol blue method following ISO 7150-1, DIN 38406-5 and GB 7481-87
Zastosowanie
Analizator zapewnia wysoką dokładność pomiaru stężenia jonów amonowych we wszystkich krytycznych punktach kontrolnych. Jako reprezentant platformy Liquiline analizator umożliwia automatyczne rozpoznawanie podłączonych czujników (plug&play) i pozwala na łatwą rozbudowę do samodzielnej stacji pomiarowej przy minimalnym czasie potrzebnym na montaż. Automatyczne wzorcowanie i czyszczenie, jak również niskie zużycie reagentów zapewniają oszczędność kosztów eksploatacyjnych i konserwacyjnych. Zaawansowana diagnostyka z możliwością zdalnego dostępu zapewnia bezpieczeństwo procesu i umożliwia przygotowanie dokumentacji procesu dla organów nadzoru.
Analizator Liquiline System CA80AM służy do monitorowania i kontroli:
Na wlocie oczyszczalni ścieków
Na wylocie z oczyszczalni ścieków dla celów sporządzania dokumentacji
Komór napowietrzania
Zakładów uzdatniania wody
Skuteczności oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych
Korzyści
Szybkie uruchomienie punktu pomiarowego, funkcja automatycznego rozpoznawania podłączonych czujników (plug & play) dzięki technologii Memosens i przyjazna obsługa
Łatwa rozbudowa do samodzielnej stacji pomiarowej poprzez dodawanie modułów i dołączanie kolejnych czujników Memosens
Funkcja zaawansowanej diagnostyki ze zdalnym dostępem do danych: większe bezpieczeństwo procesu
Niskie koszty eksploatacyjne dzięki możliwości automatycznego wzorcowania, dowolnie programowanej częstotliwości wzorcowania i czyszczenia, zwiększenie trwałości reagentów dzięki modułowi chłodzenia (opcja)
Zgodność ze znormalizowaną kolorymetryczną metodą błękitu indofenolowego wg PN-ISO 7150-1, DIN 38406-5 oraz GB 7481-87
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI01111C Liquiline System CA80AM Karta katalogowa.
Wersja polska - 03/2014
Liquiline System CA80AM Karta katalogowa. Analizator kolorymetryczny azotu amonowego z wbudowanym przetwornikiem pomiarowym i technologią Memosens
EN PL 22/05/202402/12/202213/07/202114/02/202009/06/2017Język:
Polski
Wersja:
26/03/2014
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
TI01111CPL.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Liquiline System CA80AM Instrukcja obsługi
Wersja polska - 01/2017
Analizator kolorymetryczny azotu amonowego
EN PL 22/05/202402/12/202213/07/202113/01/202015/01/2017Język:
Polski
Wersja:
15/01/2017
Rozmiar pliku:
7.9 MB
Nazwa pliku:
BA01240CPL_0417.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI01111C Liquiline System CA80AM Karta katalogowa.
Liquiline System CA80AM Karta katalogowa. Analizator kolorymetryczny
azotu amonowego z wbudowanym przetwornikiem pomiarowym i
technologią MemosensEN PL 22/05/202402/12/202213/07/202114/02/202009/06/2017Język:
Polski
Wersja:
26/03/2014
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
TI01111CPL.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Memosens
Wejścia czujnika z protokołem Memosens
EN PL 30/05/202228/02/201931/01/2014Język:
Polski
Wersja:
30/05/2022
Rozmiar pliku:
3.4 MB
Nazwa pliku:
BA01245CPL_0822-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Liquiline System CA80AM Instrukcja obsługi
Analizator kolorymetryczny azotu amonowego
EN PL 22/05/202402/12/202213/07/202113/01/202015/01/2017Język:
Polski
Wersja:
15/01/2017
Rozmiar pliku:
7.9 MB
Nazwa pliku:
BA01240CPL_0417.pdf
-
-
-
Skrócona instrukcja obsługi (KA)
Liquiline System CA80AM
Analizator kolorymetryczny azotu amonowego
EN PL 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201701/02/2016Język:
Polski
Wersja:
31/05/2021
Rozmiar pliku:
3.3 MB
Nazwa pliku:
KA01158CPL_0721.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN PL 28/11/2022Język:
Angielski
Wersja:
28/11/2022
Rozmiar pliku:
1.8 MB
Nazwa pliku:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Einbauanleitung/ Installation Instructions Kit Module/Modules
Für erweiterte Funktionalität
For extended functionalityEN PL 07/07/201425/03/201331/12/2011Język:
Angielski
Wersja:
07/07/2014
Rozmiar pliku:
2.4 MB
Nazwa pliku:
EA00008CA2_0314.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
EN PL 30/06/2025Język:
Angielski
Wersja:
30/06/2025
Rozmiar pliku:
2.1 MB
Nazwa pliku:
71223028 Anleitung Kits CA8x Verfahrenstechnik 2022-08.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
Kit for analyzer CA8x: Valve
This instruction applies to following spare part kit:
71218433 Kit CA8x: ValveEN PL 24/07/202509/05/2025Język:
Angielski
Wersja:
24/07/2025
Rozmiar pliku:
2.1 MB
Nazwa pliku:
71231926 Anleitung Kit CA80 Ventil 2025-07.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA CA8x/CAT8xx
Hose connector
EN PL 23/06/202513/02/2025Język:
Angielski
Wersja:
23/06/2025
Rozmiar pliku:
2 MB
Nazwa pliku:
EA01522CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Wskazówki montażowe (EA)
EA Liquiline System CA8x analyzer
Conversion of electronics modules
EN PL 26/06/2025Język:
Angielski
Wersja:
26/06/2025
Rozmiar pliku:
2.4 MB
Nazwa pliku:
EA01617CEN_0125-00.pdf
-