Liquiline CM444 jest najnowocześniejszym przetwornikiem do pomiaru pH, redoks, przewodności, tlenu rozpuszczonego, chloru, mętności, poziomu osadu, absorbancji (SAC), azotanów i wielu innych parametrów analitycznych.
Przetworniki Liquiline z Heartbeat Technology umożliwiają dokonywanie konserwacji odpowiednio do aktualnego statusu przyrządu oraz łatwą weryfikację punktu pomiarowego i pomagają w optymalizacji czynności konserwacyjnych.
Pełna elastyczność przetwornika Liquiline CM444: jego modułowa konstrukcja pozwala na łatwą rozbudowę o nowe funkcje w dowolnym czasie (cyfrowe sieci obiektowe, liczba kanałów, wyjścia przekaźnikowe, itd.).
Liquiline CM444 jest najnowocześniejszym przetwornikiem do pomiaru pH, redoks, przewodności, tlenu rozpuszczonego, chloru, mętności, poziomu osadu, absorbancji (SAC), azotanów i wielu innych parametrów analitycznych.
Kluczowe parametry
Wielkości wejściowe
1 to 4x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay, 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Przetwornik Liquiline CM444 umożliwia podłączenie maks. 4 dowolnych czujników Memosens służących do pomiaru ponad 12 parametrów. Posiada funkcję automatycznego rozpoznawania podłączonych czujników, jest elastyczny w rozbudowie i wykorzystuje standardowe części zamienne, podobnie jak wszystkie pozostałe urządzenia platformy Liquiline. Dzięki możliwości podłączenia dodatkowych modułów wejść, wyjść, kontrolerów i modułów matematycznych, umożliwia nawet sterowanie systemami czyszczenia i pompami dozującymi. Heartbeat Technology pomaga znaleźć idealną równowagę pomiędzy dyspozycyjnością punktu pomiarowego a kosztami konserwacji.
Przetwornik Liquiline CM444 może być stosowany we wszystkich branżach przemysłu, w tym m.in.:
Przemyśle spożywczym
Przemyśle farmaceutycznym, biochemicznym i kosmetycznym
Energetyce
Gospodarce wodno-ściekowej
Przemyśle chemicznym
Przemyśle okrętowym
Urządzenie obsługuje następujące protokoły i interfejsy komunikacji obiektowej:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
EtherNet/IP
PROFINET
Serwer WWW
Przetwornik może być rozbudowany poprzez instalację dodatkowych modułów posiadających dopuszczenie IECEx, ATEX i CSA, co umożliwia podłączenie czujników instalowanych w obszarach zagrożonych wybuchem.
Korzyści
Prosta konstrukcja: Jeden kontroler dla kilku parametrów i aplikacji, intuicyjny interfejs użytkownika, funkcja automatycznego rozpoznawania wstępnie wzorcowanych czujników Memosens (hot plug & play).
Najwyższa elastyczność: Uniwersalne moduły wejściowe czujników do pomiaru wszystkich parametrów analitycznych - minimalizacja zapasów i możliwość szybkiej rozbudowy do maksymalnie 8 kanałów pomiarowych.
Łatwa integracja z systemami automatyki: Obsługa wielu standardów komunikacji obiektowej, możliwość zastosowania w każdym rozproszonym systemie sterowania (DCS).
Proste i bezpieczne uruchomienie punktu pomiarowego: Wygodne kopiowanie ustawień konfiguracyjnych punktu pomiarowego do innych przyrządów za pomocą karty SD.
Zdalne sterowanie procesem: Wbudowany serwer WWW, umożliwiający operatorowi zdalną kontrolę parametrów diagnostycznych, wykonywania konfiguracji lub dostęp do parametrów przyrządu za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej - nawet poprzez smartfon.
Wyższa dyspozycyjność, niższe koszty: Heartbeat Technology pozwala na dokonywanie konserwacji odpowiednio do aktualnego statusu przyrządu oraz łatwą weryfikację całego punktu pomiarowego, co umożliwia optymalizację czynności konserwacyjnych.
Połączenie z chmurą:Moduł Liquiline Edge CYY7 przesyła dane procesowe do systemu Netilion, niezależnie od zastosowanej magistrali komunikacyjnej (fieldbus). Umożliwia to zdalny podgląd oraz korzystanie z usług IIoT. Moduł dostępny jest w nowych produktach, jak i jako modernizacja już zainstalowanych platform Liquiline.
Memosens 2.0: Nowa odsłona przełomowej technologii czujników pomiarowych
Sprawdź jak cyfrowa technologia Memosens 2.0 upraszcza i zwiększa bezpieczeństwo procesu.
Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology
Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.
Using seawater to flush toilets can save a lot of drinking water. To ensure a constant water supply, the sensors used must function reliably to meet the water quality objectives (WQO).
Koniec czasochłonnej analizy próbek: monitorowanie krytycznych parametrów procesów fermentacji w czasie rzeczywistym dzięki kompletnym rozwiązaniom - od aparatury po opracowanie procesu i usługi analityczne.
Endress+Hauser enables fast and reliable water analysis at Butoniga Reservoir, ensuring optimal layer selection, improved water quality and reduced operating costs.
Panel dezynfekcji zapewnia browarowi Maisel stabilny, ekonomiczny i niezawodny system pomiaru parametrów dezynfekcji, który umożliwia optymalne dozowanie i redukcję kosztów.
Platforma Liquiline pozwala na zmniejszenie kosztów magazynowania części zamiennych, skrócenie czasu instalacji i zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania!
Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 4 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Charakterystyka
Robust plastic housing All non-ex applications
Konstrukcja
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Materiał
Housing base: PC-FR Housing seal: EPDM
Wymiar
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Stopień ochrony
IP66 / IP 67
Wielkości wejściowe
1 to 4x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay, 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus
Zasada pomiaru
Sensor ORP / Redox
Aplikacja
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 4 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Charakterystyka
Robust plastic housing All non-ex applications
Konstrukcja
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Materiał
Housing base: PC-FR Housing seal: EPDM
Wymiar
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Stopień ochrony
IP66 / IP 67
Wielkości wejściowe
1 to 4x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay, 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus
Zasada pomiaru
Conductive
Aplikacja
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 4 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Charakterystyka
Robust plastic housing All non-ex applications
Konstrukcja
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Materiał
Housing base: PC-FR Housing seal: EPDM
Wymiar
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Stopień ochrony
IP66 / IP 67
Wielkości wejściowe
1 to 4x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay, 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus
Zasada pomiaru
Amperometric oxygen measurement
Aplikacja
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 4 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Charakterystyka
Robust plastic housing All non-ex applications
Konstrukcja
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Materiał
Housing base: PC-FR Housing seal: EPDM
Wymiar
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Wielkości wejściowe
1 to 4x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay, 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Etherne
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus
Zasada pomiaru
Free chlorine
Aplikacja
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 4 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Charakterystyka
Robust plastic housing All non-ex applications
Konstrukcja
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Materiał
Housing base: PC-FR Housing seal: EPDM
Wymiar
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Wielkości wejściowe
1 to 4x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay, 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus
Zasada pomiaru
Single beam scattered light
Aplikacja
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 4 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Charakterystyka
Robust plastic housing All non-ex applications
Konstrukcja
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Materiał
Housing base: PC-FR Housing seal: EPDM
Wymiar
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Stopień ochrony
IP66 / IP 67
Wielkości wejściowe
1 to 4x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay, 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus
Zasada pomiaru
Ultrasonic sensor
Aplikacja
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 4 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Charakterystyka
Robust plastic housing All non-ex applications
Konstrukcja
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Materiał
Housing base: PC-FR Housing seal: EPDM
Wymiar
237 x 194 x 162 mm 9.33 x 7.64 x 6.38 inch
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Stopień ochrony
IP66 / IP 67
Wielkości wejściowe
1 to 4x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay, 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Dodatkowe dopuszczenia
EAC, cCSAus
Zasada pomiaru
Potentiometric / ISE
Charakterystyka
Robust plastic housing All non-ex applications
Konstrukcja
2 to 4x Memosens input, 2 to 8x current output Alarmrelay, 4x relay, SD card for software update and copy & paste of setup
Temperatura procesu
-20 to 55 °C (0 to 130 °F)
Aplikacja
Modular 4 wire controller Multichannel: 1 to 4 digital channels for Memosens protocol Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity 4 sensors connectable in any combination Functionality modular extendable at any time Plug and play for modules and sensors
Wyjście
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay, 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
Wielkości wejściowe
1 to 4x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .