Kluczowe parametry
-
Zakres pomiarowy
0 to 14 pH
-
Temperatura procesu
0 to 110 °C (32 to 230 °F)
-
Ciśnienie procesu
1 to 14 bar (15 to 203 psi)
Zastosowanie
Orbipore CPS91D to specjalistyczny, cyfrowy czujnik pH do mediów włóknistych lub mediów z dużą zawartością zawiesiny, takich jak dyspersje, wytrącone osady lub emulsje. Otwarty system referencyjny zapobiega zanieczyszczeniu i gwarantuje najbardziej wiarygodne pomiary w ekstremalnych warunkach procesowych. Orbipore CPS91D nie jest elektrodą z technologią Memosens najnowszej generacji. Aby uzyskać informacje na temat nowej elektrody Memosens CPS91E z rozszerzonymi funkcjami, kliknij tutaj.
Procesy chemiczne
Przemysł celulozowo-papierniczy
Media zanieczyszczone i zawiesiny cząstek stałych
- Dyspersje
- Strącanie
- Emulsje
Dopuszczenia ATEX, FM i CSA do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.
Korzyści
Otwarty system referencyjny dla aplikacji w mediach silnie zabrudzonych
Niskie koszty utrzymania i długa żywotność dzięki elektrolitowi w postaci stabilizowanego żelu
Bardzo wysoka odporność na zmiany ciśnienia i temperatury
Maksymalne bezpieczeństwo procesu dzięki bezkontaktowej indukcyjnej transmisji sygnału pomiarowego
Możliwość predykcyjnej diagnostyki dzięki przechowywaniu danych czujnika i danych procesowych
Niższe koszty eksploatacyjne dzięki skróceniu do minimum czasu przestojów i wydłużeniu trwałości elektrody
Filmy
Segment Extended
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Instrukcja obs³ugi: szklane elektrody pH i potencja³u redoks CPSxx
Wersja polska - 07/2003
Instrukcja monta¿u i obs³ugi szklanych elektrod do pomiaru pH i potencja³u redoks
EN PL 01/04/200701/07/200301/09/1999Język:
Polski
Wersja:
01/07/2003
Rozmiar pliku:
147 KB
Nazwa pliku:
Sd050cpl.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Orbipore CPS91D i CPS91 Karta katalogowa
Elektrody pH analogowe lub w technologii Memosens
EN PL 31/10/201501/02/200801/03/2004Język:
Polski
Wersja:
31/10/2015
Rozmiar pliku:
429.2 KB
Nazwa pliku:
TI00375CPL_1415.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
Elektrody pH/redoks i półogniwa referencyjne
Elektrody z technologią Memosens i elektrody analogowe
EN PL 04/05/202031/12/201730/11/2015Język:
Polski
Wersja:
04/05/2020
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
BA01572CPL_0320.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Memosens pH/ORP Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im explosionsgefährdeten Bereich Safetyinstructions for electrical apparatus for explosion-hazardous areas Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles Safety Instructions
Safety instructions for electrical apparatus for explosion-hazardous
areasEN PL 11/11/201631/12/201101/04/2009Język:
Angielski
Wersja:
11/11/2016
Rozmiar pliku:
3.7 MB
Nazwa pliku:
XA00079CA3_1416.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Memosens pH/redoks Instrukcje dot. bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych stosowanych w obszarze zagrożonymwybuchem Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Instrukcje dot. bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych stosowanych w
obszarze zagrożonym wybuchemEN PL 22/02/201621/02/201604/03/201514/01/201321/10/2010Język:
Polski
Wersja:
21/02/2016
Rozmiar pliku:
4.5 MB
Nazwa pliku:
XA00376CPL_1616-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01572C, BA01109C
Safety instructions for electrical equipment in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex iaIIC T4/T6 Ga XEN PL 01/03/202218/02/202108/03/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2022
Rozmiar pliku:
508.1 KB
Nazwa pliku:
XA01437CEN_0322-00.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
Memosens ph/ORP sensors
pH/ORP measurement
Supplement to BA01572C, BA01109C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UKEx II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 GaJęzyk:
Angielski
Wersja:
08/12/2021
Rozmiar pliku:
435.2 KB
Nazwa pliku:
XA02786CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Instrukcja obs³ugi: szklane elektrody pH i potencja³u redoks CPSxx
Instrukcja monta¿u i obs³ugi szklanych elektrod do pomiaru pH i
potencja³u redoksEN PL 01/04/200701/07/200301/09/1999Język:
Polski
Wersja:
01/07/2003
Rozmiar pliku:
147 KB
Nazwa pliku:
Sd050cpl.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Memoclip
Äußere Kennzeichnung von digitalen Sensoren und Kabeln mit
Memosens-TechnologieEN PL 01/03/2007Język:
Angielski
Wersja:
01/03/2007
Rozmiar pliku:
284.4 KB
Nazwa pliku:
SD124Ca2.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Catálogo Portfolio Analítica
Desde sensores hasta soluciones completas
Język:
Hiszpański
Wersja:
12/01/2017
Rozmiar pliku:
1.5 MB
Nazwa pliku:
FA01018CES_Portfolio_Analitica_0216.pdf
-
-
-
Obszary działalności (FA)
Jistota v analýze kapalin
Od senzorů po kompletní dodávku na klíč
Język:
Czeski
Wersja:
12/01/2017
Rozmiar pliku:
740.3 KB
Nazwa pliku:
Analyza_FA01018Ccs_0216.pdf
-