E-direct – Najlepsi gracze na rynku!

W zakładach przemysłowych, obok zaawansowanych urządzeń kontrolno-pomiarowych, stosowane są takie, których zakup, ze względu na prostą konstrukcję i zrozumiałą zasadę działania, nie wymaga szczegółowej analizy i doboru. Poznaj je w ofercie Endress+Hauser!

Sklep internetowy E-direct z nowymi, przydatnymi funkcjami

Z myślą o Państwa potrzebach stworzyliśmy wygodne, mobilne narzędzie - sklep internetowy E-direct. Teraz zakupy prostych przetworników pomiarowych, wskaźników, barier i innych komponentów systemu automatyki są wyjątkowo łatwe i przyjemne. Intuicyjny sposób składania zamówień pozwala na dostawę już od 48 godzin. Aby proces odbył się szybko i sprawnie, konieczna jest jednorazowa rejestracja. Daje ona dodatkowe korzyści, w tym m.in. zapamiętanie zawartości koszyka i powrotu do zakupów w późniejszym czasie. Inną, praktyczną zaletą jest możliwość wysłania nowego zamówienia, które zostało już zrealizowane w przeszłości.

Picomag – najmniejszy przepływomierz elektromagnetyczny z Bluetooth

Postępująca optymalizacja procesów przemysłowych prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na bezobsługowe oraz niezawodne przyrządy pomiarowe o. Nowy Picomag, mierząc nie tylko przepływ objętościowy cieczy przewodzących, ale także ich temperaturę, zaspokaja te potrzeby. Dzięki wbudowanemu Bluetooth i bezpłatnej aplikacji SmartBlue konfiguracja przyrządu jest wyjątkowo wygodna. Różnorodne sygnały wyjściowe, obejmujące także IO-link, pozwalają na łatwą integrację z systemami nadrzędnymi, czyniąc Picomag gotowym na wyzwania Przemysłu 4.0. Przyrząd otrzymał prestiżową nagrodę Reddot Design Award 2018 w dziedzinie wzornictwa przemysłowego.

Nivector FTI26 – ekonomiczny sygnalizator poziomu materiałów drobnoziarnistych

Nowa sonda wyróżnia się małymi rozmiarami, odpornością na oblepienie, bezobsługowością i atrakcyjną ceną. FTI26 jest doskonałym zamiennikiem sygnalizatorów łopatkowych, które mają ograniczoną żywotność i wymagają okresowej obsługi. Typowe przykłady zastosowania to: granulaty tworzyw sztucznych, detergenty, płatki śniadaniowe, cukier, przyprawy, kawa, ziarna zbóż, nasiona, mąka, kukurydza, sucha karma dla zwierząt itd. Nowy Nivector posiada dopuszczenie do użytkowania w strefie zagrożenia wybuchem, jest dostarczany z deklaracją zgodności z dyrektywą bezpieczeństwa żywności 1935/UE/2004 i zastępuje w sklepie E-direct czujniki FTC968/968Z.

Wskaźnik RIA15 z HART – nowa odsłona

Wskaźnik procesowy RIA15 odczytuje sygnał pomiarowy z wysoką rozdzielczością i dokładnością, a następnie wyświetla jego wartość na czytelnym, podświetlanym ekranie. Można go zastosować m.in. w nastawniach, szafach sterowniczych, laboratoriach, jak również do zabudowy obiektowej w zakładach przemysłowych. RIA15 jest dostępny w E-direct już od 130 EUR oraz jako akcesorium z radarową sondą poziomu cieczy Micropilot FMR20 lub sondą hydrostatyczną poziomu cieczy Waterpilot FMX21. W obu przypadkach RIA15 umożliwia wyświetlanie menu użytkownika sondy, wykonanie jej uruchomienia i diagnostyki bez konieczności stosowania dodatkowego programatora.

Endress+Hauser Picomag ©Endress+Hauser