1 Precyzyjne dane to punkt wyjścia
W przypadku procesów cyfrowych, sztucznej inteligencji, zrównoważonego rozwoju lub gospodarki o obiegu zamkniętym, bez precyzyjnych i wiarygodnych danych nie da się zrealizować z sukcesem projektów transformacyjnych. Dane zapewniają wgląd w procesy, pokazują, jak zwiększyć wydajność i umożliwiają mierzenie postępów. Nieprawidłowe lub niewiarygodne dane prowadzą do błędnych decyzji lub nieefektywnych procesów, zgodnie z zasadą „garbage in, garbage out" (śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu). Inwestując w jakość danych oraz precyzyjną i niezawodną technologię pomiarową, firmy tworzą podstawy udanej transformacji. W tym kontekście, czujniki monitorujące parametry jakości w czasie rzeczywistym podczas procesów budzą coraz większe zainteresowanie: przykładem może być producent podwykonawczy Lonza, który pokazał, w jaki sposób optymalizuje bioprocesy za pomocą spektroskopii Ramana. Pojawiają się też nowe spostrzeżenia dotyczące istniejących zakładów. Firma Masco Group Automation zaprezentowała, w jaki sposób wykorzystuje nieinwazyjne technologie pomiarowe do wdrażania rozwiązań IIoT w objętych regulacjami prawnymi zakładach branży biotechnologicznej.
2 Cyfryzacja przekłada się na natychmiastowe korzyści
Oprócz samej wartości mierzonej inteligentne urządzenia pomiarowe dostarczają ogromną ilość cennych danych, które pozwalają na wgląd w działanie czujnika i przebieg procesu. Dzięki cyfrowym protokołom komunikacyjnym, takim jak HART, PROFIBUS, Ethernet APL, IO-Link, technologiom bezprzewodowym, a wkrótce także Ethernetowi jednoparowemu, przemysł przetwórczy może czerpać z tej skarbnicy danych. Ekosystemy IIoT i aplikacje cyfrowe pozwalają zamienić dane w informacje poprzez ich przetwarzanie, umieszczanie we właściwym kontekście i wizualizację. Korzyści są widoczne natychmiast – w postaci zwiększenia wydajności, bezpieczeństwa i jakości. Producent specjalistycznych środków chemicznych Nouryon pokazał, w jaki sposób wykorzystano dane z czujników i modele cyfrowe w jednym obiekcie do wydłużenia okresów między kolejnymi kalibracjami, a tym samym skrócenia przestojów w zakładzie. Przykład z USA pokazał, jak oczyszczalnia ścieków wyposażona w 1200 przyrządów pomiarowych może funkcjonować, mając tylko dwóch techników, dzięki cyfryzacji – między innymi dlatego, że możliwe jest zdalne rozpoznawanie i usuwanie usterek.
Klienci, partnerzy oraz eksperci Endress+Hauser pokazali podczas zwięzłych dyskusji panelowych, jak skutecznie przeprowadzić proces transformacji – od biznesplanu po realizację.
Uczestniczący w ponad 20 sesjach Insight klienci i partnerzy Endress+Hauser dzielili się wiedzą o tym, jak sobie radzą z poważnymi wyzwaniami stojącymi przed przemysłem przetwórczym.
Klienci, partnerzy oraz eksperci Endress+Hauser pokazali podczas zwięzłych dyskusji panelowych, jak skutecznie przeprowadzić proces transformacji – od biznesplanu po realizację.
Uczestniczący w ponad 20 sesjach Insight klienci i partnerzy Endress+Hauser dzielili się wiedzą o tym, jak sobie radzą z poważnymi wyzwaniami stojącymi przed przemysłem przetwórczym.
3 AI znajduje coraz szersze zastosowanie w rzeczywistym świecie, jednak nie rozwiąże wszystkich problemów
Sztuczna inteligencja to obiecująca technologia naszych czasów. Oczekuje się, że pozwoli ona rozwiązać złożone problemy i przenieść automatyzację zakładów na nowy poziom dzięki ciągłemu prognozowaniu. Sesje Insight podczas Globalnego Forum 2026 jasno pokazały, że sztuczna inteligencja jest obecnie czymś więcej niż tylko modnym terminem w przemyśle przetwórczym. Francuska firma Purecontrol zaprezentowała rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji służące do gospodarowania wodą, ściekami i odpadami. Określa ono optymalne strategie kontroli na podstawie danych wewnętrznych i zewnętrznych. Dane te są następnie implementowane w programowalnym sterowniku logicznym. Zmaksymalizowano już wydajność i oszczędność energii w ponad 600 zakładach, np. w procesie napowietrzania w oczyszczalniach ścieków. Jednak AI nie działa jak wtyczka „plug and play”. Najpierw musi wykazać swoją wartość ekonomiczną, zdobyć zaufanie, a przede wszystkim wymaga odpowiednich danych. Co więcej, AI to tylko jedno z wielu narzędzi. W zależności od zadania, prostsze metody oparte na regułach – czyli klasyczne algorytmy bez elementów związanych z uczeniem się – są często bardziej odpowiednim rozwiązaniem.
4 Zrównoważony rozwój jest opłacalny
Aby zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko, firmy coraz częściej sięgają po rozwiązania optymalizujące procesy. Pozwala im to nie tylko ograniczyć zużycie energii, wody i surowców, ale także obniżyć koszty działania zakładu. W projektach podejmowanych przez różnych producentów instalacji przemysłowych widać znaczny potencjał wzrostu wydajności: w branży biotechnologicznej optymalizacja zakładu do produkcji wody do wstrzykiwań przyniosła miliony dolarów oszczędności w całym okresie eksploatacji zakładu. W procesach czyszczenia na miejscu (CIP) w browarach nowe rozwiązanie ograniczyło liczbę cykli czyszczenia o 30 procent. Jednocześnie potrzeba działania na rzecz zrównoważonego rozwoju prowadzi do zupełnie nowych technologii i modeli biznesowych. Jednym z przykładów może tu być firma Streamline Innovations. Przy pomocy nowej technologii amerykańska firma przekształca siarkowodór w siarkę pierwotną, co sprawia, że przemysł ciężki staje się bardziej przyjazny dla środowiska. Założona 10 lat temu firma osiąga obecnie roczne przychody przekraczające 100 milionów dolarów.
5 Dzisiaj innowacja wymaga współtworzenia
Świat staje się coraz bardziej złożony, nowe technologie rozwijają się w błyskawicznym tempie i wszystkie elementy rzeczywistości zostają ze sobą powiązane. Współtworzenie jest niezbędne do szybkiego opracowywania produktów i rozwiązań o charakterze transformacyjnym oraz wspólnego tworzenia wartości, która przynosi korzyści wszystkim zainteresowanym stronom. W przemyśle przetwórczym współpraca na równych warunkach między producentami czujników, budowniczymi zakładów, specjalistami z dziedziny automatyzacji, klientami końcowymi i innymi partnerami staje się decydującą dźwignią. Zastępuje ona tradycyjne relacje z dostawcami i wyróżnia się przejrzystością, dzieleniem się wiedzą oraz zaufaniem. W rezultacie możliwe jest lepsze planowanie w całym łańcuchu dostaw. Pozwala to zapewnić klientom produkty i rozwiązania odpowiadające ich potrzebom, natomiast firmom pomaga zmniejszyć ryzyko związane z fazą projektowania.