Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Micropilot FMR10/20 - radar w Twoim zasięgu

Innowacyjny, bezobsługowy, tańszy niż myślisz

Micropilot FMR10 i Micropilot FMR20 to nowe sondy radarowe Endress+Hauser dla gospodarki wodno-ściekowej oraz do pomiaru mediów użytkowych we wszystkich branżach przemysłu. Unikatowo atrakcyjna cena, dostępność wybranych modeli w sklepie internetowym E-direct, szybkie uruchomienie dzięki aplikacji mobilnej SmartBlue i łączności Bluetooth® oraz zalety bezkontaktowej, mikrofalowej metody pomiaru poziomu sprawiają, że Micropilot FMR10/20 to godne uwagi zamienniki hydrostatycznych lub ultradźwiękowych sond poziomu.

Korzyści

  • Łatwość obsługi i bezpieczeństwo: sondy radarowe Micropilot FMR10 i FMR20 uruchomisz samodzielnie nawet w 60 sekund za pomocą zwykego smartfona lub tabletu. Łączność Bluetooth Low Energy jest szyfrowana, możesz z niej korzystać w strefie Ex a dostęp do sondy jest chroniony hasłem.

  • Radar tańszy niż myślisz: sondę Micropilot FMR10 kupisz już od 1 446 złotych z dwuletnią gwarancją i dostawą w 48 godzin w sklepie internetowym E-direct! Teraz możesz użyć radaru niemal w każdym zbiorniku w cenie sondy hydrostatycznej lub ultradźwiękowej.

    Zamów już teraz!

  • Atrakcyjna metoda pomiaru poziomu: bezkontaktowa sonda radarowa nie wymaga okresowego czyszczenia lub kalibracji nawet przy zmianach gęstości cieczy, nie jest w niej zanurzona i skutkiem tego nienarażona na oblepienie lub uszkodzenia mechaniczne oraz gwarantuje dokładne i powtarzalne pomiary poziomu.

  • Wysoka trwałość i małe rozmiary: sondy radarowe Micropilot FMR10 i FMR20 są w całości wykonane z trwałego, odpornego chemicznie i na warunki klimatyczne tworzywa PVDF (IP66 lub IP68), a rozmiar już od 140 mm sprawia, że są łatwe w montażu i zmieszczą się wszędzie.

Innowacyjność

Micropilot FMR10 i FMR20 to pierwsze sondy radarowe z technologią Bluetooth® Low Energy dopuszczoną do stref Ex i z szyfrowaniem komunikacji. Uruchomisz sondę i wykonasz diagnostykę smartfonem lub tabletem z systemem operacyjnym iOS lub Android bez dodatkowych kosztów. Łączność z radarem jest chroniona hasłem dostępu. Po prostu: Połącz – Ustaw – Gotowe! W ciągu 60 sekund!

FMR10 i FMR20 wyróżniają się małymi rozmiarami, co zapewnia wygodę montażu nawet w miejscach trudnodostępnych. Ich sercem jest chroniony patentem, kompaktowy mikroprocesor z wbudowanym generatorem HF i nadajnikiem do bezpośredniej emisji impulsowej sygnału mikrofalowego.

Wybierz radarową technikę pomiaru poziomu

©Endress+Hauser

Bezobsługowe sondy Micropilot FMR10 i FMR20 mierzą poziom i opcjonalnie objętość cieczy w zbiorniku lub płynącej w kanale grawitacyjnym (OCM) - zawsze dokładnie bez względu na zmiany gęstości i temperatury. Dlatego warto ich użyć zamiast sondy hydrostatycznej. Pomiary są prowadzone bezkontaktowo, więc sonda FMR10 lub FMR20 nie jest narażona na korozję chemiczną lub uszkodzenia mechaniczne przez części stałe np. w ściekach bytowych. Ruchy powietrza oraz kompozycja gazów nad lustrem cieczy nie mają wpływu na wyniki pomiaru, co odróżnia FMR10 i FMR20 od bezkontaktowych, ultradźwiękowych przyrządów pomiarowych.

Podstawowe dane techniczne:


• Pomiar poziomu (FMR10) oraz poziomu lub objętości (FMR20, tabela 32-pkt. linearyzacji)
• Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth® LE i bezpłatna aplikacja SmartBlue (iOS, Android)
• Wyjście 4…20 mA (FMR10) lub 4…20 mA/HART (FMR20)
• Zakres pomiarowy 8 m (FMR10) lub 10 m / 20 m (FMR20)
• Dokładność pomiaru ±5 mm (FMR10) lub ±2 mm (FMR20)
• Stopień ochrony IP66/68
• Długość przewodu 10m (FMR10) lub do 300m (FMR20)
• Temperatura pracy -40…+60 °C (FMR10) lub -40…+80°C (FMR20)
• Opcjonalnie wersja Ex ia (FMR20)

Typowe zastosowania:

  • Pomiar poziomu lub przepływu ścieków bytowych lub przemysłowych (studzienka ściekowa, basen lub kanał burzowy, kanały grawitacyjne na wlocie/wylocie OŚ, przepompownia, budynek krat, osadniki)

  • Pomiar poziomu lub objętości wód powierzchniowych i przypowierzchniowych (wlot SUW, piaskowniki, filtry żwirowe, spiętrzenie rzeki lub jeziora, piezometry, woda zdemineralizowana)

  • Zbiorniki magazynowe lub dozowniki z surowcami, produktami gotowymi i cieczami technologicznymi (m.in. kwasy i ługi oraz ich roztwory wodne, kleje, farby, barwniki w płynie), w tym również w strefie zagrożenia wybuchem

©Endress+Hauser

Proszę o kontakt w sprawie nowych sond radarowych Micropilot FMR10 i FMR20

Micropilot FMR20 ©Endress+Hauser
Wygodna diagnostyka Micropilot FMR20 ©Endress+Hauser
radar ©Endress+Hauser
FMR20 w studni kanalizacyjnej
radar ©Endress+Hauser

Do pobrania