Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie przepływomierza masowego Coriolisa Proline Promass I 500 / 8I5B z różnymi wskaźnikami zdalnymi

Proline Promass I 500 Przepływomierz masowy Coriolisa

Przepływomierz z przetwornikiem wyposażonym w 4 moduły We/Wy do jednoczesnego pomiaru lepkości, gęstości, temperatury i przepływu

8I5B
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Maksymalny błąd pomiaru

    Mass flow (liquid): ±0.10 %
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas): ±0.50 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Zakres pomiarowy

    0 to 180 000 kg/h (0 to 6600 lb/min)

  • Zakres temperatury medium

    –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu

    PN 100, Class 600, 63K

  • Materiały w kontakcie z medium

    Measuring tube: Titanium grade 9
    Connection: Titanium grade 2

Zastosowanie

Prosty, jednorurowy przepływomierz masowy Promass I 500 dostarcza wynik pomiaru lepkości wraz z pomiarem przepływu, gęstości i temperatury. Wraz z innowacyjnym, rozdzielnym przetwornikiem pomiarowym, Promass I 500 zwiększa swobodę w zakresie montażu oraz podnosi bezpieczeństwo obsługi nawet w trudnych warunkach. Heartbeat Technology zapewnia wiarygodność pomiaru i weryfikację zgodności.

  • Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość.

  • Pomiary cieczy i gazów w aplikacjach, w których kluczowa jest niska strata ciśnienia oraz minimalny wpływ mechaniczny na mierzone medium.

Podstawowe cechy przepływomierza

  • Łatwy do czyszczenia system pomiarowy z jedną prostą rurą

  • TMB - opatentowana technika balansowania rury pomiarowej

  • Rura pomiarowa wykonana z tytanu

  • Obudowa rozdzielna mieszcząca do 4 modułów We/Wy

  • Podświetlany wyświetlacz z obsługą touch control i dostępem do sieci WLAN

  • Standardowy kabel pomiędzy czujnikiem i przetwornikiem

Korzyści

  • Oszczędność energii – niska strata ciśnienia wynikająca z konstrukcji rury o pełnym przekroju

  • Mniej procesowych punktów pomiarowych – jednoczesny pomiar wielu parametrów (przepływu, gęstości, lepkości, temperatury)

  • Minimalna długość montażowa – nie są wymagane proste odcinki rurociągu przed i za przepływomierzem

  • Pełny dostęp do informacji o procesie oraz diagnostyki - liczne, swobodnie konfigurowalne kombinacje wejść/wyjść oraz Ethernetu

  • Uniwersalność i elastyczność – swoboda w konfiguracji i funkcjonalności modułów We/Wy

  • Wbudowane funkcje weryfikacji i diagnostyki – Heartbeat Technology

Filmy

  • Heartbeat Technology
    Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology

    Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Segment Xpert

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

FLEX: Xpert ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products