- F
- L
- E
- X
Przepływomierz masowy Coriolisa Proline Promass I 500 / 8I5B z pomiarem lepkości oraz różnymi wskaźnikami zdalnymi do pracy trudnych warunkach
Przepływomierz masowy Coriolisa Proline Promass I 500 / 8I5B z pomiarem lepkości oraz różnymi wskaźnikami zdalnymi do pracy trudnych warunkach
Kluczowe parametry
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.10 %
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.50 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 180 000 kg/h (0 to 6600 lb/min)
-
Zakres temperatury medium
–50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 100, Class 600, 63K
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: Titanium grade 9
Connection: Titanium grade 2
Zastosowanie
Prosty, jednorurowy przepływomierz masowy Promass I 500 dostarcza wynik pomiaru lepkości wraz z pomiarem przepływu, gęstości i temperatury. Wraz z innowacyjnym, rozdzielnym przetwornikiem pomiarowym, Promass I 500 zwiększa swobodę w zakresie montażu oraz podnosi bezpieczeństwo obsługi nawet w trudnych warunkach. Heartbeat Technology zapewnia wiarygodność pomiaru i weryfikację zgodności.
Zasada działania przepływomierza Coriolisa zapewnia pomiar niezależny od fizycznych właściwości produktu, takich jak lepkość i gęstość.
Pomiary cieczy i gazów w aplikacjach, w których kluczowa jest niska strata ciśnienia oraz minimalny wpływ mechaniczny na mierzone medium.
Podstawowe cechy przepływomierza
Łatwy do czyszczenia system pomiarowy z jedną prostą rurą
TMB - opatentowana technika balansowania rury pomiarowej
Rura pomiarowa wykonana z tytanu
Obudowa rozdzielna mieszcząca do 4 modułów We/Wy
Podświetlany wyświetlacz z obsługą touch control i dostępem do sieci WLAN
Standardowy kabel pomiędzy czujnikiem i przetwornikiem
Korzyści
Oszczędność energii – niska strata ciśnienia wynikająca z konstrukcji rury o pełnym przekroju
Mniej procesowych punktów pomiarowych – jednoczesny pomiar wielu parametrów (przepływu, gęstości, lepkości, temperatury)
Minimalna długość montażowa – nie są wymagane proste odcinki rurociągu przed i za przepływomierzem
Pełny dostęp do informacji o procesie oraz diagnostyki - liczne, swobodnie konfigurowalne kombinacje wejść/wyjść oraz Ethernetu
Uniwersalność i elastyczność – swoboda w konfiguracji i funkcjonalności modułów We/Wy
Wbudowane funkcje weryfikacji i diagnostyki – Heartbeat Technology
Filmy
-
Zasada działania masowych przepływomierzy Coriolisa
Segment Xpert
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
| Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
|---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
Poprzednia wersja
-
Zasada pomiaru
Coriolis
-
Product headline
Combines in-line viscosity and flow measurement with a transmitter remote version with up to 4 I/Os.
Measuring liquids and gases in applications requiring low pressure loss and gentle fluid treatment. -
Sensor features
Energy‐saving – full-bore design enables minimal pressure loss. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
Straight, easy-to-clean single-tube system. TMB technology. Measuring tube made of Titanium. -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Standard cable between sensor and transmitter. -
Średnica nominalna
DN 8 to 80 (⅜ to 3")
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: Titanium grade 9
Connection: Titanium grade 2 -
Wielkości mierzone
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration, viscosity
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.10 %
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.50 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 180 000 kg/h (0 to 6600 lb/min)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 100, Class 600, 63K
-
Zakres temperatury medium
–50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
-
Temperatura otoczenia
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F) -
Materiał obudowy czujnika
1.4301 (304), corrosion resistant
Sensor connection housing (standard): AlSi10Mg, coated
Sensor connection housing (option): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) similar to 316L -
Materiał obudowy przetwornika
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; Polycarbonat
-
Stopień ochrony
Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure
Sensor remote version (option): IP69. Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure -
Wyświetlacz
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible -
Wyjścia
4 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Wejścia
Status input
4-20 mA input -
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Zasilacz
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
-
Hygienic approvals and certificates
3-A, EHEDG, cGMP
-
Zasada pomiaru
Coriolis
-
Product headline
Combines in-line viscosity and flow measurement with a transmitter remote version with up to 4 I/Os.
Measuring liquids and gases in applications requiring low pressure loss and gentle fluid treatment. -
Sensor features
Energy‐saving – full-bore design enables minimal pressure loss. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
Straight, easy-to-clean single-tube system. TMB technology. Measuring tube made of Titanium. -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Standard cable between sensor and transmitter. -
Średnica nominalna
DN 8 to 80 (⅜ to 3")
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: Titanium grade 9
Connection: Titanium grade 2 -
Wielkości mierzone
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration, viscosity
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.10 %
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.50 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 180 000 kg/h (0 to 6600 lb/min)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 100, Class 600, 63K
-
Zakres temperatury medium
–50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
-
Temperatura otoczenia
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F) -
Materiał obudowy czujnika
1.4301 (304), corrosion resistant
Sensor connection housing (standard): AlSi10Mg, coated
Sensor connection housing (option): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) similar to 316L -
Materiał obudowy przetwornika
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; Polycarbonat
-
Stopień ochrony
Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure
Sensor remote version (option): IP69. Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure" -
Wyświetlacz
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible -
Wyjścia
4 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Wejścia
Status input
4-20 mA input -
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Zasilacz
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
-
Hygienic approvals and certificates
3-A, EHEDG, cGMP
-
Zasada pomiaru
Coriolis
-
Product Headline
Combines in-line viscosity and flow measurement with a transmitter remote version with up to 4 I/Os.
Measuring liquids and gases in applications requiring low pressure loss and gentle fluid treatment. -
Sensor features
Energy‐saving – full-bore design enables minimal pressure loss. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
Straight, easy-to-clean single-tube system. TMB technology. Measuring tube made of Titanium. -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Standard cable between sensor and transmitter.
-
Zasada pomiaru
Coriolis
-
Product headline
Combines in-line viscosity and flow measurement with a transmitter remote version with up to 4 I/Os.
Measuring liquids and gases in applications requiring low pressure loss and gentle fluid treatment. -
Sensor features
Energy‐saving – full-bore design enables minimal pressure loss. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
Straight, easy-to-clean single-tube system. TMB technology. Measuring tube made of Titanium. -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Standard cable between sensor and transmitter. -
Średnica nominalna
DN 8 to 80 (⅜ to 3")
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: Titanium grade 9
Connection: Titanium grade 2 -
Wielkości mierzone
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration, viscosity
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.10 %
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.50 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 180 000 kg/h (0 to 6600 lb/min)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 100, Class 600, 63K
-
Zakres temperatury medium
–50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
-
Temperatura otoczenia
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F) -
Materiał obudowy czujnika
1.4301 (304), corrosion resistant
Sensor connection housing (standard): AlSi10Mg, coated
Sensor connection housing (option): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) similar to 316L -
Materiał obudowy przetwornika
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; Polycarbonat
-
Stopień ochrony
Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure
Sensor remote version (option): IP69. Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure -
Wyświetlacz
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible -
Wyjścia
4 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Wejścia
Status input
4-20 mA input -
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Zasilacz
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
-
Hygienic approvals and certificates
3-A, EHEDG, cGMP
-
Zasada pomiaru
Coriolis
-
Product headline
Combines in-line viscosity and flow measurement with a transmitter remote version with up to 4 I/Os.
Measuring liquids and gases in applications requiring low pressure loss and gentle fluid treatment. -
Sensor features
Energy‐saving – full-bore design enables minimal pressure loss. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in-/outlet run needs.
Straight, easy-to-clean single-tube system. TMB technology. Measuring tube made of Titanium. -
Transmitter features
Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology.
Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access. Standard cable between sensor and transmitter. -
Średnica nominalna
DN 8 to 80 (⅜ to 3")
-
Materiały w kontakcie z medium
Measuring tube: Titanium grade 9
Connection: Titanium grade 2 -
Wielkości mierzone
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration, viscosity
-
Maksymalny błąd pomiaru
Mass flow (liquid): ±0.10 %
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.50 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Zakres pomiarowy
0 to 180 000 kg/h (0 to 6600 lb/min)
-
Maks. ciśnienie procesu
PN 100, Class 600, 63K
-
Zakres temperatury medium
–50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
-
Temperatura otoczenia
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F) -
Materiał obudowy czujnika
1.4301 (304), corrosion resistant
Sensor connection housing (standard): AlSi10Mg, coated
Sensor connection housing (option): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) similar to 316L -
Materiał obudowy przetwornika
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; Polycarbonat
-
Stopień ochrony
Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure
Sensor remote version (option): IP69. Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure -
Wyświetlacz
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible -
Wyjścia
4 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Wejścia
Status input
4-20 mA input -
Komunikacja cyfrowa
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, MODBUS TCP over Ethernet-APL, PROFINET, PROFINET over Ethernet-APL, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Zasilacz
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, KC
-
Product safety
CE, C-tick, EAC marking
-
Functional safety
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
-
Metrological approvals and certificates
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology complies with the requirements for measurement traceability according to ISO 9001:2015 – Section 7.1.5.2 a (TÜV SÜD attestation) -
Pressure approvals and certificates
PED, CRN
-
Material certificates
3.1 material
-
Hygienic approvals and certificates
3-A, EHEDG, cGMP
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
XA Proline Promass 500
Wersja angielska - 11/2025
New version available in English
ATEX: II3G (Zone 2) IECEx: EPL Gc (Zone 2)
EN PL 11/11/202501/12/2022Język:
Angielski
Wersja:
11/11/2025
Rozmiar pliku:
902.4 KB
Nazwa pliku:
XA01474DEN_0825-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
Proline Promass I 500 Karta katalogowa
-
Karta katalogowa (TI)
Wersja polska - 09/2019New version available in EnglishPrzepływomierz Coriolisa
Przetwornik w wersji rozdzielnej, z maksymalnie 4 modułami We/Wy, do
jednoczesnego pomiaru lepkości i przepływuEN PL 01/12/202511/11/202501/11/202401/01/202116/09/2019Język:
Polski
Wersja:
16/09/2019
Rozmiar pliku:
11 MB
Nazwa pliku:
TI01284DPL_0619.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass I 500
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
PROFINET over Ethernet-APLEN PL 01/12/202501/11/202408/01/2024Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
9.7 MB
Nazwa pliku:
BA02126DEN_0325-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass I 500
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
FOUNDATION fieldbusEN PL 01/12/202501/01/202101/11/2016Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
8.7 MB
Nazwa pliku:
BA01564DEN_0425-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass I 500
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
PROFINETEN PL 01/12/202501/01/202116/09/201915/07/201902/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
10.5 MB
Nazwa pliku:
BA01763DEN_0625-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass I 500
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
Modbus TCPEN PL 15/12/202511/11/2025Język:
Angielski
Wersja:
15/12/2025
Rozmiar pliku:
8.5 MB
Nazwa pliku:
BA02417DEN_0225-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass I 500
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
Modbus RS485EN PL 01/12/202501/08/202201/01/202101/09/201902/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
8.7 MB
Nazwa pliku:
BA01542DEN_0725-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass I 500
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
HARTEN PL 01/12/202501/08/202201/01/202101/09/2019Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
8.9 MB
Nazwa pliku:
BA01531DEN_0725-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass I 500
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
EtherNet/IPEN PL 01/12/202501/01/202102/10/2017Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
9.5 MB
Nazwa pliku:
BA01752DEN_0425-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass I 500
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
PROFIBUS PAEN PL 01/12/202501/01/202101/11/2018Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
8.8 MB
Nazwa pliku:
BA01553DEN_0525-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
BA Proline Promass I 500
-
Instrukcja obsługi (BA)
Wersja angielska - 12/2025New version available in EnglishCoriolis flowmeter
PROFIBUS DPEN PL 01/12/202501/01/202101/06/2018Język:
Angielski
Wersja:
01/12/2025
Rozmiar pliku:
8.3 MB
Nazwa pliku:
BA01875DEN_0425-00.pdf
-
Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Szukasz jeszcze innych opcji? Aby kontynuować, użyj indywidualnego konfiguratora .
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Rysunki CAD Rysunki CAD
- Rysunki CAD
-
Cena za sztukę
-
<%range%><%price%>
-
- Opcjonalne dodatki
Indywidualna konfiguracja
Często kupowane razem
Akcesoria
Polecane komponenty