Title

Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Zautomatyzowane rozwiązanie zapewniające optymalizację kontroli jakości

Firma Vialit Asphalt wykorzystuje przepływomierz Proline Promass I 500 podczas produkcji produktów przeznaczonych do utrzymania dróg

W swoim zakładzie mieszczącym się w Braunau am Inn, firma Vialit Asphalt GmbH & Co KG wytwarza wszechstronną gamę produktów przeznaczonych do utrzymania dróg. Mieszanie półproduktów wymaga dokładnego pomiaru natężenia przepływu i lepkości. Dzięki opracowanej przez Endress+Hauser technologii pomiarów metodą Coriolisa zastosowanej w przepływomierzu Proline Promass I 500 , pracownicy muszą teraz poświęcać znacznie mniej czasu na ręczne pobieranie próbek, w celu wykonania kontroli jakości poszczególnych partii.

Wynik

  • Liczbę ręcznych pomiarów lepkości można znacznie zmniejszyć.

  • Oszczędność czasu w ciągu jednego dnia produkcji wynosi około trzech godzin.

  • Nowe rozwiązanie optymalizuje proces kontroli i monitorowania, umożliwiając szybką reakcję na odchylenia.

  • Wpływ dodatku wypełniaczy na lepkość produktu jest od razu widoczny.

Na zdjęciu Daniel Edtbauer, kierownik Działu Technologii, Vialit Asphalt GmbH & Co KG

"Wszystko pasuje i działa niezawodnie. Jesteśmy naprawdę zadowoleni z przepływomierzy firmy Endress+Hauser. Oszczędność czasu podczas kontroli jakości ma dla nas ogromne znaczenie."

Daniel Edtbauer, Kierownik Działu Technologii
Vialit Asphalt GmbH & Co KG

Wymagania klienta

Półprodukty bitumiczne są pompowane do instalacji, a następnie mieszane z różnymi wypełniaczami. Aby zapewnić stałą wysoką jakość produktu, pracownicy monitorują lepkość i natężenie przepływu podczas pompowania półproduktu do instalacji. Wcześniej pobierali próbki kontrolne z wybranych partii ręcznie, niekiedy przy wysokich temperaturach, a następnie przekazywali je do analizy w laboratorium. Dodatkowe wyzwanie: płyn jest nienewtonowski, a zatem jego lepkość nie jest stała.

Nasze rozwiązanie

Proline Promass I 500 monitoruje jakość produktów w czasie rzeczywistym. Przepływomierz Coriolisa o prostej, jednorurowej konstrukcji oprócz pomiarów przepływu masowego, gęstości i temperatury może również mierzyć lepkość bezpośrednio w instalacji procesowej. Rozdzielny przetwornik zapewnia maksymalną elastyczność montażu, a także bezpieczeństwo i niezawodność działania bez względu na panujące warunki.

Skontaktuj się z nami

Czy jesteś zainteresowany naszą ofertą? Czy chciałbyś porozmawiać o swojej aplikacji?

Prosimy o jak najbardziej szczegółowe informacje, jak możemy Ci pomóc. Dzięki temu będziemy mogli udzielić Ci najlepszej możliwej odpowiedzi.